공유:

APC 교체용 배터리 카트리지 #148

APCRBC148

Description: Genuine APC RBC(TM)는 UPS 성능을 원래 사양으로 복구하는 데 필요한 호환성 검증 및 인증을 거쳤습니다.

포함사항 : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Metallic battery tray or enclosure , Reusable packaging

APC 교체용 배터리 카트리지 #148

포함사항: 필요한 모든 커넥터 , 배터리 재활용 가이드 , Installation Guide , 금속 배터리 트레이 또는 인클로저 , 재활용 가능 패키징

교체 배터리 카트리지 특징 및 장점

  • 완전히 조립되어 있어 핫스왑 설치가 용이
    APC RBC는 안전하고, 신뢰할 수 있으며, 연결 개수를 최소화하여 소중한 시간을 절약합니다. APC RBC는 핫스왑이 가능하므로 설치를 위한 네트워크 다운타임이 전혀 필요하지 않습니다.
  • 사용한 배터리를 올바르게 폐기하는 방법을 명료하게 지시하는 재사용 가능한 포장재
    편리하고 쉬우며 친환경적입니다.
  • 가까운 재활용업체로 우편요금 선납(국가에 따라 지원되지 않을 수도 있음)
    사용한 배터리의 거의 100%를 재활용하므로 환경을 보호합니다.
  • 배터리 수명 향상
    APC by Schneider Electric가 APC UPS만을 위해 설계하여 완벽한 호환성과 지능형 배터리 관리 시스템을 제공합니다.
  • UPS 호환성 보장
    귀하의 APC UPS의 성능을 복원하기 위해 시험 및 승인되었습니다. UPS 안전 인증(UL, VDE, CSA) 및 평생 장비 보호 정책(해당 시)을 유지합니다.
제품 배송
제품 배송

아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 아르메니아 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트레일리아 , 아제르바이잔 , 방글라데시 , 부르키나파소 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 브루나이 , 볼리비아 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 지부티 , 알제리 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 이디오피아 , 포클랜드 제도 , 가봉 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 홍콩 , 인도네시아 , 이스라엘 , 이라크 , 이란 , 요르단 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 카자흐스탄 , 레바논 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 모리셔스 , 말라위 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 파라과이 , 카타르 , 리유니언 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 싱가포르 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

입력

  • 공칭 입력 전압
    12VDC
  • 전력 코드 수
    1

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음
  • 배터리 장착
    밀폐된 배터리 카트리지
  • 예상 배터리 수명(년)
    3~5년
  • RBC™ 수량
    1

물리적 규격

  • 최대 높이
    83mm , 8.3cm
  • 최대 폭
    216mm , 21.6cm
  • 최대 깊이
    343mm , 34.3cm
  • 순중량
    10.0kg
  • 선적 중량
    10.91kg
  • 선적 높이
    152mm , 15.2cm
  • 선적 폭
    368mm , 36.8cm
  • 선적 깊이
    495mm , 49.5cm
  • 색상
    Black
  • 팔레트당 장치
    20.0

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 45 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-3000미터
  • 보관 온도
    -15 - 45 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-15000미터

준수 사항

  • 표준 보증
    1년 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

119KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Installation Guide for Smart-UPS Replacement Battery Cartridges APCRBC139J and APCRBC148
PDF

크기

595KB

업데이트 날짜

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
직책
크기
업데이트 날짜