Uniflair 누수 감지기 – 스폿(Spot)

Uniflair 누수 감지기 – 스폿(Spot) 전면 왼쪽
Uniflair 누수 감지기 – 스폿(Spot) 전면 왼쪽
Uniflair 누수 감지기 – 스폿(Spot) 전면 왼쪽
Uniflair 누수 감지기 – 스폿(Spot) 전면 왼쪽
Uniflair 누수 감지기 – 스폿(Spot) 전면 왼쪽
Uniflair 누수 감지기 – 스폿(Spot) 전면 왼쪽
  • 장비실 냉각 제품의 기능 또는 성능을 최적화할 수 있는 옵���

제품 개요 보기

ACAC76119 특징

Uniflair 누수 감지기 – 스폿(Spot)
장비실 냉각 제품의 기능 또는 성능을 최적화할 수 있는 옵���

제품 배송

캐나다, 일본, 대한민국, 미국

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
91mm, 9.1cm
최대 폭
196mm, 19.6cm
최대 깊이
196mm, 19.6cm
순중량
0.5kg
선적 중량
0.65kg
선적 높이
91mm, 9.1cm
선적 폭
196mm, 19.6cm
선적 깊이
196mm, 19.6cm

옵션

서비스