브랜드

UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함)

UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) 전면 왼쪽
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) 전면 왼쪽
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) 전면 왼쪽
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) Back
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) 응용 프로그램
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) Miscellaneous
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) Miscellaneous
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) Miscellaneous
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) Miscellaneous
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) Detailed
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) 전면 왼쪽
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) Back
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) 응용 프로그램
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) Miscellaneous
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) Miscellaneous
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) Miscellaneous
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) Miscellaneous
UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함) Detailed
Green Premium™
RoHS
  • UPS를 네트워크에 직접 연결하여 개별 UPS를 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있습니다.

  • 포함사항: 소프트웨어 포함 CD, 온도 센서, User manual

제품 개요 보기

AP9631 특징

UPS 네트워크 관리 카드 2(환경 모니터링 포함)
UPS를 네트워크에 직접 연결하여 개별 UPS를 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있습니다.
포함사항: 소프트웨어 포함 CD, 온도 센서, User manual
  • BACnet/IP 지원
    BACnet/IP를 통해 빌딩 관리 시스템이나 타사 관리 시스템으로 UPS 정보를 보고할 수 있도록 지원합니다(BTL 인증 대기 중).
  • 명령줄 인터페이스
    원격 관리 액세스를 위해 Telnet이나 SSH를 제공합니다.
  • 호환 가능한 스마트슬롯 지원 UPS
    모든 SmartSlot UPS와 호환
  • 장치 암호화
    HTTPS/SSL, SSH(최대 2048비트 암호화), SNMPv3을 통해 안전하게 연결합니다.
  • 확장가능한 입력 및 출력 포트
    온도 센서, 온도 및 습도 센서, 무전압 접점 입출력 액세서리를 지원합니다.
  • IPv6 지원
    IPv6 프로토콜을 사용하는 네트워크 상에서 운영 가능
  • 모드버스 TCP 지원
    모드버스 TCP를 통해 건물 관리 시스템이나 타사 관리 시스템으로 UPS 정보를 보고할 수 있도록 지원.
  • 다국어 지원
    웹 브라우저 인터페이스에 사용되는 언어: 영어, 불어, 독어, 이태리어, 스페인어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어 및 브라질식 포르투갈어
  • 다중 사용자 액세스
    최대 8명의 사용자가 동시에 브라우저로 액세스할 수 있으며, 최대 3명의 사용자가 네트워크 커맨드라인 인터페이스 액세스 가능
  • 스마트 배터리 관리 지원
    배터리 카트리지 매개변수를 포함한 자세한 배터리 정보를 통해 조기 경고 고장 분석이 가능해 전체 배터리 시스템의 관리가 간소화됩니다(SRT Smart-UPS만 해당).
  • 표준 UPS RFC 1628 MIB 호환
    RFC 1628 MIB를 사용하여 SNMP 트랩(이벤트)을 전달함으로써 고객이 선호하는 네트워크, 서버, 기업 관리 시스템에서 UPS 정보를 이용할 수 있습니다.
  • UPS 펌웨어 업데이트
    웹 브라우저 인터페이스를 통해 UPS 펌웨어를 원격으로 원활하게 업데이트하기 위한 편리한 메커니즘(SMX, SMT 및 SRT Smart-UPS만 해당).

UPS 네트워크 관리 카드 특징 및 장점

총 소유비용(TCO)

브라우저를 통해 액세스 가능
브라우저를 사용하여 사용자 인터페이스를 표시합니다. 네트워크 상의 임의의 한 지점에서 신속히 액세스할 수 있습니다.
업그레이드 가능한 플래시 펌웨어
FTP를 사용하여 펌웨어 유지 보수 릴리즈를 원격으로 설치합니다.

보호

네트워크 정지
신뢰할 수 있는 네트워크 기반의 다중 서버 정지 기능
다단계 사용자 액세스
사용자 이름과 암호로 관리자, 장치 사용자, 읽기 전용 사용자, 네트워크 전용 사용자 등 최대 4개의 액세스 수준을 지원합니다.
Radius 지원
안전 인증을 위해 Radius서버를 사용합니다, 사용중인 APC장치 계정을 인증 합니다.
Password security
사용자 선택형 패스워드 보호

Marketing features

원격 장치 관리
사용자는 UPS 또는 APC 장치 행태를 전원 환경에 적합하도록 커스트마이징할 수 있습니다.
오류 알림
실시간 이벤트 알림은 중요한 물리적 기반 시설의 상황에 대한 응답 시간을 최소화합니다. IT 관리자는 이를 통해 복구 시간을 줄이고 효율성을 높이며 시스템 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.

관리용이성

예약된 시스템 종료 및 재부팅
사용자 정의형 파라미터는 사용자가 연결된 장비와 UPS를 셧다운하게 할 수 있습니다. 고객은 OS 유지보수 셧다운을 실시할 수 있고 다른 UPS 셧다운 기간을 계획할 수 있습니다. AP 9617에만 해당
Event logging
이벤트 로그에서 사고를 초래하는 이벤트 시퀀스 및 타이밍을 정확히 찾아볼 수 있습니다.
알림
문제점을 통보 받고 적시에 중요한 상황을 처리하도록 합니다.
엔터프라이즈 관리 시스템과의 호환
SNMP traps (events)를 사내 엔터프라이즈 관리 시스템으로 보내 줌으로서 단일 시스템에서 보유하신 APC장비를 관리 할 수 있습니다.
데이터 로그 기록
분석용으로 데이터 로그를 단계적으로 확대하거나 내보내기 전에 문제 경향을 식별합니다.
StruxureWare Data Center Expert 와 통합
확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.

가용성

원격으로 장비 재부팅
기술자를 원격 위치까지 급파하여 회사의 부담을 덜어 드립니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 카메룬, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 가봉, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르투칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

통신과 관리

인증
Radius

물리적 규격

최대 높이
38mm, 3.8cm
최대 폭
121mm, 12.1cm
최대 깊이
114mm, 11.4cm
순중량
0.09kg
선적 중량
0.34kg
선적 높이
51mm, 5.1cm
선적 폭
235mm, 23.5cm
선적 깊이
159mm, 15.9cm
색상
검은색

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 45 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0 - 3048미터
보관 온도
-5 - 45 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0 - 15240미터

준수 사항

규정 승인
AS/NZS 3548 (C-Tick) 클래스 A, EN 55022 클래스 A, EN 55024, FCC 부품 15 클래스 A, GOST, ICES-003, VCCI 클래스 A
표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
PEP
문서 탭에서 이용 가능
EOLI
문서 탭에서 이용 가능

옵션

서비스