Symmetra PX250/500kW용 3 pole 회로 차단기, 150A, T3형

Symmetra PX250/500kW용 3 pole 회로 차단기, 150A, T3형 전면 왼쪽
Symmetra PX250/500kW용 3 pole 회로 차단기, 150A, T3형 전면 왼쪽
Symmetra PX250/500kW용 3 pole 회로 차단기, 150A, T3형 전면 왼쪽
Symmetra PX250/500kW용 3 pole 회로 차단기, 150A, T3형 전면 왼쪽
Symmetra PX250/500kW용 3 pole 회로 차단기, 150A, T3형 전면 왼쪽
Symmetra PX250/500kW용 3 pole 회로 차단기, 150A, T3형 전면 왼쪽
Symmetra PX250/500kW용 3 pole 회로 차단기, 150A, T3형 전면 왼쪽
Symmetra PX250/500kW용 3 pole 회로 차단기, 150A, T3형 전면 왼쪽
RoHS
  • 배전 장치를 업그레이드하고 확장할 수 있는 주변 기기, 코드 세트 및 차단기입니다.

  • 포함사항: 설치 가이드

제품 개요 보기

PD3P150AT3B 특징

핵심 특징

공칭 출력 전압
400V 3PH, 480V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH, 480V 3PH
Symmetra PX250/500kW용 3 pole 회로 차단기, 150A, T3형
배전 장치를 업그레이드하고 확장할 수 있는 주변 기기, 코드 세트 및 차단기입니다.
포함사항: 설치 가이드
  • 서비스 영역 당 서브피드 차단기
    전원을 효율적이고 효과적으로 분배할 수 있습니다.
  • 복수의 분배 옵션
    뛰어난 설계 유연성은 광범위한 고객 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.
  • 시스템 이동성
    PDU 장비는 변화하는 데이터센터 환경을 수용할 수 있도록 쉽게 재배치할 수 있습니다.

Configurable Power Accessories 특징 및 장점

신속성

다양한 입력 및 출력 연결
이 제품군에는 120V, 208V 또는 230V 전원을 여러 콘센트로 분배할 수 있는 다양한 입력 및 출력 연결이 포함되어 있습니다. 다양한 입/출력을 제공하므로 사용자가 다양한 전원 요구 사항에 맞게 변경할 수 있습니다. APC는 단지선 윕(single branch whip)을 사용하여 최대 5.7kW까지 공급할 수 있는 장치를 제공합니다.
다양한 사용 범위
Configure-to-order(수주 후 구성) 프로세스를 통해 APC는 선적 전에 전체 시스템을 구성, 설치 및 테스트할 수 있습니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 온두라스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 총 전류 요구량
150

입력

입력 주파수
50 Hz, 60 Hz
최대 선 전류
150A

물리적 규격

최대 높이
432mm, 43.2cm
최대 폭
559mm, 55.9cm
최대 깊이
546mm, 54.6cm
순중량
2.82kg
선적 중량
3.7kg
선적 높이
432mm, 43.2cm
선적 폭
559mm, 55.9cm
선적 깊이
546mm, 54.6cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
보관 온도
-15 - 40 °C

준수 사항

규정 승인
CE, UL Listed
표준 보증
1년 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수

옵션

서비스