Symmetra PX 32kW 일체형, 48kW까지 확장 가능, 배터리 없음, 400V

Symmetra PX 32kW 일체형, 48kW까지 확장 가능, 배터리 없음, 400V 전면 왼쪽
Symmetra PX 32kW 일체형, 48kW까지 확장 가능, 배터리 없음, 400V 전면 왼쪽
Symmetra PX 32kW 일체형, 48kW까지 확장 가능, 배터리 없음, 400V 전면 왼쪽
Symmetra PX 32kW 일체형, 48kW까지 확장 가능, 배터리 없음, 400V 전면 오른쪽
Symmetra PX 32kW 일체형, 48kW까지 확장 가능, 배터리 없음, 400V 전면
Symmetra PX 32kW 일체형, 48kW까지 확장 가능, 배터리 없음, 400V 전면 왼쪽
Symmetra PX 32kW 일체형, 48kW까지 확장 가능, 배터리 없음, 400V 전면 오른쪽
Symmetra PX 32kW 일체형, 48kW까지 확장 가능, 배터리 없음, 400V 전면
  • 고밀도의 단일 프레임 설계 속의 확장 가능한 전력 및 배전. 이 효율성 높은 3상 UPS는 데이터 센터의 확장과 함께 최대 48kW/48kVA까지 확장됩니다. 중소형 데이터 센터에 적합합니다. 기타 공급자의 배터리 시스템이나 수명이 긴 내부 모듈형 배터리(SYBT9-B4LL)와 함께 사용할 ...

  • 포함사항: 네트워크 관리 카드, Start-Up Service

제품 개요 보기

SY32K48H-PDNB 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(32000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
32.0kWatts / 32.0kVA
공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
최대 입력 전류
65.0A
Symmetra PX 32kW 일체형, 48kW까지 확장 가능, 배터리 없음, 400V
고밀도의 단일 프레임 설계 속의 확장 가능한 전력 및 배전. 이 효율성 높은 3상 UPS는 데이터 센터의 확장과 함께 최대 48kW/48kVA까지 확장됩니다. 중소형 데이터 센터에 적합합니다. 기타 공급자의 배터리 시스템이나 수명이 긴 내부 모듈형 배터리(SYBT9-B4LL)와 함께 사용할 수 있습니다.
포함사항: 네트워크 관리 카드, Start-Up Service
  • 이중 메인 입력
    UPS를 다중 전원 공급원으로 연결하므로 가용성이 증가합니다.

Symmetra PX 특징 및 장점

가용성

모듈형 설계
빠른 서비스를 제공하며, 자가 진단 기능 및 현장 교체 가능한 모듈을 통해 유지 관리 요구 사항을 줄였습니다.
N+1 내부 리던던시(redundancy)에 대해 구성 가능
연결된 로드를 지원하는 데 필요한 것보다 전원 모듈을 하나 더 많게 구성할 수 있도록 하여 리던던시(redundancy)를 통한 높은 가용성을 제공합니다.
자동 내부 바이패스
UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.
예비 Intelligence모듈
중요 UPS 기능에 예비 통신 경로를 제공하여 UPS 연결 로드를 보다 편리하게 사용할 수 있도록 합니다.
스왑 가능한 전력 모듈
전력 용량을 빠르게 추가하거나 기존 전력 모듈을 교체할 수 있습니다. 설치된 모듈은 시스템에서 자동으로 인식됩니다.
Network manageable
Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
병렬로 연결된 전원 모듈
차단된 모듈 오류에서 효과적이고 빠르게 복구할 수 있도록 함으로써 가용성을 향상시킵니다.

관리용이성

가청 알람
유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
LED 상태 표시기
시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
StruxureWare Data Center Expert 와 통합
확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.

신속성

확장 가능한 최대 출력
나중에 빠르게 업그레이드할 수 있으므로 과도한 UPS 비용을 줄일 수 있습니다.
프로그램가능한 주파수
다른 입력 주파수와 호환됩니다.
SmartSlot
관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.

총 소유비용(TCO)

5x8 구동 서비스 포함
전범위 제조자 보증을 받으려면 필요함
kW=kVA 최대 정격출력
PFC(역률 보정) 로드에 비해 너무 큰 UPS를 설치하지 않아도 되므로 비용을 줄일 수 있습니다.
Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.

Marketing features

사용자 교체 가능한 배터리
배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
병렬 연결된 배터리 모듈
예비 배터리를 통해 가용성을 높입니다.
사용자 교체 가능한 Power모듈
전원 모듈을 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.

지속 가능성

UPS용 EU CoC
EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 카메룬, 중국, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
48.0kWatts / 48.0kVA
출력 전압 참고
380 : 400 또는 415 V 3상 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
출력 전압 왜곡
2% 미만
출력 주파수(동기)
50/60Hz +/- 3Hz ~ +/- 0.1 사용자 조정 가능
출력 주파수(동기되지 않음)
60 Hz 공칭의 경우 60Hz +/- 0.1%, 50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
기타 출력 전압
380, 415
토폴로지
Double Conversion Online
파형
정현파
과부하 작업
10분 @ 125% 및 60초 @ 150%
출력 전압 THD
< 2%(0-100% 선형 부하) 및 < 5%(완전 비선형 부하)
출력 전압 허용 오차
+/- 1% 정적 및 100% 부하 단계에서 +/- 5%
바이패스
내장 정적 바이패스

입력

입력 주파수
40-70 Hz
주요 작업용 입력 전압 범위
340 - 477V
입력 총 고조파 왜곡
전부하 시 5% 미만
입력 보호 유형 필요
gL 퓨즈
최대 단락 내전압(Icw)
30.0kAmps
최대 부하 시 입력 역률
0.99

배터리 및 런타임

배터리 유형
내부 배터리 없음 - 외부 배터리 시스템을 사용합니다.

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
DB-9 RS-232, SmartSlot
제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
경보음
배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보 : 지연 구성가능
비상 전원 차단(EPO) 기능
사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
2

물리적 규격

최대 높이
1991mm, 199.1cm
최대 폭
600mm, 60.0cm
최대 깊이
1070mm, 107.0cm
순중량
369.0kg
선적 중량
399.0kg
선적 높이
2150mm, 215.0cm
선적 폭
848mm, 84.8cm
선적 깊이
1210mm, 121.0cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-15 - 40 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
61.0dBA
온라인 열 방산
5146.0BTU/hr
보호 등급
NEMA 1

준수 사항

규정 승인
EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
표준 보증
공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체

일반

바이패스 연결
5선(3PH + N + G)
바이패스 보호 장치
180.0
최대 바이패스 입력 전류
80.0A

옵션

서비스