Symmetra PX 300kW, 500kW까지 확장 가능, 우측 장착형 유지보수 바이패스 및 배전 장치 포함

Symmetra PX 300kW, 500kW까지 확장 가능, 우측 장착형 유지보수 바이패스 및 배전 장치 포함 전면 왼쪽
Symmetra PX 300kW, 500kW까지 확장 가능, 우측 장착형 유지보수 바이패스 및 배전 장치 포함 전면 왼쪽
Symmetra PX 300kW, 500kW까지 확장 가능, 우측 장착형 유지보수 바이패스 및 배전 장치 포함 전면 왼쪽
Symmetra PX 300kW, 500kW까지 확장 가능, 우측 장착형 유지보수 바이패스 및 배전 장치 포함 전면 왼쪽
Symmetra PX 300kW, 500kW까지 확장 가능, 우측 장착형 유지보수 바이패스 및 배전 장치 포함 전면 오른쪽
Symmetra PX 300kW, 500kW까지 확장 가능, 우측 장착형 유지보수 바이패스 및 배전 장치 포함 전면
Symmetra PX 300kW, 500kW까지 확장 가능, 우측 장착형 유지보수 바이패스 및 배전 장치 포함 전면 왼쪽
Symmetra PX 300kW, 500kW까지 확장 가능, 우측 장착형 유지보수 바이패스 및 배전 장치 포함 전면 왼쪽
Symmetra PX 300kW, 500kW까지 확장 가능, 우측 장착형 유지보수 바이패스 및 배전 장치 포함 전면 오른쪽
Symmetra PX 300kW, 500kW까지 확장 가능, 우측 장착형 유지보수 바이패스 및 배전 장치 포함 전면
  • 중대형 규모의 데이터센터 및 업무에 필수적인 환경을 위한 업계 선도적인 효율, 용량 및 성능을 갖춘 고성능, 3상, 모듈러, 확장 가능한 전원 보호 솔루션.

  • 포함사항: 어셈블리 서비스, 설치 가이드, 네트워크 관리 카드, Start-Up Service, 사용 설명서

제품 개요 보기

SY300K500DR-PD 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(300000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
300.0kWatts / 300.0kVA
공칭 출력 전압
400V 3PH, 480V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH, 480V 3PH
입력 연결
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Symmetra PX 300kW, 500kW까지 확장 가능, 우측 장착형 유지보수 바이패스 및 배전 장치 포함
중대형 규모의 데이터센터 및 업무에 필수적인 환경을 위한 업계 선도적인 효율, 용량 및 성능을 갖춘 고성능, 3상, 모듈러, 확장 가능한 전원 보호 솔루션.
포함사항: 어셈블리 서비스, 설치 가이드, 네트워크 관리 카드, Start-Up Service, 사용 설명서
  • 자동 자가 테스트
    UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
  • 배터리 장애 통지
    배터리에 대한 조기 경고 오류 분석을 제공하여 제때 보호 유지 관리 조치를 취할 수 있도록 합니다.
  • 병렬 연결된 배터리 모듈
    예비 배터리를 통해 가용성을 높입니다.
  • 도구 없이 배터리 교체
    배터리를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
  • 이중 메인 입력
    UPS를 다중 전원 공급원으로 연결하므로 가용성이 증가합니다.
  • 에코(ECO) 모드
    보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
  • 전면 접근 수리
    공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
  • 지능형 배터리 관리
    지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
  • LCD 그래픽 터치 스크린 디스플레이
    운영 모드, 시스템 파라미터, 경보를 간편하게 표시하는 풀 컬러 텍스트 및 모형도.
  • 메가타이
    유지보수 절차 동안 개별 Symmetra PX 250/500kW 시스템 간에 부하를 이전함으로써 완전한 보호 상태가 유지됩니다.
  • 외부 소스에 대한 출력 동기화
    UPS는 다운스트림 정적 전송 스위치를 사용하기 위해 기타 모든 독립형 전원 소스와 동기화할 수 있습니다.
  • 병렬 용량 가능
    여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
  • 이중화 병렬 가능
    연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
  • 원격 디스플레이
    디스플레이 인터페이스를 노트북 또는 PC에 다운로드합니다. UPS를 원격으로 모니터하고 UPS 매개 변수의 하위 집합을 구성합니다. 참고: 원격 구동 및 정지는 지원되지 않습니다.
  • 확장 가능한 실행 시간
    필요할 때 실행 시간을 빠르게 추가할 수 있습니다.
  • 스왑 가능한 배터리
    런타임 용량을 빠르게 추가하거나 기존 배터리 모듈을 교체할 수 있습니다. 설치된 모듈은 시스템에서 자동으로 인식됩니다.
  • 축전지 온도보상 충전
    실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.

Symmetra PX 특징 및 장점

가용성

모듈형 설계
빠른 서비스를 제공하며, 자가 진단 기능 및 현장 교체 가능한 모듈을 통해 유지 관리 요구 사항을 줄였습니다.
N+1 내부 리던던시(redundancy)에 대해 구성 가능
연결된 로드를 지원하는 데 필요한 것보다 전원 모듈을 하나 더 많게 구성할 수 있도록 하여 리던던시(redundancy)를 통한 높은 가용성을 제공합니다.
자동 내부 바이패스
UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.
예비 Intelligence모듈
중요 UPS 기능에 예비 통신 경로를 제공하여 UPS 연결 로드를 보다 편리하게 사용할 수 있도록 합니다.
스왑 가능한 전력 모듈
전력 용량을 빠르게 추가하거나 기존 전력 모듈을 교체할 수 있습니다. 설치된 모듈은 시스템에서 자동으로 인식됩니다.
Network manageable
Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
병렬로 연결된 전원 모듈
차단된 모듈 오류에서 효과적이고 빠르게 복구할 수 있도록 함으로써 가용성을 향상시킵니다.

관리용이성

가청 알람
유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
LED 상태 표시기
시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
StruxureWare Data Center Expert 와 통합
확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.

신속성

확장 가능한 최대 출력
나중에 빠르게 업그레이드할 수 있으므로 과도한 UPS 비용을 줄일 수 있습니다.
프로그램가능한 주파수
다른 입력 주파수와 호환됩니다.
SmartSlot
관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.

총 소유비용(TCO)

5x8 구동 서비스 포함
전범위 제조자 보증을 받으려면 필요함
kW=kVA 최대 정격출력
PFC(역률 보정) 로드에 비해 너무 큰 UPS를 설치하지 않아도 되므로 비용을 줄일 수 있습니다.
Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.

Marketing features

사용자 교체 가능한 배터리
배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
병렬 연결된 배터리 모듈
예비 배터리를 통해 가용성을 높입니다.
사용자 교체 가능한 Power모듈
전원 모듈을 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.

지속 가능성

UPS용 EU CoC
EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
500.0kWatts / 500.0kVA
출력 전압 왜곡
2% 미만
출력 주파수(동기)
50 Hz, 60 Hz
출력 주파수(동기되지 않음)
60 Hz 공칭의 경우 60Hz +/- 0.1%, 50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
기타 출력 전압
415
토폴로지
Double Conversion Online
파형
정현파
과부하 작업
10분 @ 125% 및 60초 @ 150%
출력 전압 THD
< 2% 선형 부하 및 < 3% 비선형 부하
출력 전압 허용 오차
+/- 1% 정적 및 100% 부하 단계에서 +/- 5%
전송 시간
2ms typical
바이패스
내장 유지보수 바이패스, 내장 정적 바이패스

입력

입력 주파수
40 - 70Hz(자동 감지)
주요 작업용 입력 전압 범위
340 - 460 (400V), 408 - 552 (480)V
입력 총 고조파 왜곡
전부하 시 5% 미만
입력 보호 유형 필요
3극 차단기
기타 입력 전압
415
최대 단락 내전압(Icw)
50.0kAmps
최대 부하 시 입력 역률
0.99

배터리 및 런타임

배터리 유형
VRLA
포함된 배터리 모듈
20
일반적인 충전 시간
3.5시간
배터리 슬롯이 비어 있음
24
RBC™ 수량
6
연장가능한 런타임
1
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
103680
Extended run options for
배터리 작동 효율
96.0 %
과부하 작동
10분 @ 125% 및 60초 @ 150%

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
SYPX250-500_Parallel
사전 설치 SmartSlot&trade 카드
제어판
터치스크린 LCD 사용자 인터페이스
비상 전원 차단(EPO) 기능
옵션
사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
1

물리적 규격

최대 높이
1991mm, 199.1cm
최대 폭
4450mm, 445.0cm
최대 깊이
1070mm, 107.0cm
순중량
5975.0kg
선적 중량
6555.0kg
선적 높이
2150mm, 215.0cm
선적 폭
5980mm, 598.0cm
선적 깊이
1270mm, 127.0cm
색상
검은색

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-15 - 40 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
54.0dBA
온라인 열 방산
37136.0BTU/hr
보호 등급
NEMA 1, IP 20

준수 사항

규정 승인
cUL 등록, CSA C22.2 No.107.3-05, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Eurobat 범용, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, UL Listed
표준 보증
1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP

지속 가능한 오퍼 상태

Proposition 65 Warning
문서 탭에서 이용 가능

옵션

서비스