Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V

Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V 전면 왼쪽
Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V 전면 왼쪽
Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V 전면 왼쪽
Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V 전면 오른쪽
Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V 전면
Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V Back
Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V 응용 프로그램
Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V 응용 프로그램
Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V 전면 왼쪽
Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V 전면 오른쪽
Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V 전면
Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V Back
Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V 응용 프로그램
Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V 응용 프로그램
RoHS
  • UPS 옆으로 설치하여 편리하게 접근할 수 있는 300mm 보수용 바이패스 패널이 보수 과정 중 UPS를 임계 부하로부터 분리해 줍니다.

제품 개요 보기

SYMBP160H 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(0W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Symmetra PX 160 유지보수 바이패스 패널, 400V
UPS 옆으로 설치하여 편리하게 접근할 수 있는 300mm 보수용 바이패스 패널이 보수 과정 중 UPS를 임계 부하로부터 분리해 줍니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 볼리비아, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

입력

입력 주파수
50 Hz

물리적 규격

최대 높이
2004mm, 200.4cm
최대 폭
300mm, 30.0cm
최대 깊이
1070mm, 107.0cm
순중량
169.0kg
선적 중량
189.0kg
선적 높이
2150mm, 215.0cm
선적 폭
848mm, 84.8cm
선적 깊이
1210mm, 121.0cm
색상
검은색
팔레트당 장치
1.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-25 - 65 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터

준수 사항

규정 승인
IEC 62040-1-1
표준 보증
1년(부품만 해당)

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수

옵션

서비스