Symmetra MW 600kW 프레임, 400V, 최종 판매 알림

Symmetra MW 600kW 프레임, 400V, 최종 판매 알림 전면 왼쪽
Symmetra MW 600kW 프레임, 400V, 최종 판매 알림 전면 왼쪽
Symmetra MW 600kW 프레임, 400V, 최종 판매 알림 전면 왼쪽
Symmetra MW 600kW 프레임, 400V, 최종 판매 알림 전면 왼쪽
Symmetra MW 600kW 프레임, 400V, 최종 판매 알림 전면 왼쪽
Symmetra MW 600kW 프레임, 400V, 최종 판매 알림 전면 오른쪽
Symmetra MW 600kW 프레임, 400V, 최종 판매 알림 전면
Symmetra MW 600kW 프레임, 400V, 최종 판매 알림 전면 왼쪽
Symmetra MW 600kW 프레임, 400V, 최종 판매 알림 전면 왼쪽
Symmetra MW 600kW 프레임, 400V, 최종 판매 알림 전면 왼쪽
Symmetra MW 600kW 프레임, 400V, 최종 판매 알림 전면 오른쪽
Symmetra MW 600kW 프레임, 400V, 최종 판매 알림 전면
  • 대형 데이터센터 및 업무 필수 환경에 업계 최고의 성능을 제공하는 초고에너지 효율, 모듈식, 확장형, 3상 전력 보호 제공

  • 포함사항: 어셈블리 서비스, Installation Guide, Start-Up Service, 사용 설명서

제품 개요 보기

SYMF600KH 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(600000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
600.0kWatts / 600.0kVA
공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 4-wire (3PH + N), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Symmetra MW 600kW 프레임, 400V, 최종 판매 알림
대형 데이터센터 및 업무 필수 환경에 업계 최고의 성능을 제공하는 초고에너지 효율, 모듈식, 확장형, 3상 전력 보호 제공
포함사항: 어셈블리 서비스, Installation Guide, Start-Up Service, 사용 설명서

Symmetra MW 특징 및 장점

신속성

다중 케이블 입구 지점
UPS를 해당 공간에 융통성 있게 배치하여 터미널 블록에 케이블을 설치할 때 쉽게 액세스할 수 있습니다.
병렬 용량 가능
여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
확장 가능한 실행 시간
필요할 때 실행 시간을 빠르게 추가할 수 있습니다.
이중화 병렬 가능
연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
확장 가능한 최대 출력
나중에 빠르게 업그레이드할 수 있으므로 과도한 UPS 비용을 줄일 수 있습니다.

가용성

Network manageable
Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
모듈형 설계
빠른 서비스를 제공하며, 자가 진단 기능 및 현장 교체 가능한 모듈을 통해 유지 관리 요구 사항을 줄였습니다.
N+1 내부 리던던시(redundancy)에 대해 구성 가능
연결된 로드를 지원하는 데 필요한 것보다 전원 모듈을 하나 더 많게 구성할 수 있도록 하여 리던던시(redundancy)를 통한 높은 가용성을 제공합니다.
배터리 장애 통지
배터리에 대한 조기 경고 오류 분석을 제공하여 제때 보호 유지 관리 조치를 취할 수 있도록 합니다.
가청 알람
유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
병렬로 연결된 전원 모듈
차단된 모듈 오류에서 효과적이고 빠르게 복구할 수 있도록 함으로써 가용성을 향상시킵니다.

Marketing features

LCD 디스플레이
중요한 데이터의 구조적 개요를 제공하여 작동을 돕고 컬러 LCD 터치스크린 문제를 해결하도록 합니다.
병렬 연결된 배터리 모듈
예비 배터리를 통해 가용성을 높입니다.
Input Power Factor Correction
외부 위상 보정 장치가 필요하지 않고 보다 작은 발전기 및 케이블을 사용할 수 있으므로 설치 비용을 최소화됩니다.

지속 가능성

UPS용 EU CoC
EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.

총 소유비용(TCO)

자동 자가 테스트
UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
슈나이더 일렉트릭의 리튬 이온 배터리 솔루션과 호환됩니다.
시스템 점유 공간 및 중량, 냉각 및 유지보수 요구사항을 줄여 주고 VRLA 배터리의 수명을 배가하며 백업 스토리지의 예측성과 관리성을 개선해 줍니다.
자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
kW=kVA 최대 정격출력
PFC(역률 보정) 로드에 비해 너무 큰 UPS를 설치하지 않아도 되므로 비용을 줄일 수 있습니다.
외부 배터리 관리가능
외부 배터리 상태 및 배터리의 예상 사용 시간을 모니터링하여 예방 유지 관리 서비스의 필요성을 줄입니다.
지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
축전지 온도보상 충전
실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 볼리비아, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 오만, 페루, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 차드, 토고, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
600.0kWatts / 600.0kVA
출력 전압 참고
380 : 400 또는 415 V 3상 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
출력 전압 왜곡
최고 속도에서 5% 이하
출력 주파수(동기)
50 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
출력 주파수(동기되지 않음)
50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
기타 출력 전압
380, 415
Load Crest Factor
무제한
토폴로지
온라인 델타 변환
파형
정현파
바이패스
내장 정적 바이패스, 외부 바이패스(옵션)

입력

입력 주파수
50 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
주요 작업용 입력 전압 범위
340 - 460 (400V)V
조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
340 - 460 (400V)V
전력 코드 수
1
기타 입력 전압
380, 415
최대 부하 시 입력 역률
0.99

배터리 및 런타임

배터리 유형
내부 배터리 없음 - 외부 배터리 시스템을 사용합니다.
연장가능한 런타임
1
Extended run options for

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
Contact Closure, DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, SYMWSUCBL
제어판
터치스크린 LCD 사용자 인터페이스
경보음
심각성으로 우선순위를 정한 가청 및 가시적 경보

물리적 규격

최대 높이
2032mm, 203.2cm
최대 폭
2536mm, 253.6cm
최대 깊이
1067mm, 106.7cm
순중량
2854.56kg
선적 중량
3004.56kg
선적 높이
2235mm, 223.5cm
선적 폭
3505mm, 350.5cm
선적 깊이
1280mm, 128.0cm
색상
연한 회색
팔레트당 장치
1.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-50 - 40 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
74.0dBA
온라인 열 방산
63400.0BTU/hr
보호 등급
IP 20(IP 21 옵션)

준수 사항

규정 승인
CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, ISO 14001, ISO 9001
표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스