SmartSlot 3중 섀시

SmartSlot 3중 섀시 전면 왼쪽
SmartSlot 3중 섀시 전면 왼쪽
SmartSlot 3중 섀시 전면 왼쪽
SmartSlot 3중 섀시 전면 왼쪽
SmartSlot 3중 섀시 전면 오른쪽
SmartSlot 3중 섀시 전면 왼쪽
SmartSlot 3중 섀시 전면 왼쪽
SmartSlot 3중 섀시 전면 오른쪽
  • 포함사항: DB9-DB9 Cable, Rack Mounting Brackets, 사용 설명서

제품 개요 보기

AP9604 특징

SmartSlot 3중 섀시
포함사항: DB9-DB9 Cable, Rack Mounting Brackets, 사용 설명서
  • 전원공급기(옵션)
    24V DC 어댑터를 사용하여 선택적으로 유닛에 전원을 인가합니다(미포함).
  • 랙장착
    포함된 랙장착 하드웨어를 이용하여 랙 안에 샤시를 배치합니다.
  • UPS 액세서리 확장
    이미 사용중인 기존의 SmartSlot가 있는 APC UPS에 최대 3개의 SmartSlot 액세서리를 추가할 수 있습니다.
  • UPS 관리 주변 장치 섀시
    기존 SmartSlot을 이미 사용 중인 APC UPS에 최대 3개의 추가 SmartSlot 부속품을 추가합니다.

SmartSlot Expansion Chassis 특징 및 장점

마케팅 기능

UPS 관리 주변 장치 섀시
기존 SmartSlot을 이미 사용 중인 APC UPS에 최대 3개의 추가 SmartSlot 부속품을 추가합니다.

관리용이성

전원공급기(옵션)
24V DC 어댑터를 사용하여 선택적으로 유닛에 전원을 인가합니다(미포함).
UPS 관리 주변 장치 섀시
이미 사용중인 기존의 SmartSlot가 있는 APC UPS에 최대 3개의 SmartSlot 액세서리를 추가할 수 있습니다.
랙장착
포함된 랙장착 하드웨어를 이용하여 랙 안에 샤시를 배치합니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

입력

전력 코드 수
1

물리적 규격

최대 높이
44mm, 4.4cm
최대 폭
432mm, 43.2cm
최대 깊이
165mm, 16.5cm
순중량
1.91kg
선적 중량
2.41kg
선적 높이
64mm, 6.4cm
선적 폭
457mm, 45.7cm
선적 깊이
248mm, 24.8cm
색상
Beige
팔레트당 장치
100.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 45 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-15 - 65 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터

준수 사항

규정 승인
C-tick, CE, DOC/Industry Cananda, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 55082, FCC Part 15 Class A, VCCI
장비 보호 정책
--
표준 보증
2년

옵션

서비스