Schneider Modbus Ethernet Gateway(POE 인젝터 포함)

Schneider Modbus Ethernet Gateway(POE 인젝터 포함) 전면 왼쪽
Schneider Modbus Ethernet Gateway(POE 인젝터 포함) 전면 왼쪽
Schneider Modbus Ethernet Gateway(POE 인젝터 포함) 전면 왼쪽
Schneider Modbus Ethernet Gateway(POE 인젝터 포함) 전면 왼쪽
  • TSXETG100 게이트웨이에서는 물리적 인프라 또는 원격 위치의 Modbus® 직렬 회선 호환 장치에서 이더넷 기반 통신 네트워크로의 이더넷 연결성을 제공합니다. 이 이더넷 게이트웨이를 사용하면 InfraStruXure Central에 최대 32개의 직렬 Modbus 장치를 통합할 수 ...

  • 포함사항: 설명서 CD, PoE 인젝터

제품 개요 보기

TSXETG100POE 특징

Schneider Modbus Ethernet Gateway(POE 인젝터 포함)
TSXETG100 게이트웨이에서는 물리적 인프라 또는 원격 위치의 Modbus® 직렬 회선 호환 장치에서 이더넷 기반 통신 네트워크로의 이더넷 연결성을 제공합니다. 이 이더넷 게이트웨이를 사용하면 InfraStruXure Central에 최대 32개의 직렬 Modbus 장치를 통합할 수 있습니다.
포함사항: 설명서 CD, PoE 인젝터
  • 10/100 BaseT Connection
    10 또는 100 BaseT 연결을 사용한 네트워크에 장치 연결
  • POE(Power Over Ethernet)
    기존 POE(Power over Ethernet) 네트워크 스위치를 사용하여 장치에 전원을 공급합니다.

Data Center Expert 특징 및 장점

보호

원격 모니터링 지원
APC Remote Monitoring Service(RMS)는 보조 ���트로 제공되는 서비스로서 기업 내 물리적 기반 인프라의 상태를 확인할 수 있습니다. 실무 경험이 많은 전문가들이 24시간 지속적으로 모니터링하며 문제가 심각해지기 전에 문제를 진단할 수 있습니다.
맞춤형 사용자 액세스
개별 그룹에 대한 사용자 액세스 및 보기 기능을 정의합니다. 관리자 지정 계정 수를 제한하여 장치에 대한 액세스를 제어합니다.
암호화 된 통신
클라이언트와 서버 사이에 128비트 SSL암호화 통신이 이루어지며 서버에 저장된 암호화 사용자 ID 및 암호를 사용하여 리소스를 보호할 수 있습니다.

신속성

대량 구성
포괄적인 대량 구성 기능을 제공하므로 사용자가 구성 또는 특정 장치 설정을 생성, 저장한 후 네트워크 관리 카드를 사용하여 비슷한 종류의 APC 장치로 푸시할 수 있습니다.
대량 펌웨어 업데이트
여러 APC 장치에 대한 펌웨어를 동��에 업그레이드하여 관리되는 장치의 설치 시간과 복잡성을 줄여줍니다.
개인 네트워킹
독립된 보안 네트워크에 배치하여 공용 네트워크에서 장치를 관리하는 데 필요한 IP 주소를 줄입니다.
주문형 매핑
사용자 정의 배경, 사용자 정의 가능한 고유 아이콘, 끌어서 놓기 방식의 장치 배치 등의 기능을 사용하면 문제가 있는 장치를 쉽게 찾을 수 있으므로 가동 중지 시간, 오류 및 비용을 최소화할 수 있습니다.
자동 발견
네트워크에서 관리 가능한 장치를 자동으로 감지하여 물리적 기반 시설 장치를 설치 및 배치하는 데 필요한 시간을 줄여줍니다.

적응성

StruxureWare 관리 애플리케이션과 통합
InfraStruxure Management 애플리케이션 애드온(InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost 및 InfraStruxure Mobile)을 통하여 통합 에너지 효율, 예측 가능한 계획 및 실시간 데이터센터 운영을 달성합니다.
확장 가능한 아키텍처
사용 가능한 노드 및 애플리케이션 라이센스 키는 플랫폼의 기능을 확장하여 변화하는 비즈니스 요구에 맞�� 확장이 가능합니다.
웹 서비스 API
InfraStruXure Central 데이터 및 이벤트를 웹 서비스 호출이 가능한 기존 IT 애플리케이션 및 도구에 통합할 수 있습니다.
감시 애드온 애플리케이션
물리적 위협 관리로 중요한 자산에 대한 가시성을 향상시켜 안전한 영역에서 모든 활동을 모니터링하고 기록할 수 있습니다. 중앙 집중식 리포지토리를 사용하여 사용자는 향후 필요에 맞게 감시 이벤트를 검토, 검색 및 태그 지정할 수 있습니다.
추가 modbus TCP 출력 모듈
InfraStruXure Central에서 관리되는 장치의 데이터 및 선택 이벤트를 이더넷 전송을 통해 기존 건물 관리 시스템에 통합합니다.

관리용이성

NMS 통합
사용자가 InfraStruXure Central에서 관리되는 장치에서 생성되는 경고를 볼 수 있도록 SNMP 트랩을 기업 관리 시스템에 통합합니다.
여러 공급업체의 장치 지��
여러 공급업체에서 제공한 네트워크된 SNMP 장치의 모니터링을 지원합니다. 임계값 경고 알림, 데이터 동향 및 보고를 통해 기존 SNMP 장치를 표시할 수 있습니다.
무료 텍스트 검색
자유로운 검색 필드를 통해 빠르게 장치와 경고를 찾습니다.
중앙 집중식 관리
대규모 장치 네트워크를 중앙에서 관리 및 제어할 수 있습니다.
오류 알림
실시간 이벤트 알림은 중요한 물리적 기반 시설의 상황에 대한 응답 시간을 최소화합니다. IT 관리자는 이를 통해 복구 시간을 줄이고 효율성을 높이며 시스템 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.
알람 필터
사용자 인터페이스를 사용자 정의하여 위험 상태, 경고 상태 또는 정상 상태의 장치를 표시합니다.
Real-Time Monitoring
APC Enterprise Manager는 APC 장치를 실시간 모니터링하여, 사용자가 네트워크 가용성에 영향을 미칠 수 있는 전원 이상을 신속하게 해결할 수 있습니다. Enterprise Manager의 기본 장치 상태 화면은 현재 상태 별로 네트워크 상에서 각각의 APC UPS를 카테고리화하여, 문제가 발생했을 때 설명해 줍니다.
통합형 콘솔
맞춤형 Windows 및 Linux 클라이언트 애플리케이션을 사용하면 네트워크의 어느 위치에서나 InfraStruXure Central 애플리케이션에 즉각적으로 액세스할 수 있습니다.

가용성

지역화된 사용자 인터페이스
APC 장치에 대한 지역화된 경고, 경고 설명 및 권장 조치를 10개 언어로 제공합니다.
중앙 집중식 경고 리포지토리
단일 중앙 데이터베이스를 통해 여러 장치의 경고 이력에 액세스합니다. 유형, 날짜, 장치 및/또는 장치 그룹별로 경고를 정렬할 수 있습니다.
그래픽 경향 분���
한 개의 장치 또는 장치 그룹에 대한 현재 데이터 및 데이터 이력에 액세스할 수 있습니다. 논리적 상관관계에 있는 여러 개의 데이터 위치를 계획하고 그래프로 나타내어 잠재적인 위험 경향을 시각화합니다.
통합 데이터 스토리지
대용량 하드 드라이브를 사용하면 대용량의 내부 데이터를 저장할 수 있고, NAS(Network Attached Storage)를 사용하면 데이터를 장기간 저장 및 보관할 수 있습니다.
사용자 정의 보고
데이터 수집, 배포 및 분석을 손쉽게 할 수 있도록 사용자 정의 보고서를 생성, 저장 및 예약합니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

입력

입력 전력
4.0Watts

물리적 규격

최대 높이
152mm, 15.2cm
최대 폭
305mm, 30.5cm
최대 깊이
254mm, 25.4cm
순중량
0.23kg
선적 중량
0.45kg
선적 높이
152mm, 15.2cm
선적 폭
305mm, 30.5cm
선적 깊이
254mm, 25.4cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 55 °C
작동 상대 습도
5 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-40 - 85 °C
보관 상대 습도
5 - 95 %
보관 고도
0-3000미터

준수 사항

규정 승인
CSA C22.2 No. 60950, UL 60950
표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스