RDU 배관 플랜지 키트 - 냉각수

RDU 배관 플랜지 키트 - 냉각수 전면 왼쪽
RDU 배관 플랜지 키트 - 냉각수 전면 왼쪽
RDU 배관 플랜지 키트 - 냉각수 전면 왼쪽
RDU 배관 플랜지 키트 - 냉각수 전면 왼쪽
  • 중대형 데이터센터를 위한 밀착형 펌프식의 냉각제 냉각

제품 개요 보기

ACAC21006 특징

RDU 배관 플랜지 키트 - 냉각수
중대형 데이터센터를 위한 밀착형 펌프식의 냉각제 냉각

InRow 펌프형 냉각제 특징 및 장점

가용성

적극적 응답 제어
적정한 서버 흡입구 온도를 유지하기 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적절하게 조절합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 장치의 동작 및 건전도에 대한 가시성이 제공됩니다.
최소 열부하 요건 없음
냉각 시스템은 설계 용량의 0-100% 범위에서 동작할 것입니다.
Dual A-B power inputs
리던던시를 제공하기 위해 이중 피드(dual feed)를 사용하여 전원 보호용 UPS에서 전력을 공급 받습니다.
랙 흡입구 제어
랙 흡입구 제어를 통해 IT 장비에서 일정한 흡입구 온도를 보��합니다.
예측 가능한 냉각
랙 라인에 장치를 배치하면 냉각원은 열부하에 더 가까워집니다. 이를 통해 공기의 혼합을 막고 체계적인 냉각을 수행할 수 있습니다.

서비스 가능성

간편한 서비스 액세스
In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.

관리용이성

Microprocessor Controller
80자 4행의 영숫자 디스플레이를 통해 예방 관리 및 실시간 모니터링이 가능합니다.
빌딩 관리 시스템과의 통합
문제 발생 경보와 위치를 빌딩관리 시스템으로 전송하고(Modbus RTU를 통해), 단일 시스템으로 주요 빌딩 인프라스트럭쳐를 관리 할 수 있습니다.
Real-Time capacity monitoring
현재 냉각 및 가용 냉각의 실시간 표시입니다.

신속성

모듈형 설계
모듈형 설계는 수요 증가에 따라 냉각 성능을 확장할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
밀도 확장
열 통로 억제 시스템과 In-Row 아키텍처를 통합함으로써 밀도 확장을 통해 고밀도 냉각 성능을 발휘할 수 있습니다.

총 소유비용(TCO)

라인 기반 아키텍처
IT 장비로부터 직접 뜨거운 배출 공기를 포착하므로 기존의 냉각 아키텍처에 비해 장치의 현열 냉각 용량이 증가합니다.
가변 속도 팬
가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.

제품 배송

아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 네덜란드령 안틸레스, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 바베이도스, 방글라데시, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 벨리즈, 캐나다, 스위스, 쿡 제도, 칠레, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 쿠바, 독일, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 에쿠아도르, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 영국, 그레나다, 과달로프, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 인도, 이탈리아, 자메이카, 일본, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 세인트 루시아, 스리랑카, 룩셈부르크, 미얀마, 말티니크, 멕시코, 말레이지아, 니카라과, 네덜란드, 네팔, 뉴질랜드, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 푸에르토리코, 파라과이, 러시아, 스웨덴, 싱가포르, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 태국, TP, 트리니다드 토바고, 대만, 우크라이나, 미국, 우루과이, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
140mm, 14.0cm
최대 폭
439mm, 43.9cm
최대 깊이
211mm, 21.1cm
순중량
8.64kg
선적 중량
12.55kg
선적 높이
280mm, 28.0cm
선적 폭
460mm, 46.0cm
선적 깊이
228mm, 22.8cm
색상
청색

옵션

서비스