NetShelter VX 42U 네트워킹 인클로저(측면 스레드형 홀 폭 750mm 블랙 미포함)

NetShelter VX 42U 네트워킹 인클로저(측면 스레드형 홀 폭 750mm 블랙 미포함) 전면 왼쪽
NetShelter VX 42U 네트워킹 인클로저(측면 스레드형 홀 폭 750mm 블랙 미포함) 전면 왼쪽
NetShelter VX 42U 네트워킹 인클로저(측면 스레드형 홀 폭 750mm 블랙 미포함) 전면 왼쪽
NetShelter VX 42U 네트워킹 인클로저(측면 스레드형 홀 폭 750mm 블랙 미포함) 전면 왼쪽
NetShelter VX 42U 네트워킹 인클로저(측면 스레드형 홀 폭 750mm 블랙 미포함) Back
NetShelter VX 42U 네트워킹 인클로저(측면 스레드형 홀 폭 750mm 블랙 미포함) 전면 왼쪽
NetShelter VX 42U 네트워킹 인클로저(측면 스레드형 홀 폭 750mm 블랙 미포함) 전면 왼쪽
NetShelter VX 42U 네트워킹 인클로저(측면 스레드형 홀 폭 750mm 블랙 미포함) Back
  • 포함사항: Baying kit, Casters, Leveling feet, 랙 마운팅 하드웨어, 천정, 사용 설명서

제품 개요 보기

AR2315BLK 특징

핵심 특징

랙 높이
42U
랙 너비
19"
NetShelter VX 42U 네트워킹 인클로저(측면 스레드형 홀 폭 750mm 블랙 미포함)
포함사항: Baying kit, Casters, Leveling feet, 랙 마운팅 하드웨어, 천정, 사용 설명서
  • 잠글 수 있는 도어
    모든 NetShelter WX 인클로저에는 키잠금 전면 도어가 포함되어 있어 원치않는 접근을 방지합니다.
  • 수직 배전을 위한 탑재 지침
    한 면에 수직 랙 PDU를 4개까지 마운팅할 수 있습니다.
  • UBC 영역 4 안정화 규정
    NetShelter VX Enclosures는 APC의 볼트다운 브라켓 키트(부품번호 AR8112BLK)와 연계하여 사용할 경우 UBC (Uniform Building Code) Zone 4 호환됩니다.

NetShelter VX Enclosures 특징 및 장점

신속성

번호가 부여된 U 위치
APC는 각 수직 장착 레일을 적합한 U 공간 번호로 라벨을 붙임으로써 인클로저 내에 랙장착 장치를 어디에 설치해야 할지를 결정해야 하는 번거로움을 제거하였습니다.
케이블 액세스
APC는 전원 및 데이터 케이블이 위 또는 아래의 돌출 바닥에서 route될 수 있다는 것을 알고 있습니다. 넉넉한 케이블 접근 구멍이 지붕과 밑면에 있습니다. 42 인치 (1070 mm) 깊이 버전은 실제 필요한 케이블 접근을 제공하기 위해, 후면 케이블 연결 채널 바로 위 지붕에 두 개의 4x8 인치(102 x203 mm)의 케이블 접근 구멍이 제공됩니다. 경우에 따라, 전원 또는 데이터 케이블은 두 개 이상의 인클로저가 함께 부착될 경우 인접한 인클로저에 연결할 필요가 있습니다. 42 인치 (1070 mm) 깊이 버전은 이러한 요구사항이 가능하도록 후면 케이블 연결 채널에 측면 케이블 관통 구멍을 제공합니다.
후면 배전 채널
후면 배전 채널을 사용하면 APC 기본, 미터식 및 교환식 수직 랙 PDU를 장비와의 간섭 없이 또는 귀중한 U 공간을 소비하지 않고 후면에 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 기능은 콘센트에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 해주며 고객이 인클로저 안에서 보다 많은 전원 코드를 지원할 수 있도록 해줍니다. 최대 42개의 5-15R 콘센트를 단 하나의 후면 케이블 채널에 설치할 수 있습니다.
간단한 선택
단일 함체를 만들기 위해 여러 시간 동안 수십 개의 부품 번호를 선택하고 편집할 필요가 없습니다. Schneider Electric은 세부 사항을 처리하고 단일 부품 번호로 완전한 함체를 제공하여 이 과정을 간소화했습니다.
최적 너비
NetShelter VX 인클로저는 함께 부착될 때 표준 24인치와 600 mm 넓이의 바닥 타일 위에 정확하게 정렬되도록 설계되어 있습니다.
Ships fully assembled
NetShelter VX 인클로저는 완전 조립식이라 장비를 설치하는데 필요한 시간을 줄여줍니다.
최적 깊이
최신 서버를 설치하고 전력을 배분하며 오늘날의 데이터 센터의 케이블 연결을 올바르게 관리하려면 기존에 사용되었던 것보다 더 깊은 인클로저가 필요합니다. 데이터 센터 관리자가 직면하고 있는 문제는 귀중한 바닥 공간을 소비하지 않으면서 얼마나 깊이 배치할 것인지 결정하는 것입니다. 고온 또는 저온 복도 레이아웃에서 NetShelter VX 인클로저는 바닥 공간을 소비하지 않으면서 최대 인클로저 깊이(42 인치(107 cm))를 제공합니다. 이 경우, 고온의 복도에서는 36 인치(91 cm)의 간격을 두고 저온의 복도에서 48 인치(122 cm)의 간격을 둘 수 있습니다. 고온/저온 복도 레이아웃에서, 깊이가 42 인치(107 cm)보다 작은 인클로저를 선택할 경우 더 많은 인클로저를 데이터센터에 설치할 수 있는 것은 아니며, 고온 복도에서 간격만 증가됩니다.

호환성

보장된 호환성
APC의 "장갑처럼 꼭 맞는" 환불 보증 정책은 고객의 모든 EIA-310-D 규격 랙 탑재 장비가 NetShelter VX 인클로저에 물리적으로 꼭 맞춰짐을 보장합니다.
가변 장착 깊이
수직 탑재 레일은 다양한 탑재 깊이의 장비에 맞춰 조정할 수 있습니다.
Ventilated Doors with Scalable Cooling Options
도어 통풍성이 매우 뛰어나 주요 서버의 공기 흐름 요건을 충족하고도 남습니다. 조밀한 환경에서의 사용을 위한 확장 가능한 쿨링 옵션

적응성

역상 가능한 도어
반대 측면에서 전면 도어를 개방하는 것이 바람직한 상황에서, 도어를 떼어내고 붙일 수 있습니다.
확장
VX 및 VS 인클로저는 전체 인클로저 묶음을 만들 수 있도록 쉽게 확장할 수 있습니다. 사이드 패널 없이 제공되는 인클로저 모델에는 인접 인클로저에 고정시키는 데 필요한 하드웨어가 포함되어 있습니다.

서비스 가능성

퀵 릴리즈(quick release) 도어
앞문을 반대쪽으로 이동하거나 뒷문과 교체할 수 있습니다. 문은 들어올려서 빼는 식으로 간단하게 설계되었기 때문에 쉽게 제거할 수 있습니다.
후면 도어 분리
분리된 후면 도어는 바닥 공간을 최대화하는데 도움이 됩니다. 도어 swing을 하기 위해 인클로저 뒤에 불과 11 인치 (279 mm)의 간격만이 필요합니다.
퀵 릴리즈(quick release) 측면 패널
설치중에 그리고 설치된 장비의 정기 유지보수를 실시하는 중에, 측면 패널을 제거하는 것이 유리합니다. 측면 패널 위의 신속 해제 걸쇠는 빠르고 쉬운 접근을 가능하게 합니다.

안전

UBC 영역 4 규격
NetShelter VX Enclosures는 APC의 볼트다운 브라켓 키트(부품번호 AR8112BLK)와 연계하여 사용할 경우 UBC (Uniform Building Code) Zone 4 호환됩니다.
보호 접지 지침
NetShelter 인클로저는 각 인클로저 내에 있는 일련의 접지 스터드를 통합하여, 모든 느슨한 금속 패널 과/또는 내부에 랙장착 장비를 접지하는 적합한 방법을 제공합니다.

보호

잠금식 도어와 측면 패널
전면 도어, 후면 도어, 측면 패널을 잠글 수 있고, NetShelter 인클로저와 함께 제공된 열쇠로만 열 수 있습니다.
도어 액세스 모니터링
APC 환경 모니터링 유닛(APC 부품번호 AP9312TH 또는 AP9312THI)와 선택사양인 도어 경보 스위치 키트(APC 부품번호 AP9513)은 NetShelter VX 인클로저의 접근 모니터링을 가능하게 합니다. 인클로저 도어가 개방되어 있는 경우, E-mail, 호출기 또는 SNMP를 통해 통지할 수 있습니다.

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 방글라데시, 브루나이, 부탄, 쿡 제도, 중국, 피지, 홍콩, 인도네시아, 인도, 대한민국, 스리랑카, 미얀마, 말레이지아, 네팔, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 필리핀, 싱가포르, 태국, TP, 대만, 베트남

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
2070mm, 207.0cm
최대 폭
737mm, 73.7cm
최대 깊이
1072mm, 107.2cm
순중량
133.64kg
선적 중량
159.55kg
선적 높이
2210mm, 221.0cm
선적 폭
902mm, 90.2cm
선적 깊이
1207mm, 120.7cm
색상
검은색
최대 장착 깊이
584.0mm, 58.42cm
최소 장착 깊이
76.0mm, 7.62cm
전면 덮개
16.0게이지
수직 포스트
16.0게이지
후면 덮개
16.0게이지
지붕
18.0게이지
팔레트당 장치
1.0
중량 용적(정적 하중)
909.09kg
중량 용적(동적 하중)
454.55kg

환경 요구 사항

보호 등급
IP 20

준수 사항

규정 승인
EIA-310-D
표준 보증
5년

옵션

서비스