NetShelter SX 48U 폭 600mm 타공 분할 도어 검정색

NetShelter SX 48U 폭 600mm 타공 분할 도어 검정색 전면 왼쪽
NetShelter SX 48U 폭 600mm 타공 분할 도어 검정색 전면 왼쪽
NetShelter SX 48U 폭 600mm 타공 분할 도어 검정색 전면 왼쪽
NetShelter SX 48U 폭 600mm 타공 분할 도어 검정색 Miscellaneous
NetShelter SX 48U 폭 600mm 타공 분할 도어 검정색 전면 왼쪽
NetShelter SX 48U 폭 600mm 타공 분할 도어 검정색 Miscellaneous
Green Premium™
  • 요구 사항이 변경될 경우 기존 랙에 추가할 수 있는 랙 구성요소입니다.

  • 포함사항: Door Handle, Door Mounting Hardware, Installation Guide, 키

제품 개요 보기

AR7107 특징

NetShelter SX 48U 폭 600mm 타공 분할 도어 검정색
요구 사항이 변경될 경우 기존 랙에 추가할 수 있는 랙 구성요소입니다.
포함사항: Door Handle, Door Mounting Hardware, Installation Guide, 키
  • 도어 통풍이 830 in2(5355 cm2)를 초과했습니다.
    현재 서버를 올바르게 작동하려면 적절한 통기가 필요합니다. NetShelter 함체에는 서버 및 네트워킹 장비에 풍부한 통풍을 제공하기 위해 완전 타공된 앞면 및 뒷면 도어가 포함되어 있습니다. 타공 패턴은 앞면에서 844제곱인치의 열린 영역을 제공하므로 주요 서버 제조업체에서 명시하는 요구 사항을 뛰어 넘습니다. 이 통풍 패턴은 대부분의 구성에 적절한 냉각을 제공하지만 Schneider Electric 공기 분배 장치와 공기 제거 장치를 사용하여 더 높은 열 밀도 애플리케이션을 지원할 수도 있습니다.
  • 잠글 수 있는 도어
    모든 NetShelter WX 인클로저에는 키잠금 전면 도어가 포함되어 있어 원치않는 접근을 방지합니다.
  • 적절한 공기 흐름을 촉진시킵니다.
    기류를 아래쪽에서 위쪽으로 분사함으로써 인클로저 내의 랙 온도를 적정 수준으로 유지합니다.
  • 보호 접지 지침
    NetShelter 인클로저는 각 인클로저 내에 있는 일련의 접지 스터드를 통합하여, 모든 느슨한 금속 패널 과/또는 내부에 랙장착 장비를 접지하는 적합한 방법을 제공합니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 감비아, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
2182mm, 218.2cm
최대 폭
600mm, 60.0cm
최대 깊이
25mm, 2.5cm
순중량
10.68kg
선적 중량
18.0kg
선적 높이
203mm, 20.3cm
선적 폭
381mm, 38.1cm
선적 깊이
2261mm, 226.1cm
색상
검은색
후면 덮개
16.0게이지

준수 사항

표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
PEP
문서 탭에서 이용 가능
EOLI
문서 탭에서 이용 가능

옵션

서비스