NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내)

NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 전면 왼쪽
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 전면 왼쪽
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 전면 왼쪽
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 전면 왼쪽
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 전면 오른쪽
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 전면 오른쪽
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 전면
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 전면
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) Back
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) Back
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 응용 프로그램
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) Detailed
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) Detailed
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) Detailed
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) Detailed
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 전면 왼쪽
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 전면 왼쪽
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 전면 오른쪽
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 전면 오른쪽
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 전면
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 전면
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) Back
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) Back
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 응용 프로그램
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) Detailed
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) Detailed
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) Detailed
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) Detailed
  • 사무실 환경의 서버 및 네트워크 애플리케이션에 통합 냉각, 잡음 제거 및 배전 기능을 제공하는 특수 인클로저입니다.

  • 포함사항: Casters, 키, Leveling feet, 랙 PDU(전력 배분 장치), Side panels, 설명서

제품 개요 보기

AR4018IA 특징

핵심 특징

랙 높이
18U
랙 너비
19"
출력 연결
(14) IEC 320 C13 (배터리 백업)
공칭 출력 전압
200V, 240V
공칭 입력 전압
200V, 208V, 230V, 240V
입력 연결
IEC-320 C14
NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내)
사무실 환경의 서버 및 네트워크 애플리케이션에 통합 냉각, 잡음 제거 및 배전 기능을 제공하는 특수 인클로저입니다.
포함사항: Casters, 키, Leveling feet, 랙 PDU(전력 배분 장치), Side panels, 설명서
  • 소음 제거용 방음재
    설치된 IT 장비의 우수한 소음 감��으로 조용한 환경에서도 함체를 사용할 수 있습니다.
  • 조정 가능한 장비 마운팅 레일
    후면 방향으로의 장비 장착 또는 프론트 도어로부터의 추가 공간 확보를 위해 다양한 장착 깊이에 대해 전/후면 장비 장착 레일을 완전히 조정할 수 있습니다. 최대 랙 깊이 88cm(34.6인치). 최소 랙 깊이 12cm(4.7인치).
  • 전용 후면 케이블 액세스 포인트
    IT 장비의 후면 가까이에 있는 편리한 케이블 접근.
  • 통합 열 배출
    고효율 팬 모듈로 열이 제거되며 IT 장비를 위한 고비용의 냉각장치를 별도로 구매할 필요가 없어집니다.
  • 통합 전력 배분
    랙 배전 장치와 함께 제공되는 서버 및 기타 장비도 공급 준비가 완료되었습니다.
  • 밝은 오크색 베니어 마감
    함체는 거의 대부분의 사무실 환경과 조화를 이룹니다.
  • 착탈식 사이드 패널
    고객이 용이하게 장비에 접근할 수 있도록 해줍니다.
  • Six vertical 0U accessory channels
    귀중한 장비 공간을 사용하지 않고도 케이블 관리 부속품 및 랙 PDU를 위한 다수의 설치 위치를 제공합니다.

NetShelter CX 인클로저 특징 및 장점

신속성

도구가 필요없는 랙 마운팅 호환 가능성
서버 케이스를 NetShelter 함체에 장착하는 데 추가 도구가 필요 없으므로 사용자는 함체 뒷면에 장치를 쉽고 빠르게 장착할 수 있습니다.
특별 패키징 옵션(장비가 사전 랙 장착된 랙 배송용)
쇼크 패키징이 포함된 인클로저는 패키징 설계로 프로비저닝되었으며 인클로저 어셈블리 방식이라 내부에 장비를 장착한 인클로저를 배송할 수 있습니다. 선도적인 IT 제조업체의 광범위한 업계 경험이 제품에 반영되어 있으며 최근에는 Cisco UCS(Unified Computing System)의 사전 랙 장착 및 배송을 위한 Cisco® 인증을 받았습니다. 인클로저 크기 옵션 및 가용성을 알아보려면 apc.com을 참조하십시오.
플러그 앤 플레이 설치
빠르고 쉬운 설치
잠글 수 있는 전면 도어
원치 않는 접근으로부터 IT 장비를 보호합니다.
소음 제거용 방음재
설치된 IT 장비의 우수한 소음 감��으로 조용한 환경에서도 함체를 사용할 수 있습니다.
밝은 오크색 베니어 마감
함체는 거의 대부분의 사무실 환경과 조화를 이룹니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 카메룬, 중국, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

과부하 보호
Yes
최대 총 전류 요구량
10

입력

입력 주파수
50/60 Hz
입력 전력
39.0Watts

물리적 규격

최대 높이
1015mm, 101.5cm
최대 폭
750mm, 75.0cm
최대 깊이
1130mm, 113.0cm
순중량
131.0kg
선적 중량
157.5kg
선적 높이
1250mm, 125.0cm
선적 폭
800mm, 80.0cm
선적 깊이
1200mm, 120.0cm
색상
Grey, 오크
최대 장착 깊이
880.0mm, 88.01cm
최소 장착 깊이
720.0mm, 72.01cm
팔레트당 장치
1.0
중량 용적(정적 하중)
830.0kg

준수 사항

규정 승인
EIA 19 인치, TAA compliance
표준 보증
2 년(제조업체 결함)

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스