NetShelter CX 미니 고정 레일 키트

NetShelter CX 미니 고정 레일 키트 전면 왼쪽
NetShelter CX 미니 고정 레일 키트 전면 왼쪽
NetShelter CX 미니 고정 레일 키트 전면 왼쪽
NetShelter CX 미니 고정 레일 키트 전면 왼쪽
  • 이 2구성품 고정 레일 키트를 사용하면 장치를 밀어 장착할 수 있는 2개의 수평 레지를 제공하여 매우 다양한 장비를 랙 마운팅할 수 있습니다. 참고: Netshelter CX Mini 필요 – 설치용 4 포스트 12U 랙 키트(AR4000MV12U).

  • 포함사항: 설치 가이드, Mounting hardware, 수량 2 – 수평 레일

제품 개요 보기

AR4000MV-FR 특징

NetShelter CX 미니 고정 레일 키트
이 2구성품 고정 레일 키트를 사용하면 장치를 밀어 장착할 수 있는 2개의 수평 레지를 제공하여 매우 다양한 장비를 랙 마운팅할 수 있습니다. 참고: Netshelter CX Mini 필요 – 설치용 4 포스트 12U 랙 키트(AR4000MV12U).
포함사항: 설치 가이드, Mounting hardware, 수량 2 – 수평 레일
  • 타워 서버를 랙 서버로 전환
    고정 레일 키트를 사용하여 랙에 타워 서버를 수평으로 장착합니다.
  • 비호환 서버용 단일 규격
    다양한 제삼자 업체 장비, 레일, 랙 간의 비호환성 문제를 해결합니다.

NetShelter CX 인클로저 특징 및 장점

신속성

도구가 필요없는 랙 마운팅 호환 가능성
서버 케이스를 NetShelter 함체에 장착하는 데 추가 도구가 필요 없으므로 사용자는 함체 뒷면에 장치를 쉽고 빠르게 장착할 수 있습니다.
특별 패키징 옵션(장비가 사전 랙 장착된 랙 배송용)
쇼크 패키징이 포함된 인클로저는 패키징 설계로 프로비저닝되었으며 인클로저 어셈블리 방식이라 내부에 장비를 장착한 인클로저를 배송할 수 있습니다. 선도적인 IT 제조업체의 광범위한 업계 경험이 제품에 반영되어 있으며 최근에는 Cisco UCS(Unified Computing System)의 사전 랙 장착 및 배송을 위한 Cisco® 인증을 받았습니다. 인클로저 크기 옵션 및 가용성을 알아보려면 apc.com을 참조하십시오.
플러그 앤 플레이 설치
빠르고 쉬운 설치
잠글 수 있는 전면 도어
원치 않는 접근으로부터 IT 장비를 보호합니다.
소음 제거용 방음재
설치된 IT 장비의 우수한 소음 감��으로 조용한 환경에서도 함체를 사용할 수 있습니다.
밝은 오크색 베니어 마감
함체는 거의 대부분의 사무실 환경과 조화를 이룹니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
44mm, 4.4cm
최대 폭
108mm, 10.8cm
최대 깊이
590mm, 59.0cm
순중량
0.5kg
선적 중량
0.7kg
선적 높이
700mm, 70.0cm
선적 폭
160mm, 16.0cm
선적 깊이
160mm, 16.0cm
색상
검은색

준수 사항

규정 승인
TAA compliance
표준 보증
2 년(제조업체 결함)

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스