NetShelter 4 포스트 오픈 프레임 랙 스레드형 홀

NetShelter 4 포스트 오픈 프레임 랙 스레드형 홀 전면 왼쪽
NetShelter 4 포스트 오픈 프레임 랙 스레드형 홀 전면 왼쪽
NetShelter 4 포스트 오픈 프레임 랙 스레드형 홀 전면 왼쪽
NetShelter 4 포스트 오픈 프레임 랙 스레드형 홀 전면 왼쪽
NetShelter 4 포스트 오픈 프레임 랙 스레드형 홀 전면 왼쪽
NetShelter 4 포스트 오픈 프레임 랙 스레드형 홀 전면 왼쪽
  • IT 장비 및 케이블에 쉽게 액세스할 수 있는 개방형 랙입니다.

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

AR204 특징

핵심 특징

랙 높이
43U
랙 너비
19"
NetShelter 4 포스트 오픈 프레임 랙 스레드형 홀
IT 장비 및 케이블에 쉽게 액세스할 수 있는 개방형 랙입니다.
포함사항: 사용 설명서

NetShelter Open Frame Racks 특징 및 장점

총 소유비용(TCO)

역상 가능한 안정화판
안정판은 바닥 공간을 절약하기 위해 내부에 탑재하거나 외부에 탑재할 수 있습니다.

신속성

번호가 지정된 U 공간 위치
각 수직 장착 레일에 실제 U 높이 위치가 라벨링되어 있으므로 랙 내부에 랙 장착 장치를 설치할 위치를 번거롭게 결정할 필요가 없습니다.

제품 배송

안도라, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 네덜란드령 안틸레스, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 벨리즈, 캐나다, 스위스, 쿡 제도, 칠레, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 에쿠아도르, 에스토니아, 스페인, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 영국, 그레나다, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 인도, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 케이맨 제도, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 마케도니아어, 미얀마, 말티니크, 몰타, 멕시코, 말레이지아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 태국, TP, 트리니다드 토바고, 대만, 미국, 우루과이, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
2055mm, 205.5cm
최대 폭
523mm, 52.3cm
최대 깊이
749mm, 74.9cm
순중량
41.82kg
선적 중량
46.36kg
선적 높이
2083mm, 208.3cm
선적 폭
254mm, 25.4cm
선적 깊이
188mm, 18.8cm
색상
검은색
최대 장착 깊이
740.0mm, 73.99cm
최소 장착 깊이
740.0mm, 73.99cm
중량 용적(정적 하중)
454.55kg

준수 사항

표준 보증
5년

지속 가능한 오퍼 상태

PEP
문서 탭에서 이용 가능
EOLI
문서 탭에서 이용 가능

옵션

서비스