NetBotz Room Monitor 455 (120/240V PoE 주입기 포함)

NetBotz Room Monitor 455  (120/240V PoE 주입기 포함) 전면 왼쪽
NetBotz Room Monitor 455  (120/240V PoE 주입기 포함) 전면 왼쪽
NetBotz Room Monitor 455  (120/240V PoE 주입기 포함) 전면 왼쪽
NetBotz Room Monitor 455  (120/240V PoE 주입기 포함) 전면
NetBotz Room Monitor 455  (120/240V PoE 주입기 포함) Back
NetBotz Room Monitor 455  (120/240V PoE 주입기 포함) 전면 왼쪽
NetBotz Room Monitor 455  (120/240V PoE 주입기 포함) 전면
NetBotz Room Monitor 455  (120/240V PoE 주입기 포함) Back
  • 일체형 카메라와 센서(온도, 습도, 공기 흐름, 이슬점, 카메라 동작)를 특징으로 합니다. 외부 카메라 포드 3개, 센서 포드 2개, 범용 센서 최대 16개까지 지원합니다.

  • 포함사항: 설명서 CD, 설치 가이드, USB 케이블, 벽면 장착 브라킷

제품 개요 보기

NBWL0456 특징

NetBotz Room Monitor 455 (120/240V PoE 주입기 포함)
일체형 카메라와 센서(온도, 습도, 공기 흐름, 이슬점, 카메라 동작)를 특징으로 합니다. 외부 카메라 포드 3개, 센서 포드 2개, 범용 센서 최대 16개까지 지원합니다.
포함사항: 설명서 CD, 설치 가이드, USB 케이블, 벽면 장착 브라킷
  • 쌍방향 오디오
    스피커 및 마이크 입력을 통해 원격 서비스 기능을 지원합니다. 기능을 사용하려면 고급 소프트웨어 팩 #1이 필요합니다.

NetBotz 400 특징 및 장점

보호

Password Security
사용자 선택형 패스워드 보호

총 소유비용(TCO)

브라우저를 통해 액세스 가능
브라우저를 사용하여 사용자 인터페이스를 표시합니다. 네트워크 상의 임의의 한 지점에서 신속히 액세스할 수 있습니다.
이벤트 방식 비디오 저장
움직임이 포착되거나 경고음이 발생한 후 비디오가 저장됩니다.

관리용이성

엔터프라이즈 관리 시스템과의 호환
SNMP traps (events)를 사내 엔터프라이즈 관리 시스템으로 보내 줌으로서 단일 시스템에서 보유하신 APC장비를 관리 할 수 있습니다.
경보 보기
편리한 경고 검토 및 관계 파악 - 동영상 클립, 그래프 및 지도를 첨부하여 경고에 컨텍스트를 제공합니다.
Advanced View(클라이언트 애플리케이션)
강력한 장치 인터페이스를 통해 경고 이력, 그래프 및 구성을 제공합니다.
StruxureWare Data Center Expert 와 통합
확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.

가용성

액세스 모니터링
도어 스위치를 통해 승인되지 않은 직원의 액세스를 탐지합니다.
환경 모니터링
모든 종류의 환경적 위협으로 인한 장비 오류를 예방합니다.
오류 알림
실시간 이벤트 알림은 중요한 물리적 기반 시설의 상황에 대한 응답 시간을 최소화합니다. IT 관리자는 이를 통해 복구 시간을 줄이고 효율성을 높이며 시스템 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.
감시
액세스 또는 환경 경고와 시각적 레코드를 함께 표시하여 근본 원인을 신속하게 분석할 수 있도록 해주는 감지 및 레코드 모션입니다.

신속성

조정 가능한 임계값
요구 사항에 따라 임계값을 커스터���이즈 합니다(센서당 다중 임계값, 일정 예약, 심각성 수준).
사용자 지정 전달 정책
경고는 사용자의 전달 정책에 따라 관리되며 다양한 형태로 수신됩니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 지부티, 덴마크, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
242mm, 24.2cm
최대 폭
230mm, 23.0cm
최대 깊이
197mm, 19.7cm
순중량
0.82kg
선적 중량
2.53kg
선적 높이
380mm, 38.0cm
선적 폭
426mm, 42.6cm
선적 깊이
359mm, 35.9cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 45 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-15 - 65 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터

준수 사항

규정 승인
AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, cUL 등록, CE, FCC Part 15 Class A, GOST, GS 표시, ICES-003, IRAM, 저전압 지침 2006/95/EC, NOM, PSE, UL Listed, VCCI Class A
표준 보증
2년

일반

추가 카메라 포드 수
3.0
추가 센서 포드 수
16.0
외부 센서 포트
4

옵션

서비스