NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함)

NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함) 전면 왼쪽
NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함) 전면 왼쪽
NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함) 전면 왼쪽
NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함) 전면 왼쪽
NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함) 전면 왼쪽
NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함) 전면
NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함) Back
NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함) Back
NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함) 전면 왼쪽
NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함) 전면 왼쪽
NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함) 전면 왼쪽
NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함) 전면
NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함) Back
NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함) Back
  • 12개 외부 센서 포드 및 최대 78개 범용 센서를 지원합니다.

  • 포함사항: 국가 고유의 착탈식 전원 코드, 설명서 CD, 설치 가이드, 널 모뎀 케이블, 랙장착 브라켓, 온도/습도 센서

제품 개요 보기

NBRK0201 특징

핵심 특징

랙 높이
1U
NetBotz 랙 모니터 200(120/240V 전원 공급 포함)
12개 외부 센서 포드 및 최대 78개 범용 센서를 지원합니다.
포함사항: 국가 고유의 착탈식 전원 코드, 설명서 CD, 설치 가이드, 널 모뎀 케이블, 랙장착 브라켓, 온도/습도 센서
  • 사용자 정의 가능한 출력 릴레이
    고객이 제시한 기준을 사용하여 가격, 가치, 성능을 갖춘 솔루션을 생성하는 InfraStruXure Estimator.
  • Modbus 출력
    RS-485를 통해 NetBotz 장치의 정보를 타사 장치에 보고합니다.

NetBotz 200 특징 및 장점

총 소유비용(TCO)

브라우저를 통해 액세스 가능
브라우저를 사용하여 사용자 인터페이스를 표시합니다. 네트워크 상의 임의의 한 지점에서 신속히 액세스할 수 있습니다.

보호

Password Security
사용자 선택형 패스워드 보호

Marketing features

암호화
SSL browser 와 SSH sessions을 위해 효과적인 엑세스컨트롤과 완전성을 확보 합니다.

관리용이성

Easy Integration
손쉬운 구축, 구성 및 관리를 위해 APC 랙, NetBotz 센서 및 Data Center Expert와 통합됩니다.
엔터프라이즈 관리 시스템과의 호환
SNMP traps (events)를 사내 엔터프라이즈 관리 시스템으로 보내 줌으로서 단일 시스템에서 보유하신 APC장비를 관리 할 수 있습니다.
StruxureWare Data Center Expert 와 통합
확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.

가용성

환경 모니터링
모든 종류의 환경적 위협으로 인한 장비 오류를 예방합니다.
액세스 모니터링
도어 스위치를 통해 승인되지 않은 직원의 액세스를 탐지합니다.
배선 감소
클러터 및 배선 비용을 줄여 주는 무선 센서가 특징입니다.
오류 알림
실시간 이벤트 알림은 중요한 물리적 기반 시설의 상황에 대한 응답 시간을 최소화합니다. IT 관리자는 이를 통해 복구 시간을 줄이고 효율성을 높이며 시스템 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.
원격으로 장비 재부팅
기술자를 원격 위치까지 급파하여 회사의 부담을 덜어 드립니다.

신속성

유연성 및 적응성
환경 모니터링 솔루션 또는 랙 액세스 제어 솔루션 또는 두 가지 솔루션 모두 가능합니다.
조정 가능한 임계값
요구 사항에 따라 임계값을 커스터���이즈 합니다(센서당 다중 임계값, 일정 예약, 심각성 수준).
슬림한 폼 팩터
기타 IT 장치와 함께 랙에 장착하거나 후면에 제로 U 방식으로 장착할 수 있습니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

입력

전력 코드 수
1
입력 전력
51.0Watts

물리적 규격

최대 높이
43mm, 4.3cm
최대 폭
432mm, 43.2cm
최대 깊이
43mm, 4.3cm
순중량
1.43kg
선적 중량
2.89kg
선적 높이
140mm, 14.0cm
선적 폭
693mm, 69.3cm
선적 깊이
362mm, 36.2cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 45 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-15 - 65 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터

준수 사항

규정 승인
AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, cUL 등록, CE, FCC Part 15 Class A, ICES-003, 저전압 지침 2006/95/EC, PSE, UL Listed, VCCI Class A, VDE
표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 있음
배터리 지침
준수

일반

추가 센서 포드 수
78.0

옵션

서비스