NetBotz 카메라 포드 160

NetBotz 카메라 포드 160 전면 왼쪽
NetBotz 카메라 포드 160 전면 왼쪽
NetBotz 카메라 포드 160 전면 왼쪽
NetBotz 카메라 포드 160 전면 왼쪽
NetBotz 카메라 포드 160 전면 왼쪽
NetBotz 카메라 포드 160 전면
NetBotz 카메라 포드 160 Back
NetBotz 카메라 포드 160 Back
NetBotz 카메라 포드 160 전면 왼쪽
NetBotz 카메라 포드 160 전면 왼쪽
NetBotz 카메라 포드 160 전면 왼쪽
NetBotz 카메라 포드 160 전면
NetBotz 카메라 포드 160 Back
NetBotz 카메라 포드 160 Back
  • USB 카메라에서 NetBotz 장비실 모니터 및 랙 모니터 장치를 선택하여 감시 기능을 향상시킬 수 있습니다.

  • 포함사항: 케이블 타이, 설치 가이드, 랙장착 브라켓, USB 케이블, 벽면 장착 브라킷

제품 개요 보기

NBPD0160A 특징

NetBotz 카메라 포드 160
USB 카메라에서 NetBotz 장비실 모니터 및 랙 모니터 장치를 선택하여 감시 기능을 향상시킬 수 있습니다.
포함사항: 케이블 타이, 설치 가이드, 랙장착 브라켓, USB 케이블, 벽면 장착 브라킷
  • 쌍방향 오디오
    스피커 및 마이크 입력을 통해 원격 서비스 기능을 지원합니다. 기능을 사용하려면 고급 소프트웨어 팩 #1이 필요합니다.
  • 도어 접점
    NetBotz 장치를 사용하여 감시 레코딩을 트리거하는 도어 열기 동작을 감지할 수 있습니다.

보안 카메라 특징 및 장점

Marketing features

타사 센서 지원
유체, 진동, 분진 및 방사성 물질 등을 모니터링하기 위한 타사 센서를 편리하게 추가하여 특정 모니터링 니즈를 충족시킵니다.
사용자 지정 전달 정책
경고는 사용자의 전달 정책에 따라 관리되며 다양한 형태로 수신됩니다.
환경 모니터링
모든 종류의 환경적 위협으로 인한 장비 오류를 예방합니다.
지능형 장치
내장된 소프트웨어를 이용하여 장치가 위협의 심각성을 평가한 다음 이��� 통보하여 네트워크 대역폭을 줄입니다.
소형 장치 지원
사용자의 팜/Blackberry/포켓 PC로 사진 및 동영상 링크가 포함된 PDA 형식의 경고를 전송합니다.
오류 알림
실시간 이벤트 알림은 중요한 물리적 기반 시설의 상황에 대한 응답 시간을 최소화합니다. IT 관리자는 이를 통해 복구 시간을 줄이고 효율성을 높이며 시스템 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.
이벤트 방식 비디오 저장
움직임이 포착되거나 경고음이 발생한 후 비디오가 저장됩니다.
확장성
변화하는 비즈니스 요구 및 필요 사항에 따라 플랫폼을 확장할 수 있습니다. 필요에 따라 추가 장치에 대한 관리도 가능할 뿐만 아니라 강력한 시설 및 서비스 관리 애플리케이션으로 이러한 제품의 관리 기능을 확장할 수 있습니다.
네트워크 장비 모니터링
IPMI 또는 SNMP를 통해 네트워크 및 컴퓨터 장비의 물리적인 ‘주요 정보’를 모니터링합니다.

가용성

풀모션 비디오 카메라
호환되는 NetBotz Appliance와 같이 사용할 경우 영상 기록을 캡처합니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

입력

입력 전력
2.0Watts

물리적 규격

최대 높이
102mm, 10.2cm
최대 폭
100mm, 10.0cm
최대 깊이
78mm, 7.8cm
순중량
0.2kg
선적 중량
1.4kg
선적 높이
216mm, 21.6cm
선적 폭
216mm, 21.6cm
선적 깊이
260mm, 26.0cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 45 °C
작동 상대 습도
10 - 90 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-15 - 65 °C
보관 상대 습도
10 - 90 %
보관 고도
0-15000미터

준수 사항

규정 승인
CE, EN 55022 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Class A, ICES-003, VCCI Class A

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스