MGE Upsilon STS 보조 장비

MGE Upsilon STS 보조 장비 전면 왼쪽
MGE Upsilon STS 보조 장비 전면 왼쪽
MGE Upsilon STS 보조 장비 전면 왼쪽
MGE Upsilon STS 보조 장비 전면 왼쪽
MGE Upsilon STS 보조 장비 전면 왼쪽
MGE Upsilon STS 보조 장비 전면 오른쪽
MGE Upsilon STS 보조 장비 전면
MGE Upsilon STS 보조 장비 Back
MGE Upsilon STS 보조 장비 Miscellaneous
MGE Upsilon STS 보조 장비 전면 왼쪽
MGE Upsilon STS 보조 장비 전면 왼쪽
MGE Upsilon STS 보조 장비 전면 왼쪽
MGE Upsilon STS 보조 장비 전면 오른쪽
MGE Upsilon STS 보조 장비 전면
MGE Upsilon STS 보조 장비 Back
MGE Upsilon STS 보조 장비 Miscellaneous
  • 전원간 스위칭을 위한 진정한 중복성 및 탁월한 고신뢰성

  • 포함사항: 설치 가이드, 사용 설명서

제품 개요 보기

STSAUX 특징

MGE Upsilon STS 보조 장비
전원간 스위칭을 위한 진정한 중복성 및 탁월한 고신뢰성
포함사항: 설치 가이드, 사용 설명서
  • 이중 입력 전원
    예비 AC 전원을 연결된 장비에 공급합니다. 두 개의 AC선이 장치에 전원을 공급하며, 주 AC 전원 공급이 실패하면 장치는 대체 전원을 사용하도록 자동 전환됩니다.
  • 고속 전송율
    전송률은 전원 공급 장치의 일반적인 부하 하락 시간과 업계 표준 안에 속합니다. 장비 성능을 저하시키지 않으면서 연결된 장비에 대해 하나의 전원에서 다른 전원으로의 완벽하게 이동할 수 있습니다.
  • 원격 관리 기능
    웹, SNMP 및 텔넷을 통해 표준 기반 관리를 제공하는 완전 기능 네트워크 관리 인터페이스. 사용자가 원격 위치에서 장치를 액세스, 구성 및 관리할 수 있어 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. (참고: 네트워크 연결된 장치에만 해당)
  • 최소 푸트프린트
    추가 수입 발생 제품에 적용할 수 있는 귀중한 데이터센터 공간의 절감

동기 절체 스위치 특징 및 장점

관리용이성

LED 상태 표시기
시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
LCD 그래픽 디스플레이
작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
시리얼 연결
시리얼 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.

서비스 가능성

전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.

가용성

발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 케냐, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
1900mm, 190.0cm
최대 폭
715mm, 71.5cm
최대 깊이
825mm, 82.5cm
순중량
330.0kg
선적 중량
350.0kg
선적 높이
2030mm, 203.0cm
선적 폭
940mm, 94.0cm
선적 깊이
800mm, 80.0cm
색상
Grey

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
20 - 80 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-25 - 40 °C
보관 고도
0-9000미터

준수 사항

규정 승인
CE, TUV
표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스