MGE Galaxy 7000 빈 보조 캐비닛 700mm

MGE Galaxy 7000 빈 보조 캐비닛 700mm 전면 왼쪽
MGE Galaxy 7000 빈 보조 캐비닛 700mm 전면 왼쪽
MGE Galaxy 7000 빈 보조 캐비닛 700mm 전면 왼쪽
MGE Galaxy 7000 빈 보조 캐비닛 700mm 전면 왼쪽
MGE Galaxy 7000 빈 보조 캐비닛 700mm 전면 왼쪽
MGE Galaxy 7000 빈 보조 캐비닛 700mm Miscellaneous
MGE Galaxy 7000 빈 보조 캐비닛 700mm 전면 왼쪽
MGE Galaxy 7000 빈 보조 캐비닛 700mm 전면 왼쪽
MGE Galaxy 7000 빈 보조 캐비닛 700mm 전면 왼쪽
MGE Galaxy 7000 빈 보조 캐비닛 700mm Miscellaneous
  • 비어있는 보조 캐비닛은 변압기 또는 차단기와 같은 장치를 수용할 수 있으며 IP20 또는 IP32 패널과 함께 사용할 수 있습니다.

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

G7TAA160K500S-2 특징

MGE Galaxy 7000 빈 보조 캐비닛 700mm
비어있는 보조 캐비닛은 변압기 또는 차단기와 같은 장치를 수용할 수 있으며 IP20 또는 IP32 패널과 함께 사용할 수 있습니다.
포함사항: 사용 설명서
  • 7x24 업그레이드 옵션
    대부분 회사의 경우 가장 바쁜 시간 중에는 시스템을 가동 및 실행하고자 할 것입니다. 바쁜 일정에 맞추기 위해 APC는 한가한 시간에 서비스를 계획할 수 있는 옵션을 제공합니다. APC는 시스템 서비스 작업이 생산성에 영향을 거의 미치지 않는 시간대를 찾아 서비스를 제공함으로써 고객의 업무 시간과 비용을 덜어 드릴 것입니다.

Galaxy 7000 특징 및 장점

경제성

kW=kVA 최대 정격출력
PFC(역률 보정) 로드에 비해 너무 큰 UPS를 설치하지 않아도 되므로 비용을 줄일 수 있습니다.
에코(ECO) 모드
보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
향상된 전기적 특성
뛰어난 전원 조절 기능, IGBT 정류기를 통과하여 고조파 왜곡이 매우 적으며, 입력 역률 보정 및 효율성 우수

호환성

병렬 기능
여러 장치를 병렬로 배치하여 전원 용량 및 이중화 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
외부 소스에 대한 출력 동기화
UPS는 다운스트림 정적 전송 스위치를 사용하기 위해 기타 모든 독립형 전원 소스와 동기화할 수 있습니다.
슈나이더 일렉트릭의 리튬 이온 배터리 솔루션과 호환됩니다.
시스템 점유 공간 및 중량, 냉각 및 유지보수 요구사항을 줄여 주고 VRLA 배터리의 수명을 배가하며 백업 스토리지의 예측성과 관리성을 개선해 줍니다.
자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

가용성

고가용성 아키텍처
다양한 실행 모드: 핫 스탠바이, 통합 병렬 또는 가용성 아키텍처를 지향하는 멀티 모듈용 중앙 집중식 정적 스위치

지속 가능성

UPS용 EU CoC
EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.

관리용이성

네트워크 관리 기능
웹, SNMP 및 텔넷을 통한 표준 기반 관리를 제공하는 모든 기능을 갖춘 네트워크 관리 인터페이스입니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

입력

입력 전력
400.0Watts

물리적 규격

최대 높이
1900mm, 190.0cm
최대 폭
712mm, 71.2cm
최대 깊이
849mm, 84.9cm
순중량
135.0kg
선적 중량
825.0kg
선적 높이
2027mm, 202.7cm
선적 폭
825mm, 82.5cm
선적 깊이
970mm, 97.0cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 35 °C
작동 상대 습도
20 - 80 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
0 - 35 °C
보관 상대 습도
20 - 80 %
보관 고도
0-9000미터

준수 사항

규정 승인
CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE
표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스