MGE Galaxy 6000 400 kVA

MGE Galaxy 6000 400 kVA 전면 왼쪽
MGE Galaxy 6000 400 kVA 전면 왼쪽
MGE Galaxy 6000 400 kVA 전면 왼쪽
MGE Galaxy 6000 400 kVA 전면 왼쪽
MGE Galaxy 6000 400 kVA 전면 왼쪽
MGE Galaxy 6000 400 kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 6000 400 kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 6000 400 kVA 전면 왼쪽
MGE Galaxy 6000 400 kVA 전면 왼쪽
MGE Galaxy 6000 400 kVA 전면 왼쪽
MGE Galaxy 6000 400 kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 6000 400 kVA Miscellaneous
  • 중대형 데이터센터, 건물 및 중요한 산업 프로세스 고유의 요구조건을 충족할 수 있는 적응성을 갖춘 견고한 250-500kVA 3상 전력 보호 제공

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

G6TUPS400 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(320000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
320.0kWatts / 400.0kVA
공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 3-wire, Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
최대 입력 전류
983.0A
MGE Galaxy 6000 400 kVA
중대형 데이터센터, 건물 및 중요한 산업 프로세스 고유의 요구조건을 충족할 수 있는 적응성을 갖춘 견고한 250-500kVA 3상 전력 보호 제공
포함사항: 사용 설명서
  • 전압 감도 조절 가능
    특정 전원 환경이나 발전기 응용 프로그램에서 최적의 성능을 위해 UPS를 변경할 수 있습니다.
  • 주파수 및 전압 조정
    배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.

MGE Galaxy 6000 특징 및 장점

가용성

고가용성 아키텍처
다양한 실행 모드: 핫 스탠바이, 통합 병렬 또는 가용성 아키텍처를 지향하는 멀티 모듈용 중앙 집중식 정적 스위치

호환성

병렬 기능
여러 장치를 병렬로 배치하여 전원 용량 및 이중화 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
외부 소스에 대한 출력 동기화
UPS는 다운스트림 정적 전송 스위치를 사용하기 위해 기타 모든 독립형 전원 소스와 동기화할 수 있습니다.

관리용이성

대형 터치 컬러 디스플레이
중요한 시스템 정보 및 라인/부하 데이터를 쉽게 탐색할 수 있습니다.

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 방글라데시, 브루나이, 부탄, 쿡 제도, 중국, 피지, 홍콩, 인도네시아, 인도, 캄보디아, 대한민국, 스리랑카, 미얀마, 말레이지아, 네팔, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 싱가포르, 태국, TP, 대만, 베트남

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
320.0kWatts / 400.0kVA
중립 출력 전류
1949A
출력 전압 참고
380 : 400 또는 415 V 3상 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
최대 부하 시 효율
93.3 %
출력 전압 왜곡
3% 이하
출력 주파수(동기)
50/60Hz +/- 3Hz ~ +/- 0.1 사용자 조정 가능
출력 주파수(동기되지 않음)
50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
기타 출력 전압
380, 400
Load Crest Factor
3:1
토폴로지
Double Conversion Online
파형
정현파
최대 출력 전류
866
출력 전압 THD
< 2% 선형 부하 및 < 3% 비선형 부하
출력 전압 허용 오차
+/- 5% 정적 및 100% 부하 단계
전송 시간
2ms typical
바이패스
내장 정적 바이패스

입력

입력 주파수
45 - 65 Hz (자동 감지)
주요 작업용 입력 전압 범위
340 - 460 (400V)V
조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
357 - 477 (415V)V
최대 부하 시 효율
93.3 %
입력 보호 유형 필요
3극 차단기
기타 입력 전압
380, 400, 415, 450
최대 단락 내전압(Icw)
200.0kAmps
최대 부하 시 입력 역률
0.8

배터리 및 런타임

배터리 유형
내부 배터리 없음 - 외부 배터리 시스템을 사용합니다.

통신과 관리

제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
경보음
각 52 경보 조건에 대해 비프음
비상 전원 차단(EPO) 기능
옵션
사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
3

물리적 규격

최대 높이
1900mm, 190.0cm
최대 폭
1652mm, 165.2cm
최대 깊이
840mm, 84.0cm
순중량
2030.0kg
선적 중량
2050.0kg
선적 높이
2000mm, 200.0cm
선적 폭
1720mm, 172.0cm
선적 깊이
900mm, 90.0cm
색상
Grey

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 35 °C
작동 상대 습도
20 - 80 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-25 - 65 °C
보관 고도
0-15000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
72.0dBA
보호 등급
IP 20

준수 사항

규정 승인
CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, TUV
표준 보증
1년 수리 또는 교체

일반

바이패스 연결
4 와이어(3Ph + N) 또는 5 와이어(3Ph + N + G)
바이패스 보호 장치
800.0
최대 바이패스 입력 전류
7501.0A

옵션

서비스