MGE Galaxy 6000 고조파 필터

MGE Galaxy 6000 고조파 필터 전면 왼쪽
MGE Galaxy 6000 고조파 필터 전면 왼쪽
MGE Galaxy 6000 고조파 필터 전면 왼쪽
MGE Galaxy 6000 고조파 필터 전면 오른쪽
MGE Galaxy 6000 고조파 필터 전면
MGE Galaxy 6000 고조파 필터 Back
MGE Galaxy 6000 고조파 필터 전면 왼쪽
MGE Galaxy 6000 고조파 필터 전면 오른쪽
MGE Galaxy 6000 고조파 필터 전면
MGE Galaxy 6000 고조파 필터 Back
  • 중대형 데이터센터, 건물 및 중요한 산업 프로세스 고유의 요구조건을 충족할 수 있는 적응성을 갖춘 견고한 250-500kVA 3상 전력 보호 제공

  • 포함사항: 설치 가이드, 사용 설명서

제품 개요 보기

G6TF600 특징

MGE Galaxy 6000 고조파 필터
중대형 데이터센터, 건물 및 중요한 산업 프로세스 고유의 요구조건을 충족할 수 있는 적응성을 갖춘 견고한 250-500kVA 3상 전력 보호 제공
포함사항: 설치 가이드, 사용 설명서

MGE Galaxy 6000 특징 및 장점

가용성

고가용성 아키텍처
다양한 실행 모드: 핫 스탠바이, 통합 병렬 또는 가용성 아키텍처를 지향하는 멀티 모듈용 중앙 집중식 정적 스위치

호환성

병렬 기능
여러 장치를 병렬로 배치하여 전원 용량 및 이중화 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
외부 소스에 대한 출력 동기화
UPS는 다운스트림 정적 전송 스위치를 사용하기 위해 기타 모든 독립형 전원 소스와 동기화할 수 있습니다.

관리용이성

대형 터치 컬러 디스플레이
중요한 시스템 정보 및 라인/부하 데이터를 쉽게 탐색할 수 있습니다.

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 방글라데시, 브루나이, 부탄, 쿡 제도, 중국, 피지, 홍콩, 인도네시아, 인도, 일본, 대한민국, 스리랑카, 미얀마, 말레이지아, 네팔, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 싱가포르, 태국, TP, 대만, 베트남

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
1900mm, 190.0cm
최대 폭
1252mm, 125.2cm
최대 깊이
840mm, 84.0cm
순중량
1040.0kg
선적 중량
1060.0kg
선적 높이
2000mm, 200.0cm
선적 폭
920mm, 92.0cm
선적 깊이
1320mm, 132.0cm
색상
Grey

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 35 °C
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-20 - 70 °C
보관 고도
0-15000미터

준수 사항

규정 승인
CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, TUV
표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스