MGE Galaxy 5500 80kVA 400-415V 단독 UPS 선박 IP22 RAL 7035, 시동 서비스 5X8

MGE Galaxy 5500 80kVA 400-415V 단독 UPS 선박 IP22 RAL 7035, 시동 서비스 5X8 전면 오른쪽
MGE Galaxy 5500 80kVA 400-415V 단독 UPS 선박 IP22 RAL 7035, 시동 서비스 5X8 전면 오른쪽
MGE Galaxy 5500 80kVA 400-415V 단독 UPS 선박 IP22 RAL 7035, 시동 서비스 5X8 전면 오른쪽
MGE Galaxy 5500 80kVA 400-415V 단독 UPS 선박 IP22 RAL 7035, 시동 서비스 5X8 전면 오른쪽
  • UPS는 선박 표준 요건을 충족하도록 설계되었습니다.

  • 포함사항: 설치 가이드, 사용 설명서

제품 개요 보기

G55TUPU80HMS 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(72000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
72.0kWatts / 80.0kVA
공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
최대 입력 전류
152.0A
MGE Galaxy 5500 80kVA 400-415V 단독 UPS 선박 IP22 RAL 7035, 시동 서비스 5X8
UPS는 선박 표준 요건을 충족하도록 설계되었습니다.
포함사항: 설치 가이드, 사용 설명서

해양 특징 및 장점

서비스 가능성

기술 지원
풍부한 경험의 당사 기술 지원 엔지니어들이 질문에 성심껏 답해 드릴 것입니다. 필요하실 때 도움이 되는 Schneider Electric이 되겠습니다.
사용자 교체 가능한 배터리
배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
손쉬운 설치
혁신적인 설계를 통해 누구든지 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다.
배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.

관리용이성

시리얼 연결
시리얼 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
SmartSlot
관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
LED Indicators
유틸리티 전력 조건, UPS 및 배터리에 대해 읽기 쉬운 현황을 제공합니다.

가용성

UPS 종료후 자동 재시작
유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.
전원 조절
서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
자동 자가 테스트
UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
축전지 온도보상 충전
실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.
배터리 관련 순수 사인파 출력
활성 PFC(역률 보정됨) 서버 및 민감한 전자 제품에 적합한 최고 수준의 호환성을 제공하도록 유틸리티 전원을 시뮬레이션합니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 터키, 트리니다드 토바고, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
72.0kWatts / 80.0kVA
중립 출력 전류
115A
출력 전압 참고
400 또는 415V 3상 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
최대 부하 시 효율
93.0 %
출력 전압 왜곡
2% 미만
출력 주파수(동기)
50 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
출력 주파수(동기되지 않음)
50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
기타 출력 전압
380, 415
Load Crest Factor
3:1
토폴로지
Double Conversion Online
파형
정현파
과부하 작업
10분 @ 125% 및 60초 @ 150%
최대 출력 전류
240
출력 전압 THD
< 1% 선형 부하 및 < 2.5% 비선형 부하
출력 전압 허용 오차
+/- 2% 정적 및 100% 부하 단계
바이패스
내장 유지보수 바이패스, 내장 정적 바이패스, 외부 바이패스(옵션)

입력

입력 주파수
45-65 Hz
주요 작업용 입력 전압 범위
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
최대 부하 시 효율
93.0 %
입력 총 고조파 왜곡
전부하 시 5% 미만
입력 보호 유형 필요
gL 퓨즈
기타 입력 전압
380, 415
최대 단락 내전압(Icw)
20.0kAmps
최대 부하 시 입력 역률
1.0

배터리 및 런타임

배터리 유형
내부 배터리 없음 - 외부 배터리 시스템을 사용합니다.
예상 배터리 수명(년)
8 - 10
배터리 충전 전력(Watts)
9.3kWatts
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
93

통신과 관리

사전 설치 SmartSlot&trade 카드
제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
비상 전원 차단(EPO) 기능
사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
3

물리적 규격

최대 높이
2210mm, 221.0cm
최대 폭
712mm, 71.2cm
최대 깊이
855mm, 85.5cm
순중량
588.0kg
선적 중량
610.0kg
선적 높이
2330mm, 233.0cm
선적 폭
1080mm, 108.0cm
선적 깊이
1200mm, 120.0cm
팔레트당 장치
1.0

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-20 - 45 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-3600미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
63.0dBA
보호 등급
IP 20, IP 32

준수 사항

규정 승인
CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 9001, TUV, VDE
표준 보증
1년(부품만 해당), 공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

Proposition 65 Warning
문서 탭에서 이용 가능

일반

바이패스 연결
4 와이어(3Ph + N) 또는 5 와이어(3Ph + N + G)
바이패스 보호 장치
160.0
최대 바이패스 입력 전류
115.0A

옵션

서비스