MGE Galaxy 5000 60kVA 400V, 모듈형 10분

제품 이미지 없음
제품 이미지 없음
  • 중형 데이터센터에서 산업 및 시설 용도에 이르기까지 다양한 요구조건을 충족할 수 있도록 설계된 최고급 3상 전력 보호 제공

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

G5TM60HB10 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(48000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
48.0kWatts / 60.0kVA
공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
최대 입력 전류
115.0A
MGE Galaxy 5000 60kVA 400V, 모듈형 10분
중형 데이터센터에서 산업 및 시설 용도에 이르기까지 다양한 요구조건을 충족할 수 있도록 설계된 최고급 3상 전력 보호 제공
포함사항: 사용 설명서
  • LCD 그래픽 디스플레이
    작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.

Galaxy 5000 특징 및 장점

총 소유비용(TCO)

고장 예측 알림.
구성 요소를 사전에 교체할 수 있도록 초기 경고 오류 분석을 제공합니다.
Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
에코(ECO) 모드
보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
넓은 입력 전압 범위
열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.

관리용이성

LED 상태 표시기
시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
LCD 그래픽 디스플레이
작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
Network manageable
Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
복수의 분배 옵션
뛰어난 설계 유연성은 광범위한 고객 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.
StruxureWare Data Center Expert 와 통합
확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.

가용성

주파수 및 전압 조정
배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
병렬 용량 가능
여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
전압 감도 조절 가능
특정 전원 환경이나 발전기 응용 프로그램에서 최적의 성능을 위해 UPS를 변경할 수 있습니다.
이중 메인 입력
UPS를 다중 전원 공급원으로 연결하므로 가용성이 증가합니다.
이중화 병렬 가능
연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상

지속 가능성

UPS용 EU CoC
EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.

서비스 가능성

전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
다양한 서비스 수준
패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.
기술 지원
풍부한 경험의 당사 기술 지원 엔지니어들이 질문에 성심껏 답해 드릴 것입니다. 필요하실 때 도움이 되는 Schneider Electric이 되겠습니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 일본, 케냐, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, TP, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

중립 출력 전류
130A
출력 전압 참고
380 : 400 또는 415 V 3상 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
최대 부하 시 효율
91.7 %
출력 전압 왜곡
2% 미만
출력 주파수(동기)
50/60Hz +/- 3Hz ~ +/- 0.1 사용자 조정 가능
출력 주파수(동기되지 않음)
50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
기타 출력 전압
380, 400, 415
Load Crest Factor
2.5 : 1
토폴로지
Double Conversion Online
파형
정현파
최대 출력 전류
240
출력 전압 허용 오차
+/- 1% 정적 및 100% 부하 단계에서 +/- 5%
바이패스
내장 정적 바이패스

입력

입력 주파수
45-65 Hz
최대 부하 시 효율
91.7 %
입력 총 고조파 왜곡
전부하 시 3% 미만
기타 입력 전압
380, 415
최대 부하 시 입력 역률
1.0

배터리 및 런타임

배터리 유형
VRLA
최대 배터리 방전 전류의 끝
179.0A
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
12

통신과 관리

제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
비상 전원 차단(EPO) 기능
사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
3

물리적 규격

최대 높이
1900mm, 190.0cm
최대 폭
712mm, 71.2cm
최대 깊이
855mm, 85.5cm
순중량
1045.0kg
선적 중량
1065.0kg
선적 높이
2030mm, 203.0cm
선적 폭
960mm, 96.0cm
선적 깊이
960mm, 96.0cm
팔레트당 장치
1.0

환경 요구 사항

보관 고도
0-3000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
65.0dBA

일반

바이패스 보호 장치
125.0

옵션

서비스