MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1 구동 5X8

MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1 구동 5X8 전면 왼쪽
MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1 구동 5X8 전면 왼쪽
MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1 구동 5X8 전면 왼쪽
MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1 구동 5X8 전면 오른쪽
MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1 구동 5X8 전면
MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1 구동 5X8 전면 왼쪽
MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1 구동 5X8 전면 오른쪽
MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1 구동 5X8 전면
  • APC MGE Galaxy 3500 UPS – 배터리 없이 제공. 기타 공급자의 배터리 시스템이나 수명이 긴 내부 모듈형 배터리(SYBTH4)와 함께 사용.

  • 포함사항: 볼트 다운 브래킷, 설치 가이드, 네트워크 관리 카드, 전원 모듈 기구가 설치됨, Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블, Start-Up Service, 사용 설명서

제품 개요 보기

G35T40K3IS 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(32000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
32.0kWatts / 40.0kVA
출력 연결
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (배터리 백업)
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
최대 입력 전류
54.0A
MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1 구동 5X8
APC MGE Galaxy 3500 UPS – 배터리 없이 제공. 기타 공급자의 배터리 시스템이나 수명이 긴 내부 모듈형 배터리(SYBTH4)와 함께 사용.
포함사항: 볼트 다운 브래킷, 설치 가이드, 네트워크 관리 카드, 전원 모듈 기구가 설치됨, Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블, Start-Up Service, 사용 설명서

Galaxy 3500 특징 및 장점

총 소유비용(TCO)

우수한 밑면적
UPS 설치 면적이 작아 유용한 전기실 바닥 공간의 활용을 극대화합니다.
Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
축전지 온도보상 충전
실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.

서비스 가능성

다양한 서비스 수준
패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.
전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
도구 없이 배터리 교체
배터리를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
사용자가 교체 가능한 공기 필터
신속하고도 간편하게 공기 필터를 교체할 수 있습니다.
기술 지원
풍부한 경험의 당사 기술 지원 엔지니어들이 질문에 성심껏 답해 드릴 것입니다. 필요하실 때 도움이 되는 Schneider Electric이 되겠습니다.

지속 가능성

UPS용 EU CoC
EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.

가용성

발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
주파수 및 전압 조정
배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
향상된 전기적 특성
뛰어난 전원 조절 기능, IGBT 정류기를 통과하여 고조파 왜곡이 매우 적으며, 입력 역률 보정 및 효율성 우수
이중 메인 입력
UPS를 다중 전원 공급원으로 연결하므로 가용성이 증가합니다.
병렬 용량 가능
여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
자동 내부 바이패스
UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.

관리용이성

LCD 그래픽 디스플레이
작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
내장 Web/SNMP 관리
웹브라우저를 통한 관리뿐만 아니라 네트워크 관리 시스템으로부터의 포괄적인 관리
환경 모니터링
모든 종류의 환경적 위협으로 인한 장비 오류를 예방합니다.
가청 알람
유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 카메룬, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
32.0kWatts / 40.0kVA
출력 전압 참고
220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
출력 전압 왜곡
5% 미만
출력 주파수(동기)
47 - 53Hz(50Hz 규격)
출력 주파수(동기되지 않음)
50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
기타 출력 전압
220, 240
Load Crest Factor
무제한
토폴로지
Double Conversion Online
파형
정현파
과부하 작업
10분 @ 125% 및 60초 @ 150%
출력 전압 THD
< 2%(0-100% 선형 부하) 및 < 5%(완전 비선형 부하)
출력 전압 허용 오차
+/- 1% 정적 및 100% 부하 단계에서 +/- 5%
바이패스
내장 유지보수 바이패스, 내장 정적 바이패스

입력

입력 주파수
40 - 70Hz(자동 감지)
주요 작업용 입력 전압 범위
340 - 460 (400V)V
조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
340 - 460 (400V)V
입력 총 고조파 왜곡
전부하 시 5% 미만
입력 보호 유형 필요
3극 차단기
기타 입력 전압
380, 415
최대 부하 시 입력 역률
0.98

배터리 및 런타임

배터리 유형
UPS와 함께 공급되는 내부 배터리 없음 – 외부 기타 공급자 배터리 혹은 SYBTH4와 함께 사용 가능
공칭 배터리 전압
+/-192V(중립형 분할 배터리)
예상 배터리 수명(년)
10 - 12
Extended run options for
배터리 방전 전압의 끝
+/-154 V
과부하 작동
10분 @ 125% 및 60초 @ 150%

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
DB-9 RS-232
사전 설치 SmartSlot&trade 카드
제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
경보음
심각성으로 우선순위를 정한 가청 및 가시적 경보
비상 전원 차단(EPO) 기능

물리적 규격

최대 높이
1491mm, 149.1cm
최대 폭
523mm, 52.3cm
최대 깊이
838mm, 83.8cm
순중량
294.0kg
선적 중량
325.0kg
선적 높이
1643mm, 164.3cm
선적 폭
650mm, 65.0cm
선적 깊이
1062mm, 106.2cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
0 - 40 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
55.0dBA
온라인 열 방산
5132.0BTU/hr
보호 등급
IP 51

준수 사항

규정 승인
CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스