MGE Galaxy 300 Battery Cabinet 2 (Part 1 with CB)

MGE Galaxy 300 Battery Cabinet 2 (Part 1 with CB) 전면 왼쪽
MGE Galaxy 300 Battery Cabinet 2 (Part 1 with CB) 전면 왼쪽
MGE Galaxy 300 Battery Cabinet 2 (Part 1 with CB) 전면 왼쪽
MGE Galaxy 300 Battery Cabinet 2 (Part 1 with CB) 전면
MGE Galaxy 300 Battery Cabinet 2 (Part 1 with CB) Back
MGE Galaxy 300 Battery Cabinet 2 (Part 1 with CB) 전면 왼쪽
MGE Galaxy 300 Battery Cabinet 2 (Part 1 with CB) 전면
MGE Galaxy 300 Battery Cabinet 2 (Part 1 with CB) Back
  • 런타임 확장 옵션을 위한 배터리 캐비닛 매칭

  • 포함사항: 설치 가이드, 사용 설명서

제품 개요 보기

G3HTBAT2A 특징

핵심 특징

공칭 입력 전압
400V 3PH
MGE Galaxy 300 Battery Cabinet 2 (Part 1 with CB)
런타임 확장 옵션을 위한 배터리 캐비닛 매칭
포함사항: 설치 가이드, 사용 설명서
  • 런타임 연장가능
    유틸리티 공급 고장 발생시에 장시간 동안 부하에 전원을 공급하기 위해 예비 배터리를 추가할 수 있습니다.

Galaxy 300 특징 및 장점

지속 가능성

RoHS
전자 장치에 유해 금속과 내연제가 함유되지 않았음을 인증합니다.
UPS용 EU CoC
EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.

서비스 가능성

전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
5x8 구동 서비스 포함
전범위 제조자 보증을 받으려면 필요함

가용성

이중화 병렬 가능
연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
이중 공급 입력
업무에 필수적인 애플리케이션 리던던시를 제공하기 위해 상시 대기 구성 옵션을 갖는 두 개의 독립적인 전원 소스 설치가 가능합니다.
이중 변환 온라인 토폴로지
일관된 높은 수준의 전력 품질을 보증합니다. 배전 파형에 대한 방해 요소는 제로에 가까운 짧은 전송 시간 안에 AC에서 DC 그리고 다시 DC에서 AC 변환 과정을 거쳐 재생산됩니다. 배터리는 단지 백업 소스로서만 사용됩니다.
넓은 입력 전압 범위
열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.

관리용이성

통합 네트워크 관리
완벽한 UPS 원격 모니터링 및 제어를 제공합니다. 웹 브라우저 혹은 업계의 표준 네트워크 관리 시스템으로부터 원격 UPS를 관찰하는 것이 가능합니다.

경제성

취득 비용
최적의 가격 대비 성능비를 위해 설계되어, 성능 및 가격 혜택을 최적화하도록 여러 탁월한 기능이 신중하게 선택되었습니다.

편의성

손쉬운 설치
혁신적인 설계를 통해 누구든지 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다.

제품 배송

아프가니스탄, 피지, 인도네시아, 인도, 캄보디아, 대한민국, 미얀마, 말레이지아, 뉴질랜드, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남

Technical Specifications

입력

배터리 및 런타임

배터리 유형
유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음

물리적 규격

최대 높이
1300mm, 130.0cm
최대 폭
660mm, 66.0cm
최대 깊이
850mm, 85.0cm
순중량
460.0kg
선적 중량
630.0kg
선적 높이
1365mm, 136.5cm
선적 폭
735mm, 73.5cm
선적 깊이
950mm, 95.0cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 35 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
0 - 35 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-9000미터

준수 사항

규정 승인
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV
표준 보증
공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스