MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger

MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger 전면 왼쪽
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger 전면 왼쪽
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger 전면 왼쪽
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger 전면 오른쪽
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger 전면
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger Miscellaneous
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger Detailed
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger 전면 왼쪽
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger 전면 오른쪽
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger 전면
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger Miscellaneous
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger Detailed
  • 업무에 필수적인 애플리케이션을 위해 다운타임 및 데이터 손실을 방지하는 효과적인 3상 전력 보호 70% 부하에 기반하여 실행시간을 추정하였습니다. 여기를 클릭하시면 실행시간에 대한 다른 내용을 알아볼 수 있습니다.

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

G3HT15KHL 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(12000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
12.0kWatts / 15.0kVA
출력 연결
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (배터리 백업)
공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
최대 입력 전류
24.0A
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger
업무에 필수적인 애플리케이션을 위해 다운타임 및 데이터 손실을 방지하는 효과적인 3상 전력 보호 70% 부하에 기반하여 실행시간을 추정하였습니다. 여기를 클릭하시면 실행시간에 대한 다른 내용을 알아볼 수 있습니다.
포함사항: 사용 설명서
  • 넓은 입력 전압 범위
    열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.

Galaxy 300 특징 및 장점

지속 가능성

RoHS
전자 장치에 유해 금속과 내연제가 함유되지 않았음을 인증합니다.
UPS용 EU CoC
EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.

서비스 가능성

전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
5x8 구동 서비스 포함
전범위 제조자 보증을 받으려면 필요함

가용성

이중화 병렬 가능
연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
이중 공급 입력
업무에 필수적인 애플리케이션 리던던시를 제공하기 위해 상시 대기 구성 옵션을 갖는 두 개의 독립적인 전원 소스 설치가 가능합니다.
이중 변환 온라인 토폴로지
일관된 높은 수준의 전력 품질을 보증합니다. 배전 파형에 대한 방해 요소는 제로에 가까운 짧은 전송 시간 안에 AC에서 DC 그리고 다시 DC에서 AC 변환 과정을 거쳐 재생산됩니다. 배터리는 단지 백업 소스로서만 사용됩니다.
넓은 입력 전압 범위
열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.

관리용이성

통합 네트워크 관리
완벽한 UPS 원격 모니터링 및 제어를 제공합니다. 웹 브라우저 혹은 업계의 표준 네트워크 관리 시스템으로부터 원격 UPS를 관찰하는 것이 가능합니다.

경제성

취득 비용
최적의 가격 대비 성능비를 위해 설계되어, 성능 및 가격 혜택을 최적화하도록 여러 탁월한 기능이 신중하게 선택되었습니다.

편의성

손쉬운 설치
혁신적인 설계를 통해 누구든지 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다.

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 중국, 피지, 홍콩, 인도네시아, 인도, 캄보디아, 대한민국, 미얀마, 말레이지아, 뉴질랜드, 필리핀, 싱가포르, 태국, 대만, 베트남

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
12.0kWatts / 15.0kVA
출력 전압 참고
380 : 400 또는 415 V 3상 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
출력 전압 왜곡
3% 이하
출력 주파수(동기)
50/60 Hz(허용오차 +/- 5%)
출력 주파수(동기되지 않음)
50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
기타 출력 전압
380, 415
Load Crest Factor
2.5 : 1
토폴로지
Double Conversion Online
파형
정현파
과부하 작업
60초 @ 120% 및 30초 @ 145%
출력 전압 THD
선형 부하 < 3% 및 비선형 부하 <5%
출력 전압 허용 오차
+/- 2% 정적 및 100% 부하 단계
바이패스
내장 유지보수 바이패스

입력

입력 주파수
45-65 Hz
주요 작업용 입력 전압 범위
340 - 460 (400V)V
조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)V
입력 총 고조파 왜곡
전부하 시 9% 미만
입력 보호 유형 필요
gL 퓨즈
기타 입력 전압
380, 415
최대 부하 시 입력 역률
97.0

배터리 및 런타임

배터리 유형
유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
DB-9 RS-232, USB
사전 설치 SmartSlot&trade 카드
제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
비상 전원 차단(EPO) 기능

물리적 규격

최대 높이
1300mm, 130.0cm
최대 폭
400mm, 40.0cm
최대 깊이
860mm, 86.0cm
순중량
130.0kg
선적 중량
155.0kg
선적 높이
1440mm, 144.0cm
선적 폭
800mm, 80.0cm
선적 깊이
965mm, 96.5cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 35 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-10 - 60 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-9000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
54.5dBA
온라인 열 방산
1045.0BTU/hr
보호 등급
IP 20

준수 사항

규정 승인
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN61000-4-4, TUV
표준 보증
공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
배터리 지침
준수

옵션

서비스