MGE GALAXY 5500A 변압기 20kVA 60kVA 690/400V 캡슐화 해양 및 선박

제품 이미지 없음
제품 이미지 없음
  • 선박 및 기타 운송 애플리케이션을 위한 견고한 고가용성 전력 보호.

  • 포함사항: 설치 가이드

제품 개요 보기

G55TA-T60LEM 특징

MGE GALAXY 5500A 변압기 20kVA 60kVA 690/400V 캡슐화 해양 및 선박
선박 및 기타 운송 애플리케이션을 위한 견고한 고가용성 전력 보호.
포함사항: 설치 가이드

해양 특징 및 장점

서비스 가능성

기술 지원
풍부한 경험의 당사 기술 지원 엔지니어들이 질문에 성심껏 답해 드릴 것입니다. 필요하실 때 도움이 되는 Schneider Electric이 되겠습니다.
사용자 교체 가능한 배터리
배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
손쉬운 설치
혁신적인 설계를 통해 누구든지 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다.
배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.

관리용이성

시리얼 연결
시리얼 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
SmartSlot
관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
LED Indicators
유틸리티 전력 조건, UPS 및 배터리에 대해 읽기 쉬운 현황을 제공합니다.

가용성

UPS 종료후 자동 재시작
유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.
전원 조절
서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
자동 자가 테스트
UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
축전지 온도보상 충전
실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.
배터리 관련 순수 사인파 출력
활성 PFC(역률 보정됨) 서버 및 민감한 전자 제품에 적합한 최고 수준의 호환성을 제공하도록 유틸리티 전원을 시뮬레이션합니다.

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 방글라데시, 브루나이, 부탄, 쿡 제도, 중국, 피지, 홍콩, 인도네시아, 인도, 일본, 캄보디아, 대한민국, 스리랑카, 미얀마, 말레이지아, 네팔, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 필리핀, 싱가포르, 태국, TP, 대만, 베트남

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
762mm, 76.2cm
최대 폭
707mm, 70.7cm
최대 깊이
680mm, 68.0cm
순중량
395.0kg
선적 중량
407.0kg
선적 높이
762mm, 76.2cm
선적 폭
707mm, 70.7cm
선적 깊이
680mm, 68.0cm

준수 사항

표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스