InfraStruXure Manager 서버, 하드웨어 & 소프트웨어 전용

InfraStruXure Manager 서버, 하드웨어 & 소프트웨어 전용 전면 왼쪽
InfraStruXure Manager 서버, 하드웨어 & 소프트웨어 전용 전면 왼쪽
InfraStruXure Manager 서버, 하드웨어 & 소프트웨어 전용 전면 왼쪽
InfraStruXure Manager 서버, 하드웨어 & 소프트웨어 전용 전면 왼쪽
InfraStruXure Manager 서버, 하드웨어 & 소프트웨어 전용 Back
InfraStruXure Manager 서버, 하드웨어 & 소프트웨어 전용 Back
InfraStruXure Manager 서버, 하드웨어 & 소프트웨어 전용 전면 왼쪽
InfraStruXure Manager 서버, 하드웨어 & 소프트웨어 전용 전면 왼쪽
InfraStruXure Manager 서버, 하드웨어 & 소프트웨어 전용 Back
InfraStruXure Manager 서버, 하드웨어 & 소프트웨어 전용 Back
RoHS
  • 포함사항: 국가 고유의 착탈식 전원 코드, Installation Guide, Rack Mounting Brackets

제품 개요 보기

AP92200 특징

핵심 특징

랙 높이
1U
InfraStruXure Manager 서버, 하드웨어 & 소프트웨어 전용
포함사항: 국가 고유의 착탈식 전원 코드, Installation Guide, Rack Mounting Brackets
  • Event logging
    이벤트 로그에서 사고를 초래하는 이벤트 시퀀스 및 타이밍을 정확히 찾아볼 수 있습니다.
  • 다수의 UPS를 관리합니다.
    다수의 UPS에 대해 동시에 상태를 표시하고 구성합니다.

    Basic 버전은 최대 5대의 UPS를 지원합니다.

    Deluxe 버전은 최대 25대의 UPS를 지원합니다.

  • 랙 마운팅 가능
    수평, 수직 및 도구 없는 마운트 기능을 포함합니다.
  • 원격 장치 관리
    환경 및 물리적 위협으로부터 최대한 보호하기 위해 중요한 상태를 원격 모니터링합니다.

InfraStruxure Manager 특징 및 장점

신속성

데이터 로그 기록
분석용으로 데이터 로그를 단계적으로 확대하거나 내보내기 전에 문제 경향을 식별합니다.
동시 배포 및 업데이트
여러 장치에 대해 동시에 설정을 구성하거나 펌웨어를 업그레이드하여 설정 시간 및 복잡성을 줄입니다.
확장성
변화하는 비즈니스 요구 및 필요 사항에 따라 플랫폼을 확장할 수 있습니다. 필요에 따라 추가 장치에 대한 관리도 가능할 뿐만 아니라 강력한 시설 및 서비스 관리 애플리케이션으로 이러한 제품의 관리 기능을 확장할 수 있습니다.
배터리 상태 보고서
이와 같은 보고서는 배터리 수명, 부하, 상태 등에 대한 상세 정보를 제공하여 적절한 시기에 UPS 배터리를 교체할 수 있도록 하므로 심각한 다운 시간 위험을 덜 수 있습니다.
자동 발견
수동 사용자 조작 없이 Symmetra PX, PDU, RM PDU, ATS 및 환경 모니터링 장치를 자동으로 찾아서 관리하므로 설치 시간이 감소됩니다.
다중 장치 지원
다양한 APC 장치( 단상 및 3상 UPS, 배전 장치, 쿨링 및 환경 장치, 기타 InfraStruXure Manager Appliance)를 관리합니다.
Private IP network
단일 IP 주소에서 다수의 장치를 관리합니다.

Marketing features

중앙집중식 관리 콘솔
네트워크 상의 어디서나 웹 브라우저를 통해 Symmetra PX, PDU, RM PDU, ATS 및 환경 모니터링 장치를 원격으로 구성, 제어 및 모니터링합니다.
빌딩 매니지먼트 통합
단일 장치를 사용하여 다양한 APC 하위 시스템 구성 요소에서 건물 관리 시스템으로 데이터 포인트를 전송함으로써 건물 관리 시스템과 다수의 장치를 통합하는 비용을 최소화할 수 있습니다.

가용성

원격 관리
기본 IP 네트워크, 콘솔 포트 또는 KVM 스위치를 통해 주요 네트워크 인프라 상황에 대한 응답 시간을 최소화하여 주문 시 즉각적인 장치 액세스를 제공합니다.
Rack단위 관리
브렌치 서킷에 과부하를 주지 않고 새로운 장비의 추가 도입 결정을 돕고, 랙 파워 드로우에서 교체에 대한 통보를 해줍니다.
오류 알림
실시간 이벤트 알림은 중요한 물리적 기반 시설의 상황에 대한 응답 시간을 최소화합니다. IT 관리자는 이를 통해 복구 시간을 줄이고 효율성을 높이며 시스템 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.
중앙 집중식 관리
대규모 장치 네트워크를 중앙에서 관리 및 제어할 수 있습니다.
전원 흐름 다이어그램
중요 장비의 가용성을 위협하는 동향을 파악하기 위해 각 APC 하위 시스템 구성 요소의 내역 데이터를 제공합니다.
알림 그룹
각 그룹별 장치들은 시기 적절하게 잠재적인 문제를 막기위해 지정된 관리자에게 경고를 보냅니다.

총 소유비용(TCO)

빌딩 관리 시스템과의 통합
문제 발생 경보와 위치를 빌딩관리 시스템으로 전송하고(Modbus RTU를 통해), 단일 시스템으로 주요 빌딩 인프라스트럭쳐를 관리 할 수 있습니다.
엔터프라이즈 관리 시스템과의 호환
SNMP traps (events)를 사내 엔터프라이즈 관리 시스템으로 보내 줌으로서 단일 시스템에서 보유하신 APC장비를 관리 할 수 있습니다.
브라우저를 통해 액세스 가능
브라우저를 사용하여 사용자 인터페이스를 표시합니다. 네트워크 상의 임의의 한 지점에서 신속히 액세스할 수 있습니다.
권고 조치
문제 발생시 문제를 상세하게 설명하며, 관련 문제를 해결할 수 있는 권고조치를 제공합니다. 이러한 고유한 기능으로 전원 관련 문제점을 해결하는 교육에 대한 필요성을 줄이고 문제 해결을 빠르게 합니다.
Set-up wizards
간편한 마법사 기능을 사용하면 설정 시간이 감소되어 보다 신속히 설치 할 수 있습니다.
바닥 레이아웃 보기
InfraStruXure® Designer와의 통합으로 장비실 레이아웃의 주문형 조감도를 가져올 수 있어 오류와 비용을 최소화하면서 탐색 및 모니터링 기능을 향상할 수 있습니다.
Global threshold alarms
UPS, PDU 및 환경 장치에 대한 설정 선택 표준을 설정하여 항상 시스템 성능 정보를 알 수 있도록 합니다.

보호

Password Security
사용자 선택형 패스워드 보호
암호화
SSL browser 와 SSH sessions을 위해 효과적인 엑세스컨트롤과 완전성을 확보 합니다.
Radius 지원
안전 인증을 위해 Radius서버를 사용합니다, 사용중인 APC장치 계정을 인증 합니다.
읽기 전용 액세스
권한이 없는 위험한 접속으로 인한 구성 변경을 공유하지 않습니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

입력

전력 코드 수
1
입력 전력
100.0Watts

물리적 규격

최대 높이
44mm, 4.4cm
최대 폭
432mm, 43.2cm
최대 깊이
171mm, 17.1cm
순중량
3.0kg
선적 중량
5.23kg
선적 높이
216mm, 21.6cm
선적 폭
578mm, 57.8cm
선적 깊이
337mm, 33.7cm
색상
검은색

환경 요구 사항

작동 온도
5 - 40 °C
작동 상대 습도
5 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
5 - 40 °C
보관 상대 습도
5 - 95 %
보관 고도
0-3000미터

준수 사항

규정 승인
AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, cUL 등록, CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, FCC Part 15 Class A, ICES-003, UL 60950, VDE
표준 보증
2 년(제조업체 결함)

지속 가능한 오퍼 상태

기타 환경 규정 준수
China RoHS

옵션

서비스