InfraStruXure Capacity 500 랙 라이선스

InfraStruXure Capacity 500 랙 라이선스 전면 왼쪽
InfraStruXure Capacity 500 랙 라이선스 전면 왼쪽
InfraStruXure Capacity 500 랙 라이선스 전면 왼쪽
InfraStruXure Capacity 500 랙 라이선스 전면 왼쪽
InfraStruXure Capacity 500 랙 라이선스 전면 왼쪽
InfraStruXure Capacity 500 랙 라이선스 전면 왼쪽
  • 공유 데이터센터 모델을 통해 실제 물리적 인프라 용량 활용을 계획 및 최적화하여 장비를 효율적으로 공급하고 데이터센터 규모를 적절히 조정

제품 개요 보기

AP91500 특징

InfraStruXure Capacity 500 랙 라이선스
공유 데이터센터 모델을 통해 실제 물리적 인프라 용량 활용을 계획 및 최적화하여 장비를 효율적으로 공급하고 데이터센터 규모를 적절히 조정

데이터센터 운영: 용량 특징 및 장점

계획

비즈니스 영향
중요한 비즈니스 애플리케이션 영향을 즉시 식별할 수 있도록 �� 기반 장비에 장치 장애의 결과를 표시합니다.
3D 기류 분석
데이터센터의 모든 냉각 시나리오를 시뮬레이션하여 인프라에서 냉각 효과를 즉각적으로 시각화할 수 있습니다.
3상 부하 균형 조정
단일 및 3상 장비 전력 인출을 자동으로 분배 및 추적하여 전원 공급 장치의 모든 3상이 균형 조정된 부하를 전달할 수 있게 해줍니다.
장치 장애 시뮬레이션
데이터센터 운영자들이 장치 장애가 비즈니스에 중요한 애플리케이션에 영향을 주는 방식을 사전에 식별할 수 있도록 해줍니다.
시나리오 분석
고객이 실시간 InfraStruxure Operations 애플리케이션에 아무런 변경도 없이 향후의 데이터센터 변경을 시도하고 그 영향을 판단할 수 있도록 해줍니다.
이중 바닥 환경
이중 바닥 냉각 시스템 압력을 지닌 실내에서 천공 타일의 위치를 최적으로 배치하기 위한 플레넘 공기 속도와 공기 유동량에 대한 즉각적인 개요를 입수할 수 있습니다.
IT 장비 지침
물리적 인프라 요구를 기반으로 하여 다음으로 설치할 서버의 최적 지점을 빠르게 찾을 수 있습니다.
인프라 오류가 IT 영향을 미치는 경우
중요한 이벤트는 서버 영향 분석으로 번역되고 위험 상태에 있는 가상 머신은 자동적으로 문제 없는 호스트로 이동됩니다.
포착 지수
열기 및 냉기 통로 포착 지수(CI)를 통해 데이터센터 공기 흐름을 순간적으로 시각화하며 공급되��� 공기가 어떻게 효율적으로 사용되는지 실시간으로 분석합니다.
용량 보고서
단일 보기에서 계획된 전원 데이터 및 실제 전원 데이터를 표시하여 향후 전원 요구를 자세하게 계획할 수 있습니다.

보호

다중 사용자 액세스
여러 사용자가 동시에 애플리케이션에서 작업을 수행할 수 있습니다.
읽기 전용 액세스
권한이 없는 위험한 접속으로 인한 구성 변경을 공유하지 않습니다.
Password Security
사용자 선택형 패스워드 보호
사용자 역할
다중 사용자 로그인 및 사전 정의된 사용자 역할을 통해 여러 단계의 액세스가 가능합니다.

신속성

현지화
사용자 인터페이스는 주요 지역 언어로 사용 가능합니다.
선택적 배포 서비스
APC 전문가 서비스의 사용을 통해 신속히 배포할 수 있습니다.
공유 데이터 모델
전체 데이터 센터 라이프사이클에 걸쳐 동기화된 안정된 데이터를 보장합니다.

가용성

가용 용량
데이터센터 아키텍처 제한 사항을 기준으로 실제 공간, 전원 및 냉각 소비량, 전원 및 네트워크 포트 가용성, 바닥 및 랙 가중치 제한을 계산하여 가용 용량을 파악합니다.
용량 정책
IT 장비를 가용성 요구에 맞추고 공간, 전원 및 냉각 용량의 낭비를 막을 수 있도록 그룹화합니다.
키워드 태그 지정
데이터 센터 랙 또는 장비의 키워드 태그 지정을 통해 위치 제한을 강조 표시합니다.
직류
직류 용량 계획 및 위험 관리 뿐만 아니라 혼합 전력 인프라를 지��하는 기능도 제공합니다(AC 및 DC 모두). 이를 통해 데이터센터 관리자가 데이터센터 내부에서 DC 전력 장치를 모델링할 수 있어 보다 지능적이고 정확하게 용량을 계획하고 DC 전력 경로의 위험을 평가할 수 있습니다.
전기실 지원
주요 데이터 센터 바닥 계획 이외의 영역에서 중앙 집중식 전원 장비에 대한 용량을 모니터링하고 변경을 계획합니다.
전력 종속성 경로
전원 경로 및 물리적 시스템 관계 및 종속성을 매핑합니다.
측정된 전원 데이���
Metered 랙 PDU를 통해 실제 소비량을 측정하여 산출된 평균 및 최고 전력 사용량을 그래픽으로 보고 과부하를 방지합니다.
U 공간 보고서
데이터센터 내 사용 가능한 U 공간에 대한 짧은 개요를 제공합니다.

관리용이성

글로벌 자산 검색
무료 텍스트 검색을 통해 신속하게 자산을 찾으며 기기 데이터를 엑셀 형식으로 내보냅니다.
주문형 장치
전원 요구 사항이나 MAC 주소 등과 같은 사용자 정의 속성을 수정하여 단 2번의 클릭만으로 카탈로그 장치를 사양에 맞게 빠르게 사용자 정의할 수 있습니다.
업체 중립성
모든 업체의 기기와 데이터의 모델화를 통해 기존 데이터센터 환경을 지원합니다.
라이브 대시보드
구성이 쉬운 웹 대시보드를 통해 데이터센터 주요 성과 지표에 대한 투명성을 얻고, 이로 인해 맞춤형 관리 수준 정보 표시 가능.
자산 라이브러리
선도적인 공급업체의 강력한 물리적 기반 시설 및 IT 장치 라이브러리를 사용합니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
216mm, 21.6cm
최대 폭
133mm, 13.3cm
순중량
0.09kg
선적 중량
0.45kg
선적 높이
229mm, 22.9cm
선적 폭
178mm, 17.8cm
선적 깊이
6mm, 0.6cm

옵션

서비스