InRow RC, 300mm, 냉각수, 100-240V, 50/60Hz - ST, 중력 배수 포함

InRow RC, 300mm, 냉각수, 100-240V, 50/60Hz - ST, 중력 배수 포함 전면 왼쪽
InRow RC, 300mm, 냉각수, 100-240V, 50/60Hz - ST, 중력 배수 포함 전면 왼쪽
InRow RC, 300mm, 냉각수, 100-240V, 50/60Hz - ST, 중력 배수 포함 전면 왼쪽
InRow RC, 300mm, 냉각수, 100-240V, 50/60Hz - ST, 중력 배수 포함 전면 오른쪽
InRow RC, 300mm, 냉각수, 100-240V, 50/60Hz - ST, 중력 배수 포함 전면
InRow RC, 300mm, 냉각수, 100-240V, 50/60Hz - ST, 중력 배수 포함 Back
InRow RC, 300mm, 냉각수, 100-240V, 50/60Hz - ST, 중력 배수 포함 전면 왼쪽
InRow RC, 300mm, 냉각수, 100-240V, 50/60Hz - ST, 중력 배수 포함 전면 오른쪽
InRow RC, 300mm, 냉각수, 100-240V, 50/60Hz - ST, 중력 배수 포함 전면
InRow RC, 300mm, 냉각수, 100-240V, 50/60Hz - ST, 중력 배수 포함 Back
RoHS
  • 중대형 데이터 센터에 적합한 밀착형 냉각수 냉각

  • 포함사항: Installation Guide, Operations and Maintenance Manual

제품 개요 보기

ACRC301SX797 특징

핵심 특징

랙 높이
42U
공칭 입력 전압
200V
입력 연결
IEC 309 16A 2P+E, NEMA L5-20P
InRow RC, 300mm, 냉각수, 100-240V, 50/60Hz - ST, 중력 배수 포함
중대형 데이터 센터에 적합한 밀착형 냉각수 냉각
포함사항: Installation Guide, Operations and Maintenance Manual
  • 능동적 기류 제어
    핵심 IT 장비의 효과적 냉각에 대한 가시성을 제공하는 동시에 차폐 시스템의 냉각 장치 기류를 모니터링하고 능동적으로 조절하십시오.
  • 교체하기 쉬운 팬
    시스템 가동을 유치한 채 팬을 교체할 수 있습니다.
  • 누출 감지
    코일 장치 내부에 누수가 발생할 경우, 사용자에게 통보합니다.
  • 상단 및 하단 냉각수 연결
    위나 아래 또는 높인 바닥에서 배선할 경우 냉각수가 상부로부터 연결되도록 합니다.
  • 세척 가능 필터
    유지 관리와 청소가 쉬운 딥 로딩 망사형 필터는 순환 공기 중의 분진을 제거합니다.

Uniflair Chilled Water InRow 냉각 특징 및 장점

신속성

Casters
냉각이 필요한 어느 곳으로나 장치를 이동할 수 있는 유연성을 제공합니다.
모듈형 설계
모듈형 설계는 수요 증가에 따라 냉각 성능을 확장할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
밀도 확장
열 통로 억제 시스템과 In-Row 아키텍처를 통합함으로써 밀도 확장을 통해 고밀도 냉각 성능을 발휘할 수 있습니다.

총 소유비용(TCO)

가변 속도 팬
가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.
라인 기반 아키텍처
IT 장비로부터 직접 뜨거운 배출 공기를 포착하므로 기존의 냉각 아키텍처에 비해 장치의 현열 냉각 용량이 증가합니다.

서비스 가능성

간편한 서비스 액세스
In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.

관리용이성

Real-Time capacity monitoring
현재 냉각 및 가용 냉각의 실시간 표시입니다.
Microprocessor Controller
80자 4행의 영숫자 디스플레이를 통해 예방 관리 및 실시간 모니터링이 가능합니다.
빌딩 관리 시스템과의 통합
문제 발생 경보와 위치를 빌딩관리 시스템으로 전송하고(Modbus RTU를 통해), 단일 시스템으로 주요 빌딩 인프라스트럭쳐를 관리 할 수 있습니다.

가용성

상단 및 하단 냉각수 연결
위나 아래 또는 높인 바닥에서 배선할 경우 냉각수가 상부로부터 연결되도록 합니다.
Dual A-B power inputs
리던던시를 제공하기 위해 이중 피드(dual feed)를 사용하여 전원 보호용 UPS에서 전력을 공급 받습니다.
랙 흡입구 제어
랙 흡입구 제어를 통해 IT 장비에서 일정한 흡입구 온도를 보��합니다.
적극적 응답 제어
적정한 서버 흡입구 온도를 유지하기 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적절하게 조절합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 장치의 동작 및 건전도에 대한 가시성이 제공됩니다.
예측 가능한 냉각
랙 라인에 장치를 배치하면 냉각원은 열부하에 더 가까워집니다. 이를 통해 공기의 혼합을 막고 체계적인 냉각을 수행할 수 있습니다.

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 방글라데시, 브루나이, 부탄, 쿡 제도, 피지, 인도네시아, 인도, 일본, 캄보디아, 대한민국, 스리랑카, 미얀마, 말레이지아, 네팔, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 필리핀, 싱가포르, 태국, TP, 베트남

Technical Specifications

입력

입력 주파수
50/60 Hz
전력 코드 수
2
위의 그래프에서 관련 선 위를 가리키면 원하는 부하에서 런타임이 표시됩니다.
2.0
입력 전력
800.0Watts

통신과 관리

제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
경보음
심각성으로 우선순위를 정한 가청 및 가시적 경보

물리적 규격

최대 높이
1991mm, 199.1cm
최대 폭
300mm, 30.0cm
최대 깊이
1095mm, 109.5cm
순중량
184.0kg
선적 중량
192.0kg
선적 높이
2118mm, 211.8cm
선적 폭
746mm, 74.6cm
선적 깊이
1137mm, 113.7cm
색상
검은색
팔레트당 장치
1.0

준수 사항

규정 승인
C-tick, CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, MEA, VDE
표준 보증
1년(부품만 해당)

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
Proposition 65 Warning
문서 탭에서 이용 가능

일반

공중 방전 패턴
수평
공기 흐름
1510.24lps
응축수 펌프 용량
0.002lps
흡기
Rear Return
최소 유입수 온도
7.0 °C

옵션

서비스