InRow OA 끝 통로 억제 키트 - 42U

InRow OA 끝 통로 억제 키트 - 42U 전면 왼쪽
InRow OA 끝 통로 억제 키트 - 42U 전면 왼쪽
InRow OA 끝 통로 억제 키트 - 42U 전면 왼쪽
InRow OA 끝 통로 억제 키트 - 42U 전면 왼쪽
  • 열 냉각 제품의 성능 또는 기능을 최적화할 수 있는 옵션

제품 개요 보기

ACAC11008 특징

InRow OA 끝 통로 억제 키트 - 42U
열 냉각 제품의 성능 또는 기능을 최적화할 수 있는 옵션

제품 배송

아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 네덜란드령 안틸레스, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 바베이도스, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 벨리즈, 캐나다, 스위스, 칠레, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 독일, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 에쿠아도르, 피지, 프랑스, 영국, 그레나다, 과달로프, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 인도, 이탈리아, 자메이카, 일본, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 세인트 루시아, 룩셈부르크, 미얀마, 말티니크, 멕시코, 말레이지아, 니카라과, 네덜란드, 뉴질랜드, 파나마, 페루, 필리핀, 푸에르토리코, 파라과이, 러시아, 스웨덴, 싱가포르, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 태국, 트리니다드 토바고, 대만, 우크라이나, 미국, 우루과이, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
2228mm, 222.8cm
최대 폭
190mm, 19.0cm
최대 깊이
3mm, 0.3cm
순중량
9.0kg
선적 중량
12.2kg
선적 높이
229mm, 22.9cm
선적 폭
364mm, 36.4cm
선적 깊이
364mm, 36.4cm
색상
반투명

옵션

서비스