InRow 30kW 콘덴싱 유닛, 208V, 듀얼 피드

InRow 30kW 콘덴싱 유닛, 208V, 듀얼 피드 전면 왼쪽
InRow 30kW 콘덴싱 유닛, 208V, 듀얼 피드 전면 왼쪽
InRow 30kW 콘덴싱 유닛, 208V, 듀얼 피드 전면 왼쪽
InRow 30kW 콘덴싱 유닛, 208V, 듀얼 피드 전면 왼쪽
  • ���선실, 서버실 및 데이터 센터에 적합한 밀착형 공기, 냉각수 및 글리콜 냉각

  • 포함사항: 설치 가이드, 통합 네트워크 관리, 네트워크 관리 카드, 사용 설명서

제품 개요 보기

ACCU30002 특징

핵심 특징

공칭 입력 전압
240V
InRow 30kW 콘덴싱 유닛, 208V, 듀얼 피드
���선실, 서버실 및 데이터 센터에 적합한 밀착형 공기, 냉각수 및 글리콜 냉각
포함사항: 설치 가이드, 통합 네트워크 관리, 네트워크 관리 카드, 사용 설명서

Uniflair Direct Expansion InRow 냉각 특징 및 장점

가용성

적극적 응답 제어
적정한 서버 흡입구 온도를 유지하기 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적절하게 조절합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 장치의 동작 및 건전도에 대한 가시성이 제공됩니다.
Rack inlet temperature control
랙 수준에서 핫 스팟의 위험을 줄여줍니다.
예측 가능한 냉각
랙 라인에 장치를 배치하면 냉각원은 열부하에 더 가까워집니다. 이를 통해 공기의 혼합을 막고 체계적인 냉각을 수행할 수 있습니다.

신속성

모듈형 설계
모듈형 설계는 수요 증가에 따라 냉각 성능을 확장할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
밀도 확장
열 통로 억제 시스템과 In-Row 아키텍처를 통합함으로써 밀도 확장을 통해 고밀도 냉각 성능을 발휘할 수 있습니다.

총 소유비용(TCO)

가변 속도 팬
가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.
라인 기반 아키텍처
IT 장비로부터 직접 뜨거운 배출 공기를 포착하므로 기존의 냉각 아키텍처에 비해 장치의 현열 냉각 용량이 증가합니다.

관리용이성

Microprocessor Controller
지능형 능동 응답 제어와 실시간 모니터링이 가능합니다. 이 시스템은 80자 4행의 영숫자 디스플레이를 갖춰 고수준의 제어 기능성과 인간 중심적 인터페이스를 제공하는 마이크로프로세서로 제어됩니다.
빌딩 관리 시스템과의 통합
문제 발생 경보와 위치를 빌딩관리 시스템으로 전송하고(Modbus RTU를 통해), 단일 시스템으로 주요 빌딩 인프라스트럭쳐를 관리 할 수 있습니다.
Real-Time capacity monitoring
현재 냉각 및 가용 냉각의 실시간 표시입니다.

서비스 가능성

간편한 서비스 액세스
In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

입력

입력 주파수
50/60 Hz

물리적 규격

최대 높이
1600mm, 160.0cm
최대 폭
1001mm, 100.1cm
최대 깊이
1001mm, 100.1cm
순중량
272.16kg
선적 중량
305.0kg
선적 높이
1745mm, 174.5cm
선적 폭
1085mm, 108.5cm
선적 깊이
1085mm, 108.5cm

준수 사항

규정 승인
cUL 등록, UL Listed
표준 보증
공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체

옵션

서비스