IBIL-8ATJDA

IBIL-8ATJDA 전면 왼쪽
IBIL-8ATJDA 전면 왼쪽
IBIL-8ATJDA 전면 왼쪽
IBIL-8ATJDA 전면 왼쪽
IBIL-8ATJDA 전면 오른쪽
IBIL-8ATJDA 전면
IBIL-8ATJDA Back
IBIL-8ATJDA Back
IBIL-8ATJDA 응용 프로그램
IBIL-8ATJDA 전면 왼쪽
IBIL-8ATJDA 전면 왼쪽
IBIL-8ATJDA 전면 오른쪽
IBIL-8ATJDA 전면
IBIL-8ATJDA Back
IBIL-8ATJDA Back
IBIL-8ATJDA 응용 프로그램
  • 포함사항: 국가 고유의 착탈식 전원 코드, 설명서 CD, Installation Guide, Rack Mounting Brackets

제품 개요 보기

AP9301 특징

핵심 특징

랙 높이
1U
IBIL-8ATJDA
포함사항: 국가 고유의 착탈식 전원 코드, 설명서 CD, Installation Guide, Rack Mounting Brackets
  • 액세스 모니터링
    도어 스위치를 통해 승인되지 않은 직원의 액세스를 탐지합니다.
  • 인증
    사용자 권한과 액세스 권한을 통제하여 승인되지 않은 개인이 IT 자산에 접근하는 것을 차단합니다.
  • 계단식 성능
    수평 콘솔 포트 서버는 최대 1,024개의 장치까지 관리하도록 계단식으로 배열할 수 있습니다.
  • 중앙 집중식 관리
    대규모 장치 네트워크를 중앙에서 관리 및 제어할 수 있습니다.
  • 조치 구성 가능
    시작 시퀀스 또는 중지 시퀀스의 순서는 콘솔 화면의 관련 아이콘을 드래그하여 쉽게 구성할 수 있습니다.
  • 데이터 로그 기록
    분석용으로 데이터 로그를 단계적으로 확대하거나 내보내기 전에 문제 경향을 식별합니다.
  • 암호화
    SSL browser 와 SSH sessions을 위해 효과적인 엑세스컨트롤과 완전성을 확보 합니다.
  • 엔터프라이즈 관리 시스템과의 호환
    SNMP traps (events)를 사내 엔터프라이즈 관리 시스템으로 보내 줌으로서 단일 시스템에서 보유하신 APC장비를 관리 할 수 있습니다.
  • 보고서 내보내기 가능
    보고서를 Word, Excel, rtf 및 Crystal Reports 형식으로 쉽게 내보낼 수 있어 고객은 쉽고 빠르게 사용자 정의 프리젠테이션에 보고서를 통합하거나 사용자 정의 보고서 작성을 위해 정보를 정렬할 수 있습니다.
  • 업그레이드 가능한 플래시 펌웨어
    FTP를 사용하여 펌웨어 유지 보수 릴리즈를 원격으로 설치합니다.
  • Out-of-Band Management
    운영 체제 대신 서버에 대한 POST 및 BIOS 수준의 액세스를 통해 서버 문제를 진단하고 해결합니다.
  • 랙 마운팅 가능
    수평, 수직 및 도구 없는 마운트 기능을 포함합니다.
  • 원격으로 장비 재부팅
    기술자를 원격 위치까지 급파하여 회사의 부담을 덜어 드립니다.
  • 원격 관리
    기본 IP 네트워크, 콘솔 포트 또는 KVM 스위치를 통해 주요 네트워크 인프라 상황에 대한 응답 시간을 최소화하여 주문 시 즉각적인 장치 액세스를 제공합니다.
  • APC Switched Rack PDU와의 완벽한 통합
    원격 전원 관리를 통해 원격으로 전원을 켜고 끄며 전원을 순환시킬 수 있어 서비스 파견에 대한 필요를 줄입니다.
  • SNMP 관리
    업계 표준 프로토콜을 사용하여 네트워크에서 UPS 가용성을 모니터링하고 관리합니다.

콘솔 포트 서버 특징 및 장점

신속성

구성 및 부팅 파일 편집
시스템의 전체 상태를 보존하고 회복 시간 속도를 빠르게 합니다(Windows XP).

보호

Read-only access
권한이 없는 위험한 접속으로 인한 구성 변경을 공유하지 않습니다.
고급 보안
SSH v2 (Secure Shell), RADIUS 인증, IPSec, IP 필터링 및 포트당 사용자 액세스 리스트 관리 등의 포괄적인 보안 지원을 통해 해커 및 인증되지 않은 접속으로부터 네트워크와 IT 자산을 보호합니다.

가용성

오류 알림
실시간 이벤트 알림은 중요한 물리적 기반 시설의 상황에 대한 응답 시간을 최소화합니다. IT 관리자는 이를 통해 복구 시간을 줄이고 효율성을 높이며 시스템 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.
인밴드 관리
콘솔 포트 서버와 네트워크 연결 장치에 액세스합니다.

관리용이성

다중 세션 기능
여러 명의 관리자가 동시에 사용할 수 있습니다.
명령줄 인터페이스
원격 관리 액세스를 위해 Telnet이나 SSH를 제공합니다.
Browser Accessible
브라우저를 사용하여 사용자 인터페이스를 표시합니다. 네트워크 상의 임의의 한 지점에서 신속히 액세스할 수 있습니다.
Event logging
이벤트 로그에서 사고를 초래하는 이벤트 시퀀스 및 타이밍을 정확히 찾아볼 수 있습니다.
스크립팅
Syslog 파일 스크립트 고급 기능을 사용하여 IT관리자는 최종 장치를 관리하고 수정 작업을 자동화할 수 있습니다.

호환성

운영 체제
Linux, Unix, Sun, Windows 2003
다중 장치 지원
서버, UPS, PDU, 스위치, 라우터, PBX.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

입력

전력 코드 수
1

물리적 규격

최대 높이
44mm, 4.4cm
최대 폭
432mm, 43.2cm
최대 깊이
216mm, 21.6cm
순중량
4.55kg
선적 중량
4.95kg
선적 높이
152mm, 15.2cm
선적 폭
559mm, 55.9cm
선적 깊이
292mm, 29.2cm
색상
검은색

환경 요구 사항

작동 온도
10 - 40 °C
작동 상대 습도
5 - 95 %
보관 온도
-40 - 70 °C
보관 상대 습도
5 - 95 %

준수 사항

규정 승인
CE, EN 55022 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Class A, UL 1950
표준 보증
2년

옵션

서비스