HyperPod 액세서리 - 소형 캔틸레버 암

HyperPod 액세서리 - 소형 캔틸레버 암 전면 왼쪽
HyperPod 액세서리 - 소형 캔틸레버 암 전면 왼쪽
HyperPod 액세서리 - 소형 캔틸레버 암 전면 왼쪽
HyperPod 액세서리 - 소형 캔틸레버 암 전면 왼쪽
HyperPod 액세서리 - 소형 캔틸레버 암 응용 프로그램
HyperPod 액세서리 - 소형 캔틸레버 암 전면 왼쪽
HyperPod 액세서리 - 소형 캔틸레버 암 전면 왼쪽
HyperPod 액세서리 - 소형 캔틸레버 암 응용 프로그램
제품 개요 보기

FS-AC-3003-B 특징

HyperPod 액세서리 - 소형 캔틸레버 암
  • 조절 가능한 프레임
    텔레스코픽 프레임 설계로 개인별 배포에 맞는 포드 확보
  • 조립 과정
    건설에서 조립으로 전환되면서 배포 과정을 단축함으로써 전반적인 노동 비용 절감
  • 완전한 포드 구축
    랙을 배송하기 전 완전한 봉쇄, 데이터 및 배전 시스템이 완비된 포드를 구축함으로써 구축 주기를 감소
  • 유연한 구성
    다양한 냉각, 봉쇄, 데이터 및 배전 접근과 호환
  • 독립 포드
    인프라 구성 요소를 천장에 매달거나 바닥 아래에 설치하여 최소화
  • 랙 지원
    랙은 자리로 굴러갈 수 있으며 포드에 '끼울' 수 있음
  • 신속한 구축
    간편하고 신속하게 조립할 수 있도록 설계되어 건설 작업 감소
  • 간소화된 설계
    더 예측 가능한 인프라 완료 타임라인

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
108mm, 10.85cm
최대 폭
669mm, 66.9cm
최대 깊이
152mm, 15.2cm
순중량
5.77kg
선적 중량
6.32kg
선적 높이
150mm, 15.0cm
선적 폭
720mm, 72.0cm
선적 깊이
180mm, 18.0cm

준수 사항

규정 승인
cUL 등록, CE, UL Listed

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스