HDCE 후면 도어 REU - 예비 부품

HDCE 후면 도어 REU - 예비 부품 전면 왼쪽
HDCE 후면 도어 REU - 예비 부품 전면 왼쪽
HDCE 후면 도어 REU - 예비 부품 전면 왼쪽
HDCE 후면 도어 REU - 예비 부품 전면 왼쪽
HDCE 후면 도어 REU - 예비 부품 전면 왼쪽
HDCE 후면 도어 REU - 예비 부품 전면 왼쪽

W0M-6991 특징

HDCE 후면 도어 REU - 예비 부품

고밀도 냉각 인클로저 특징 및 장점

관리용이성

경고 표시등
문제가 발생할 경우, 확실히 눈에 띄는 현장 통보를 제공합니다.
원격 관리
고밀도 냉각 인클로저용으로 특수 설계된 원격 모니터링 장치를 옵션으로 구비하면 SNMP, Telnet, 웹 브라우저를 통해 팬 오작동이나 누수 감지와 같은 중요한 경고 상태를 원격 모니터링할 수 있습니다.

적응성

상단 및 하단 냉각수 연결
위나 아래 또는 높인 바닥에서 배선할 경우 냉각수가 상부로부터 연결되도록 합니다.
기본 케이블 액세스
높인 바닥 아래에서 인클로저로 배선할 수 있습니다.
상단 케이블 액세스
위쪽에서 인클로저 안으로 전원 및 데이터 케이블을 배선할 수 있습니다.
조정 가능한 후면 수직 마운팅 레일
IT 장비 제조업체의 다양한 마운팅 깊이에 맞습니다.

신속성

Ships fully assembled
신속하게 배치할 수 있습니다.

보호

밀폐형 인클로저
설치 환경 내부로의 열이 방사되는 것을 방지하고 먼지와 습기가 침투되지 않도록 합니다.
이슬점 모니터링
외부 이슬점이 급기 온도를 넘을 경우, 액세스를 차단함으로써 인클로저 내부의 응결 현상을 방지합니다.
절연 냉각 회로
누수의 가능성은 거의 없지만, 모든 냉각 구성요소를 별도의 독립된 공간에 배치함으로써 설치된 IT 장비가 수분에 노출될 위험을 최소화하였습니다.
스마트 카드 도어 액세스
시스템에 쉽고 안전하게 액세스할 수 있습니다.
이중 절연벽 설치
인클로저 외부에 응결 현상을 방지하고 소음을 줄입니다.

가용성

독립 기류 액세스
문이 열린 경우에도 팬은 적절한 기류를 계속 공급합니다.
장애 시 안전 제어 시스템
통제 시스템 오류가 발생할 가능성은 거의 없지만, 그러한 경우에도 팬 속도를 최대화함으로써 충분히 냉각이 이루어지도록 합니다.
교체하기 쉬운 냉각 코일
시스템 가동을 유지한 채 냉각 코일을 교체할 수 있습니다.
수평식 기류 설계
설치된 IT 장비에 냉기를 일정하게 공급합니다.
온도 조절
설치된 IT 장비의 흡입구 온도를 적정 상태로 유지하도록 합니다.
N+1 예비 팬
6개의 팬으로 설치된 장비의 가용성을 높여주며 N+1 구성으로 설치된 장비를 지원합니다.
교체하기 쉬운 팬
시스템 가동을 유치한 채 팬을 교체할 수 있습니다.
누출 감지
코일 장치 내부에 누수가 발생할 경우, 사용자에게 통보합니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
305mm, 30.48cm
최대 폭
737mm, 73.66cm
최대 깊이
2337mm, 233.68cm
순중량
18.18kg
선적 중량
18.18kg
선적 높이
305mm, 30.48cm
선적 폭
737mm, 73.66cm
선적 깊이
2337mm, 233.68cm

준수 사항

표준 보증
1년(부품만 해당)

옵션

서비스