Galaxy VX 1000kVA, 1250kVA까지 확장 가능, 400V, 구동 5x8

Galaxy VX 1000kVA, 1250kVA까지 확장 가능, 400V, 구동 5x8 전면 왼쪽
Galaxy VX 1000kVA, 1250kVA까지 확장 가능, 400V, 구동 5x8 전면 왼쪽
Galaxy VX 1000kVA, 1250kVA까지 확장 가능, 400V, 구동 5x8 전면 왼쪽
Galaxy VX 1000kVA, 1250kVA까지 확장 가능, 400V, 구동 5x8 전면 오른쪽
Galaxy VX 1000kVA, 1250kVA까지 확장 가능, 400V, 구동 5x8 전면
Galaxy VX 1000kVA, 1250kVA까지 확장 가능, 400V, 구동 5x8 Back
Galaxy VX 1000kVA, 1250kVA까지 확장 가능, 400V, 구동 5x8 전면 왼쪽
Galaxy VX 1000kVA, 1250kVA까지 확장 가능, 400V, 구동 5x8 전면 오른쪽
Galaxy VX 1000kVA, 1250kVA까지 확장 가능, 400V, 구동 5x8 전면
Galaxy VX 1000kVA, 1250kVA까지 확장 가능, 400V, 구동 5x8 Back
  • 대규모 시설, 데이터센터 및 비즈니스의 핵심이 되는 애플리케이션을 위해 유연한 작동 모드를 지원하고 높은 효율성과 확장성을 갖춘 3상 전력 보호 제품입니다.

  • 포함사항: 설치 가이드, Start-up service

제품 개요 보기
교체용 배터리
사용자가 교체할 수 있는 배터리 없음

GVX1000K1250HS 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(1000000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
1.0MWatts / 1.0MVA
공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard wire 4-wire (3P + E)
최대 입력 전류
1702.0A
Galaxy VX 1000kVA, 1250kVA까지 확장 가능, 400V, 구동 5x8
대규모 시설, 데이터센터 및 비즈니스의 핵심이 되는 애플리케이션을 위해 유연한 작동 모드를 지원하고 높은 효율성과 확장성을 갖춘 3상 전력 보호 제품입니다.
포함사항: 설치 가이드, Start-up service

Galaxy VX 특징 및 장점

서비스 가능성

5x8 구동 서비스 포함
전범위 제조자 보증을 받으려면 필요함
StruxureWare Data Center Expert와 호환
APC InfraStruXure® Central을 통해 중앙 집중식 관리 가능
StruxureOn 활성화
모든 벤더 중립적인 클라우드 기반 소프트웨어 및 서비스를 사용하여 장비 유지보수와 운영을 단순화합니다.
전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
다양한 서비스 수준
패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.

가용성

이중화 병렬 가능
연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
병렬 용량 가능
여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
내부 백피드 보호
시스템의 전력 이상 방어 능력 개선.
에너지 저장 유연성
일반 개방형 및 모듈형 배터리를 다양한 충전 모드로 제공하므로 특정한 백업 요건에 맞게 구성할 수 있습니다.
슈나이더 일렉트릭의 리튬 이온 배터리 솔루션과 호환됩니다.
시스템 점유 공간 및 중량, 냉각 및 유지보수 요구사항을 줄여 주고 VRLA 배터리의 수명을 배가하며 백업 스토리지의 예측성과 관리성을 개선해 줍니다.
자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

총 소유비용(TCO)

에코(ECO) 모드
보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
ECOnversion 모드
작동 모드에서는 배터리를 충전하고, 부하 역률을 조절하고, Class 1 출력 전압 변동률을 확립하는 동안 극히 높은 효율이 확보됩니다.
넓은 입력 전압 범위
열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.
견고한 작동
섭씨 40도(화씨 104도)까지 전력(kW) 출력이 감소하지 않습니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 알제리, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 가이아나, 홍콩, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
1.25MWatts / 1.25MVA
출력 주파수(동기)
50 Hz +/- 0.1 % 50Hz 공칭의 경우 동기되지 않음, 50 Hz 주 전원과 동기화, 60 Hz 주 전원과 동기화
기타 출력 전압
380, 415, 440
Load Crest Factor
3(THC <5%)
토폴로지
이중 변환 온라인
파형
정현파
과부하 작업
10분 @ 125% 및 60초 @ 150%
출력 전압 THD
< 2% linear load and < 3% non-linear load

입력

입력 주파수
40-70 Hz
입력 총 고조파 왜곡
전부하 시 3% 미만
기타 입력 전압
380, 415, 440
최대 단락 내전압(Icw)
100.0kAmps
최대 부하 시 입력 역률
1.0

배터리 및 런타임

배터리 유형
외부 배터리 시스템
공칭 배터리 전압
480 V
배터리 방전 전압의 끝
384V DC

통신과 관리

제어판
7" touch screen display
경보음
심각성으로 우선순위를 정한 가청 및 가시적 경보
사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
2

물리적 규격

최대 높이
1970mm, 197.0cm
최대 폭
4400mm, 440.0cm
최대 깊이
900mm, 90.0cm
순중량
2910.0kg
선적 중량
3737.0kg
선적 높이
2150mm, 215.0cm
선적 폭
5160mm, 516.0cm
선적 깊이
1060mm, 106.0cm
색상
백색

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 (Non-condensing) %
작동 고도
0 - 1015.9미터
보관 온도
-15 - 40 °C
보관 고도
0 - 15240미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
68.0dBA
온라인 열 방산
174332.0BTU/hr
보호 등급
IP20

준수 사항

규정 승인
C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ETL, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
표준 보증
공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체

옵션

서비스