Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8

Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 전면 왼쪽
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 전면 왼쪽
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 전면 왼쪽
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 전면 왼쪽
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 전면 오른쪽
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 전면 오른쪽
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 전면
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 전면
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 Back
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 Back
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 전면 왼쪽
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 전면 왼쪽
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 전면 오른쪽
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 전면 오른쪽
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 전면
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 전면
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 Back
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8 Back
  • 엣지 데이터 센터와 중소형 데이터 센터는 물론 상업 시설과 산업 시설의 핵심 인프라에 동급 최고의 전력 보호 기능과 낮은 총 소유 비용(TCO)을 제공하는 매우 효율적이고 배치하기 쉬운 80kW 400V 3상 UPS입니다. 이 UPS는 최대 5줄의 스마트 모듈형 대용량 배터리 스트링에 사용할 ...

  • 포함사항: 먼지 필터, EcoStruxure Ready, Installation Manual, 통합 네트워크 관리, Start-up service

제품 개요 보기

GVSUPS80K0B5HS 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(80000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
80.0kWatts / 80.0kVA
공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
최대 입력 전류
144.0A
Galaxy VS UPS 80kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 최대 5줄, 시동 5x8
엣지 데이터 센터와 중소형 데이터 센터는 물론 상업 시설과 산업 시설의 핵심 인프라에 동급 최고의 전력 보호 기능과 낮은 총 소유 비용(TCO)을 제공하는 매우 효율적이고 배치하기 쉬운 80kW 400V 3상 UPS입니다. 이 UPS는 최대 5줄의 스마트 모듈형 대용량 배터리 스트링에 사용할 수 있지만 배터리 없이 제공되므로 배터리 가동 시간을 쉽게 맞춤화할 수 있습니다. 5x8 시동 서비스가 포함됩니다.
포함사항: 먼지 필터, EcoStruxure Ready, Installation Manual, 통합 네트워크 관리, Start-up service

Galaxy VS 특징 및 장점

총 소유비용(TCO)

넓은 입력 전압 범위
열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.
견고한 작동
섭씨 40도(화씨 104도)까지 전력(kW) 출력이 감소하지 않습니다.
Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
이중 변환 모드에서 높은 효율성
낮은 부하 수준에서도 높은 전력 품질이 높은 효율로 한결같이 유지됩니다. 배전 파형에 대한 방해 요소는 제로에 가까운 짧은 전송 시간 안에 AC에서 DC로, 다시 DC에서 AC로 변환 과정을 거쳐 재생산됩니다. 배터리는 백업 소스로만 사용됩니다.
ECOnversion 모드
작동 모드에서는 배터리를 충전하고, 부하 역률을 조절하고, Class 1 출력 전압 변동률을 확립하는 동안 극히 높은 효율이 확보됩니다.
컴팩트형 UPS
고밀도 기술과 전체 전면 액세스 방식을 적용한 이 UPS는 설치 공간이 작아서 제한된 공간에 적절합니다.

서비스 가능성

EcoStruxure IT Expert
스마트폰 또는 컴퓨터에서, 중요한 알림과 주요 정보를 실시간으로 수집, 구성 및 배포할 수 있는 클라우드 기반 직접(DIY) 모니터링 시스템에 연결하여 고도로 분산된 물리적 인프라 환경을 한눈에 볼 수 있습니다. 가동 시간과 유지보수 계획을 최적화하고, 고급 분석 및 성능 벤치마킹을 통해 인프라에서 문제가 발생하기 전에 예측할 수 있습니다. 일부 국가에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 ecostruxureit.com에서 확인하십시오.
다양한 수준의 서비스 제공
패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션이 제공되는 당사 서비스는 고객이 Schneider Electric에 요청하는 항목을 선별할 수 있게 체계화되어 있습니다.
모듈형 UPS 설계
현장에서 교체할 수 있는 자체 진단형 모듈을 통해 평균 수리 시간이 개선되므로 리던던시를 설계하여 빠르게 서비스를 이용할 수 있습니다.
전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.

가용성

병렬 용량 가능
여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
이중화 병렬 가능
연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
슈나이더 일렉트릭의 리튬 이온 배터리 솔루션과 호환됩니다.
시스템 점유 공간 및 중량, 냉각 및 유지보수 요구사항을 줄여 주고 VRLA 배터리의 수명을 배가하며 백업 스토리지의 예측성과 관리성을 개선해 줍니다.
자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
내장 백피드 보호
백피드 접촉기가 완벽하게 제공되므로 전기가 그리드로 다시 전달되지 않습니다.
유연한 DC 버스
배터리 크기 조정을 최적화할 수 있으며 VRLA, 리튬이온 및 니켈카드뮴 배터리 등 광범위한 에너지 저장 기술을 지원합니다.
내장된 네트워크 관리 카드
알림 임계점을 원격으로 관리하고 EcoStruxure IT, 웹, SNMP 또는 Modbus TCP와 Modbus RTU를 통해 UPS를 모니터링할 수 있습니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
80.0kWatts / 80.0kVA
출력 전압 왜곡
3% 이하
출력 주파수(동기)
50 Hz, 60 Hz
출력 주파수(동기되지 않음)
50Hz +/-0.1% for 50Hz nominal, 60Hz +/-0.1% for 60Hz nominal
기타 출력 전압
380, 415
Load Crest Factor
2.5
토폴로지
이중 변환 온라인
파형
정현파
과부하 작업
150%(1분), 125%(10분)
출력 전압 THD
_1% linear load and _3% non-linear load
출력 전압 허용 오차
+/- 5% after 2ms and +/- 1% after 50ms
바이패스
내장 정적 바이패스

입력

입력 주파수
40 - 70Hz
주요 작업용 입력 전압 범위
340 - 460 (400V)V
입력 총 고조파 왜곡
전부하 시 3% 미만
기타 입력 전압
380, 415
최대 단락 내전압(Icw)
65.0kAmps
최대 부하 시 입력 역률
0.99

배터리 및 런타임

배터리 유형
VRLA
공칭 배터리 전압
480VDC
최대 배터리 방전 전류의 끝
217.0A
배터리 방전 전압의 끝
384

통신과 관리

제어판
터치스크린 LCD 사용자 인터페이스
경보음
심각성으로 우선순위를 정한 가청 및 가시적 경보

물리적 규격

최대 높이
1970mm, 197.0cm
최대 폭
550mm, 55.0cm
최대 깊이
847mm, 84.7cm
순중량
250.0kg
선적 중량
250.0kg
선적 높이
2082mm, 208.2cm
선적 폭
755mm, 75.5cm
선적 깊이
1010mm, 101.0cm
색상
Gloss level 85%,, 백색

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 (non-condensing) %
작동 고도
0-990미터
보관 온도
-15 - 40 °C
보관 상대 습도
10 - 80 (non-condensing) %
보관 고도
0-3미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
65.0dBA
온라인 열 방산
9263.0BTU/hr
보호 등급
IP 20

준수 사항

규정 승인
FCC Part 15 Class A, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD
표준 보증
공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스