Galaxy VS 병렬 유지보수 바이패스 패널(UPS 2대용), 60~120kW 400V 벽 장착형

Galaxy VS 병렬 유지보수 바이패스 패널(UPS 2대용), 60~120kW 400V 벽 장착형 전면 왼쪽
Galaxy VS 병렬 유지보수 바이패스 패널(UPS 2대용), 60~120kW 400V 벽 장착형 전면 왼쪽
Galaxy VS 병렬 유지보수 바이패스 패널(UPS 2대용), 60~120kW 400V 벽 장착형 전면 왼쪽
Galaxy VS 병렬 유지보수 바이패스 패널(UPS 2대용), 60~120kW 400V 벽 장착형 전면 오른쪽
Galaxy VS 병렬 유지보수 바이패스 패널(UPS 2대용), 60~120kW 400V 벽 장착형 전면
Galaxy VS 병렬 유지보수 바이패스 패널(UPS 2대용), 60~120kW 400V 벽 장착형 Back
Galaxy VS 병렬 유지보수 바이패스 패널(UPS 2대용), 60~120kW 400V 벽 장착형 전면 왼쪽
Galaxy VS 병렬 유지보수 바이패스 패널(UPS 2대용), 60~120kW 400V 벽 장착형 전면 오른쪽
Galaxy VS 병렬 유지보수 바이패스 패널(UPS 2대용), 60~120kW 400V 벽 장착형 전면
Galaxy VS 병렬 유지보수 바이패스 패널(UPS 2대용), 60~120kW 400V 벽 장착형 Back
  • 서비스 작업 중 2대의 병렬 UPS를 완전히 절연할 수 있는 유지보수 바이패스 패널입니다.

제품 개요 보기

GVSBPAR60K120H 특징

Galaxy VS 병렬 유지보수 바이패스 패널(UPS 2대용), 60~120kW 400V 벽 장착형
서비스 작업 중 2대의 병렬 UPS를 완전히 절연할 수 있는 유지보수 바이패스 패널입니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 아르메니아, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 차드, 토고, 태국, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 베트남, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
1000mm, 100.0cm
최대 폭
900mm, 90.0cm
최대 깊이
280mm, 28.0cm
순중량
83.0kg
선적 중량
113.0kg
선적 높이
565mm, 56.5cm
선적 폭
1000mm, 100.0cm
선적 깊이
1200mm, 120.0cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
보관 온도
-25 to 55 °C

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스