Galaxy VS 20kW 400V without Batteries

Galaxy VS 20kW 400V without Batteries 전면 왼쪽
Galaxy VS 20kW 400V without Batteries 전면 왼쪽
Galaxy VS 20kW 400V without Batteries 전면 왼쪽
Galaxy VS 20kW 400V without Batteries 전면 오른쪽
Galaxy VS 20kW 400V without Batteries 전면
Galaxy VS 20kW 400V without Batteries Back
Galaxy VS 20kW 400V without Batteries Detailed
Galaxy VS 20kW 400V without Batteries 전면 왼쪽
Galaxy VS 20kW 400V without Batteries 전면 오른쪽
Galaxy VS 20kW 400V without Batteries 전면
Galaxy VS 20kW 400V without Batteries Back
Galaxy VS 20kW 400V without Batteries Detailed
  • 엣지 데이터 센터 및 중소형 데이터 센터와 비즈니스에 중요한 기타 분야에 적용할 수 있는 고효율 20~100kVA(400V/480V) 및 10~50kVA(208V) 3상 UPS

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

GVSUPS20KH 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(20000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
20.0kWatts / 20.0kVA
공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
Galaxy VS 20kW 400V without Batteries
엣지 데이터 센터 및 중소형 데이터 센터와 비즈니스에 중요한 기타 분야에 적용할 수 있는 고효율 20~100kVA(400V/480V) 및 10~50kVA(208V) 3상 UPS
포함사항: 사용 설명서

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
20.0kWatts / 20.0kVA

입력

배터리 및 런타임

물리적 규격

최대 높이
1485mm, 148.5cm
최대 폭
521mm, 52.1cm
최대 깊이
847mm, 84.7cm
순중량
210.0kg
선적 중량
235.0kg
선적 높이
1680mm, 168.0cm
선적 폭
640mm, 64.0cm
선적 깊이
990mm, 99.0cm

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스