Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8

Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8 전면 왼쪽
Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8 전면 왼쪽
Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8 전면 왼쪽
Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8 전면 오른쪽
Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8 전면
Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8 Back
Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8 Detailed
Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8 Detailed
Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8 전면 왼쪽
Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8 전면 오른쪽
Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8 전면
Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8 Back
Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8 Detailed
Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8 Detailed
  • 외부 배터리 캐비닛과 함께 사용되는 콤팩트한 디자인의 데이터센터, 설비 및 산업용 고효율 3상 UPS. 추가 런타임 정보는 <a href='http://www.apc.com/wp?dc=6'>여기</a>를 클릭하십시오.

  • 포함사항: 내장형 모드버스 프로토콜 어댑터, 먼지 필터, 설치 가이드, 통합 네트워크 관리, 내진 기준 준수, 상단/하단 케이블 엔트리

제품 개요 보기

GVMSB160KHS 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(144000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
144.0kWatts / 160.0kVA
공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 3-wire (3PH + G)
최대 입력 전류
262.0A
Galaxy VM 160 kVA UPS 단독 400-400 V, 백피드 보호, 시동 서비스 5x8
외부 배터리 캐비닛과 함께 사용되는 콤팩트한 디자인의 데이터센터, 설비 및 산업용 고효율 3상 UPS. 추가 런타임 정보는 <a href='http://www.apc.com/wp?dc=6'>여기</a>를 클릭하십시오.
포함사항: 내장형 모드버스 프로토콜 어댑터, 먼지 필터, 설치 가이드, 통합 네트워크 관리, 내진 기준 준수, 상단/하단 케이블 엔트리
  • 건접점 입력
    사용자 지정형 입력은 다른 장비 경보를 전원 시스템 컨트롤러를 통해 모니터링할 수 있습니다.
  • 접점 출력
    APC 환경 모니터링 장치 또는 시스템과 함께 사용할 경우 오작동 원격 통지 기능을 제공합니다.
  • ECOnversion 모드
    작동 모드에서는 배터리를 충전하고, 부하 역률을 조절하고, Class 1 출력 전압 변동률을 확립하는 동안 극히 높은 효율이 확보됩니다.
  • 통합 네트워크 관리
    완벽한 UPS 원격 모니터링 및 제어를 제공합니다. 웹 브라우저 혹은 업계의 표준 네트워크 관리 시스템으로부터 원격 UPS를 관찰하는 것이 가능합니다.
  • 내부 백피드 보호
    전력 이상에 대한 시스템 방어 증가.
  • 리튬 이온 배터리
    리튬-이온 배터리는 일반적인 납 배터리 서비스 수명의 2배를 제공하며, 작고, 가볍우며, 환경 친화적입니다.
  • Modbus RS-485 및 Modbus TCP 지원
    원격 모니터링 및 StruxureWare™ Data Center Expert와 인터페이스를 지원하여 관리 시스템 또는 타사 시스템 구축 .
  • 사전 설치 먼지 필터
    악조건에서 UPS 보호
  • 상단 및 하단 케이블 인입(표준)
    추가 비용없이 고객이 결정할 수 있는 유연성.

Galaxy VM 특징 및 장점

관리용이성

LED 상태 표시기
시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
LCD 그래픽 터치 스크린 디스플레이
운영 모드, 시스템 파라미터, 경보를 간편하게 표시하는 풀 컬러 텍스트 및 모형도.
통합 네트워크 관리
완벽한 UPS 원격 모니터링 및 제어를 제공합니다. 웹 브라우저 혹은 업계의 표준 네트워크 관리 시스템으로부터 원격 UPS를 관찰하는 것이 가능합니다.
StruxureWare Data Center Expert와 호환
APC InfraStruXure® Central을 통해 중앙 집중식 관리 가능
모방형 다이어그램
UPS의 상태에 대한 즉각적인 접근이 가능합니다.

편의성

상단/하단 케이블 엔트리
설치 면적 감소 및 설치 유연성을 제공하기 때문에 캐비닛을 추가할 필요없이 상부와 하부에서 전기 배선을 할 수 있습니다.
바퀴 장착
설치 중 조작이 간편합니다.
5x8 구동 서비스 포함
전범위 제조자 보증을 받으려면 필요함
스왑 가능한 배터리
런타임 용량을 빠르게 추가하거나 기존 배터리 모듈을 교체할 수 있습니다. 설치된 모듈은 시스템에서 자동으로 인식됩니다.

서비스 가능성

다양한 서비스 수준
패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.
전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.

안전

내진 기준 준수
전체가 철로 만들어진 이들 함체는 IBC Zone 2+ 내진 등급을 만족합니다.
내부 백피드 보호
전력 이상에 대한 시스템 방어 증가.

총 소유비용(TCO)

ECOnversion 모드
작동 모드에서는 배터리를 충전하고, 부하 역률을 조절하고, Class 1 출력 전압 변동률을 확립하는 동안 극히 높은 효율이 확보됩니다.
Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
고효율
낮은 동작 전력 수준에서도 안정적인 높은 효율성
넓은 입력 전압 범위
열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.
견고한 작동
섭씨 40도(화씨 104도)까지 전력(kW) 출력이 감소하지 않습니다.

지속 가능성

UPS용 EU CoC
EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.
UPS 에너지 스타
타사 테스트에 의해 검증된 바와 같이 UPS의 효율성은 시장에서 상위 25%에 속한다는 사실을 공고히 합니다.

가용성

병렬 용량 가능
여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
향상된 전기적 특성
뛰어난 전원 조절 기능, IGBT 정류기를 통과하여 고조파 왜곡이 매우 적으며, 입력 역률 보정 및 효율성 우수
이중화 병렬 가능
연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
유연한 설계
어떤 종류의 동작 환경에도 적용할 수 있도록 다양한 구성 범위 제공
모듈식 배터리 제공
부하에 대한 지속적 보호 및 가용성을 유지하면서도 유지보수를 우회할 필요없이 배터리를 교체할 수 있습니다.
에너지 저장 유연성
일반 개방형 및 모듈형 배터리를 다양한 충전 모드로 제공하므로 특정한 백업 요건에 맞게 구성할 수 있습니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
144.0kWatts / 160.0kVA
중립 출력 전류
231A
출력 전압 왜곡
2% 미만
출력 주파수(동기)
50/60 Hz +/-1 Hz
출력 주파수(동기되지 않음)
50/60 Hz +/-1 Hz
기타 출력 전압
380, 415
Load Crest Factor
무제한
토폴로지
Double Conversion Online
파형
정현파
과부하 작업
10분 @ 125% 및 60초 @ 150%
출력 전압 THD
< 2% 선형 부하 및 < 3% 비선형 부하
출력 전압 허용 오차
100% 부하 스텝에서 +/- 1% static 및 +/- 3%
바이패스
내장 정적 바이패스

입력

입력 주파수
40-70 Hz
주요 작업용 입력 전압 범위
320 - 456 (380V), 320 - 480 (400V), 320 - 498 (415V)V
조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
250 - 600V
입력 총 고조파 왜곡
전부하 시 3% 미만
입력 보호 유형 필요
gL 퓨즈
최대 단락 내전압(Icw)
65.0kAmps
최대 부하 시 입력 역률
1.0

배터리 및 런타임

배터리 유형
내부 배터리 없음 - 외부 배터리 시스템을 사용합니다.
공칭 배터리 전압
480V
최대 배터리 방전 전류의 끝
314.0A
배터리 방전 전압의 끝
384

통신과 관리

제어판
7" Touch Screen Display
경보음
심각성으로 우선순위를 정한 가청 및 가시적 경보
비상 전원 차단(EPO) 기능
사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
2

물리적 규격

최대 높이
1970mm, 197.0cm
최대 폭
1052mm, 105.2cm
최대 깊이
854mm, 85.4cm
순중량
699.0kg
선적 중량
744.5kg
선적 높이
2156mm, 215.6cm
선적 폭
1490mm, 149.0cm
선적 깊이
1052mm, 105.2cm
색상
백색

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-25 - 55 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-14763.6미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
65.0dBA
온라인 열 방산
19650.0BTU/hr
보호 등급
IP 20

준수 사항

규정 승인
C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 및 CBC2013 - Sds=2.02g, ISTA 2B, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
표준 보증
공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체

일반

바이패스 보호 장치
400.0
최대 바이패스 입력 전류
231.0A

옵션

서비스