Galaxy 6000 800kVA

제품 이미지 없음
제품 이미지 없음
  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

G6TUPS800 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(640000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
640.0kWatts / 800.0kVA
공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
Galaxy 6000 800kVA
포함사항: 사용 설명서

MGE Galaxy 특징 및 장점

보호

안전인증 획득
환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
주파수 및 전압 조정
배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.

Marketing features

이중화 병렬 가능
연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
LCD 디스플레이
시스템 변수 및 경보를 표시하는 영숫자 디스플레이
병렬 용량 가능
여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.

관리용이성

LCD 그래픽 디스플레이
작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
가청 알람
유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
LED 상태 표시기
시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
Network manageable
Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.

가용성

발전기 호환
발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
자동 내부 바이패스
UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.

서비스 가능성

전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.

총 소유비용(TCO)

Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
수동 유지 관리 바이패스
외부 기계적 바이패스에 대한 필요성을 제거함으로써 설치 비용을 절감합니다.
지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 중국, 피지, 홍콩, 인도네시아, 인도, 일본, 대한민국, 미얀마, 말레이지아, 뉴질랜드, 필리핀, 싱가포르, 태국, 대만, 베트남

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
640.0kWatts / 800.0kVA

입력

물리적 규격

최대 높이
1900mm, 190.0cm
최대 폭
4200mm, 420.0cm
최대 깊이
850mm, 85.0cm
순중량
4560.0kg
선적 중량
4560.0kg
선적 높이
1900mm, 190.0cm
선적 폭
4200mm, 420.0cm
선적 깊이
850mm, 85.0cm

준수 사항

표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스