GUTOR PXC IEC 30kVA, 3:3 400/400V, IP42, 변압기 없음, 단일 또는 병렬 다중 옵션

제품 이미지 없음
제품 이미지 없음
  • 중공업 애플리케이션과 까다로운 환경에 맞게 완벽히 표준화된 고성능 소형 3상 UPS 전력 보호 제품 3:3 및 3:1 구성으로 제공

  • 포함사항: 먼지 필터, 설치 가이드, 네트워크 관리 카드, 사용 설명서

제품 개요 보기

GUPXC30H2 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(24000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
24.0kWatts / 30.0kVA
공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
최대 입력 전류
62.0A
GUTOR PXC IEC 30kVA, 3:3 400/400V, IP42, 변압기 없음, 단일 또는 병렬 다중 옵션
중공업 애플리케이션과 까다로운 환경에 맞게 완벽히 표준화된 고성능 소형 3상 UPS 전력 보호 제품 3:3 및 3:1 구성으로 제공
포함사항: 먼지 필터, 설치 가이드, 네트워크 관리 카드, 사용 설명서

Gutor PXC 특징 및 장점

가용성

향상된 전기적 특성
뛰어난 전원 조절 기능, IGBT 정류기를 통과하여 고조파 왜곡이 매우 적으며, 입력 역률 보정 및 효율성 우수
스왑형 팬 교체
가용성 증가와 부하 보호를 우회하지 않아도 개별 팬을 교체할 수 있습니다.
유연한 설계
어떤 종류의 동작 환경에도 적용할 수 있도록 다양한 구성 범위 제공
이중 본선 입력 - 표준
UPS를 두 개의 별도 전력원에 연결시켜 표준 기능의 가용성을 증가시킵니다.

관리용이성

LCD 그래픽 디스플레이
작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
LED Indicators
유틸리티 전력 조건, UPS 및 배터리에 대해 읽기 쉬운 현황을 제공합니다.

서비스 가능성

다양한 서비스 수준
패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.
전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
수명 주기 모니터링
예측적 유지보수 알림을 통해 전체 UPS 시스템에 대한 연속성을 보장합니다.

지속 가능성

UPS용 EU CoC
EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.

총 소유비용(TCO)

넓은 입력 전압 범위
열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.
견고한 작동
섭씨 40도(화씨 104도)까지 전력(kW) 출력이 감소하지 않습니다.
고효율
낮은 동작 전력 수준에서도 안정적인 높은 효율성

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
24.0kWatts / 30.0kVA
중립 출력 전류
43A
최대 부하 시 효율
94.3 %
출력 전압 왜곡
5% 미만
출력 주파수(동기)
50/60 Hz +/-1 Hz
출력 주파수(동기되지 않음)
60 Hz 공칭의 경우 60Hz +/- 0.1%, 50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
Load Crest Factor
무제한
토폴로지
이중 변환 온라인
파형
정현파
과부하 작업
150%(1분), 125%(10분)
출력 전압 THD
< 2%(100% 선형 부하) < 5%(100% 비선형 부하)(IEC 62040–3)
출력 전압 허용 오차
+/-1%
바이패스
내장 바이패스

입력

입력 주파수
45-65 Hz
주요 작업용 입력 전압 범위
360 - 440 (400V)V
최대 부하 시 효율
94.3 %
입력 총 고조파 왜곡
전부하 시 5% 미만
입력 보호 유형 필요
소스에 따른 업스트림 보호
최대 단락 내전압(Icw)
65.0kAmps
최대 부하 시 입력 역률
0.97

배터리 및 런타임

배터리 유형
내부 배터리 없음 - 외부 배터리 시스템을 사용합니다.
최대 배터리 방전 전류의 끝
77.0A
배터리 작동 효율
93.8 %

통신과 관리

사전 설치 SmartSlot&trade 카드
제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
경보음
심각성으로 우선순위를 정한 가청 및 가시적 경보
비상 전원 차단(EPO) 기능
사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
1

물리적 규격

최대 높이
2100mm, 210.0cm
최대 폭
600mm, 60.0cm
최대 깊이
800mm, 80.0cm
순중량
340.0kg
선적 중량
390.0kg
선적 높이
2300mm, 230.0cm
선적 폭
820mm, 82.0cm
선적 깊이
1082mm, 108.2cm
색상
연한 회색

환경 요구 사항

작동 온도
-10 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 (non-condensing) %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-30 - 70 °C
보관 상대 습도
0 - 95 (non-condensing) %
보관 고도
0-4500미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
65.0dBA
온라인 열 방산
4959.0BTU/hr
보호 등급
IP 42 및 공기 필터

준수 사항

규정 승인
CE, CE 마크, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, VFI-SS-111
표준 보증
공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체

일반

바이패스 연결
5선(3PH + N + G)
바이패스 보호 장치
63.0
최대 바이패스 입력 전류
48.0A

옵션

서비스