GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL

GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL 전면 왼쪽
GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL 전면 왼쪽
GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL 전면 왼쪽
GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL 전면 오른쪽
GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL 전면
GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL Back
GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL Miscellaneous
GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL Detailed
GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL 전면 왼쪽
GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL 전면 오른쪽
GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL 전면
GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL Back
GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL Miscellaneous
GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL Detailed
RoHS
  • 최대 부하 용량이 640kVA인 병렬 구성에서 사용하는 시스템 바이패스 캐비닛.

제품 개요 보기

GVMSBC640KHEL 특징

핵심 특징

공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
GALAXY VM 시스템 바이패스 캐비닛 640KVA 380/400/415V EL
최대 부하 용량이 640kVA인 병렬 구성에서 사용하는 시스템 바이패스 캐비닛.

Galaxy VM 특징 및 장점

관리용이성

LED 상태 표시기
시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
LCD 그래픽 터치 스크린 디스플레이
운영 모드, 시스템 파라미터, 경보를 간편하게 표시하는 풀 컬러 텍스트 및 모형도.
통합 네트워크 관리
완벽한 UPS 원격 모니터링 및 제어를 제공합니다. 웹 브라우저 혹은 업계의 표준 네트워크 관리 시스템으로부터 원격 UPS를 관찰하는 것이 가능합니다.
StruxureWare Data Center Expert와 호환
APC InfraStruXure® Central을 통해 중앙 집중식 관리 가능
모방형 다이어그램
UPS의 상태에 대한 즉각적인 접근이 가능합니다.

편의성

상단/하단 케이블 엔트리
설치 면적 감소 및 설치 유연성을 제공하기 때문에 캐비닛을 추가할 필요없이 상부와 하부에서 전기 배선을 할 수 있습니다.
바퀴 장착
설치 중 조작이 간편합니다.
5x8 구동 서비스 포함
전범위 제조자 보증을 받으려면 필요함
스왑 가능한 배터리
런타임 용량을 빠르게 추가하거나 기존 배터리 모듈을 교체할 수 있습니다. 설치된 모듈은 시스템에서 자동으로 인식됩니다.

서비스 가능성

다양한 서비스 수준
패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.
전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.

안전

내진 기준 준수
전체가 철로 만들어진 이들 함체는 IBC Zone 2+ 내진 등급을 만족합니다.
내부 백피드 보호
전력 이상에 대한 시스템 방어 증가.

총 소유비용(TCO)

ECOnversion 모드
작동 모드에서는 배터리를 충전하고, 부하 역률을 조절하고, Class 1 출력 전압 변동률을 확립하는 동안 극히 높은 효율이 확보됩니다.
Input Power Factor Correction
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
고효율
낮은 동작 전력 수준에서도 안정적인 높은 효율성
넓은 입력 전압 범위
열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.
견고한 작동
섭씨 40도(화씨 104도)까지 전력(kW) 출력이 감소하지 않습니다.

지속 가능성

UPS용 EU CoC
EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.
UPS 에너지 스타
타사 테스트에 의해 검증된 바와 같이 UPS의 효율성은 시장에서 상위 25%에 속한다는 사실을 공고히 합니다.

가용성

병렬 용량 가능
여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
향상된 전기적 특성
뛰어난 전원 조절 기능, IGBT 정류기를 통과하여 고조파 왜곡이 매우 적으며, 입력 역률 보정 및 효율성 우수
이중화 병렬 가능
연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
유연한 설계
어떤 종류의 동작 환경에도 적용할 수 있도록 다양한 구성 범위 제공
모듈식 배터리 제공
부하에 대한 지속적 보호 및 가용성을 유지하면서도 유지보수를 우회할 필요없이 배터리를 교체할 수 있습니다.
에너지 저장 유연성
일반 개방형 및 모듈형 배터리를 다양한 충전 모드로 제공하므로 특정한 백업 요건에 맞게 구성할 수 있습니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 카메룬, 중국, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

입력

입력 주파수
50/60 Hz

물리적 규격

최대 높이
1970mm, 197.0cm
최대 폭
712mm, 71.2cm
최대 깊이
859mm, 85.9cm
순중량
328.0kg
선적 중량
350.0kg
선적 높이
1980mm, 198.0cm
선적 폭
715mm, 71.5cm
선적 깊이
889mm, 88.9cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-25 - 65 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-14763.6미터

준수 사항

규정 승인
C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 및 CBC2013 - Sds=2.02g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
표준 보증
공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스