FM 40kW Multi Water Aisle 575/3/60

제품 이미지 없음
제품 이미지 없음
  • 환경에 민감한 장비 영역을 위한 모듈형 바닥 장착 정밀 공기조화기

제품 개요 보기

FM40M-FMA-ESDB 특징

FM 40kW Multi Water Aisle 575/3/60
환경에 민감한 장비 영역을 위한 모듈형 바닥 장착 정밀 공기조화기

NetworkAIR FM 특징 및 장점

총 소유비용(TCO)

전용 탈습
과도한 냉각 또는 재가열 요건 증가 없이 용량을 추가하여 시스템 효율성을 극대화합니다(N/A 냉각수 시스템).
SCR 전기 재가열
용량을 조절하여 에너지를 절약합니다. 세 단계에 동일한 재가열량이 정확하게 나눠집니다.

보호

이중벽 패널
공기 흐름에서 단열재를 분리하여 주기적인 단열재 유지 관리를 예방하며 소음을 낮춥니다. 단열재를 분리하지 않으면 공기 중에 단열재 미립자가 남게 됩니다.
공기 여과
깨끗한 공기를 공급하기 위해 흡입 공기로부터 먼지 및 기타 미립자를 제거합니다.

서비스 가능성

전면 서비스 액세스
일상적인 부품 서비스 등 기타 다른 모든 서비스를 위해 전면에서 액세스할 수 있습니다. 또한 전면 액세스 방식의 장치를 나란히 배치할 수 있으므로 시스템의 밑면적이 줄어듭니다.

가용성

전동기 속도 제어 장치(Variable Frequency Drive)
팬이 부드럽게 돌아가며 전원 공급 시 에너지가 절감됩니다. 모터 속도를 조절하여 정압 조절을 단순화하고 역류를 방지할 수 있습니다.
직결 구동 모터
베어링에 대한 압력이 거의 제거되어 사용 수명이 연장됩니다. 내장 팬/모터 부품 출고 시, 균형 조절을 통해 진동이 감소하고 시동은 빨라집니다.
증기 가습기
가습은 독립식 증기 캐니스터 가습기를 통해 조절되므로 효율성이 높고 유지 관리가 용이합니다. 순수 증기 캐니스터는 용량 출력을 일관되게 유지하므로 별도의 유지 관리 계획이 거의 필요 없습니다.
직렬식 스크롤 압축기
소음이 없고 효율적인 스크롤 압축기. 대비 용량 제어용 일반 회로에 연결되어 있습니���(N/A 냉각수 시스템).

관리용이성

예비 그룹 제어
예비, 수요 급증 방지, 모드 지원 및 특정 설정의 전역적 공유를 위해 최대 4그룹의 정밀 에어컨디셔너를 상호 소통시킬 수 있습니다.
Microprocessor Controller
80자 4행의 영숫자 디스플레이를 통해 예방 관리 및 실시간 모니터링이 가능합니다.
네트워크 인터페이스
전용 IP 주소를 통해 네트워크로 장치를 직접 연결하여 관리하므로 프록시 서버가 필요 없습니다. Telnet 또는 SSH와 같은 웹 브라우저를 통해 관리할 수 있으며, 문제 발생 시 통보 기능이 있습니다.
이슬점 습도 조절
습도 조절은 상대 습도 조절이 아닌 이슬점 조절로 설정됩니다. 상대 습도 조절로 설정할 경우, 순환 공기 온도가 높으면 가습이 과다해질 수 있습니다. 이슬점 조절은 가습이 필요한 공기의 습도 함유량을 이용합니다.
프로그램 가능 입출력 접점
장치를 에어컨디셔너에 연결하고 고객 출력 또는 시스템 경보로 매핑할 수 있습니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

입력

전력 코드 수
1

물리적 규격

최대 높이
1953mm, 195.3cm
최대 폭
1800mm, 180.0cm
최대 깊이
889mm, 88.9cm
순중량
677.27kg
선적 중량
772.73kg
선적 높이
2083mm, 208.3cm
선적 폭
1930mm, 193.0cm
선적 깊이
991mm, 99.1cm
색상
검은색
팔레트당 장치
1.0

준수 사항

표준 보증
1 year

옵션

서비스