Emergency lighting Galaxy 300 15KVA 400V 3:1 CLA

Emergency lighting Galaxy 300 15KVA 400V 3:1 CLA 전면 왼쪽
Emergency lighting Galaxy 300 15KVA 400V 3:1 CLA 전면 왼쪽
Emergency lighting Galaxy 300 15KVA 400V 3:1 CLA 전면 왼쪽
Emergency lighting Galaxy 300 15KVA 400V 3:1 CLA 전면 오른쪽
Emergency lighting Galaxy 300 15KVA 400V 3:1 CLA 전면
Emergency lighting Galaxy 300 15KVA 400V 3:1 CLA Miscellaneous
Emergency lighting Galaxy 300 15KVA 400V 3:1 CLA 전면 왼쪽
Emergency lighting Galaxy 300 15KVA 400V 3:1 CLA 전면 오른쪽
Emergency lighting Galaxy 300 15KVA 400V 3:1 CLA 전면
Emergency lighting Galaxy 300 15KVA 400V 3:1 CLA Miscellaneous
  • 제어 애플리케이션 및 혹독한 환경을 위한 검증된 전력 보호

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

G3HT15K3ILX710 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(12000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
12.0kWatts / 15.0kVA
출력 연결
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (배터리 백업)
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
최대 입력 전류
24.0A
Emergency lighting Galaxy 300 15KVA 400V 3:1 CLA
제어 애플리케이션 및 혹독한 환경을 위한 검증된 전력 보호
포함사항: 사용 설명서
  • 넓은 입력 전압 범위
    열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.

산업용 UPS 특징 및 장점

가용성

Cold-start 가능
유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
전원 조절
서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
넓은 입력 전압 범위
열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.
UPS 종료후 자동 재시작
유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.
자동 자가 테스트
UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.

관리용이성

SmartSlot
관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
LED Indicators
유틸리티 전력 조건, UPS 및 배터리에 대해 읽기 쉬운 현황을 제공합니다.
무전압 접점 입출력 액세서리(선택사항)
각 무전압 접점 입출력 액세서리는 입력 접점의 수를 2만큼, 출력 릴레이를 1만큼 증가시킵니다
지능형 배터리 관리
지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.

적응성

다양한 탑재 방법
한 제품을 여러 다른 환경에서 사용할 수 있도록 표준화합니다.
플러그 앤 플레이 외부 배터리
UPS에 실행 시간을 더 추가할 때 부하에 빠르고 중단 없는 전원을 제공합니다.
유연한 설계
어떤 종류의 동작 환경에도 적용할 수 있도록 다양한 구성 범위 제공

서비스 가능성

사용자 교체 가능한 배터리
배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
기술 지원
풍부한 경험의 당사 기술 지원 엔지니어들이 질문에 성심껏 답해 드릴 것입니다. 필요하실 때 도움이 되는 Schneider Electric이 되겠습니다.

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 중국, 피지, 홍콩, 인도네시아, 인도, 캄보디아, 대한민국, 미얀마, 말레이지아, 뉴질랜드, 필리핀, 싱가포르, 태국, 대만, 베트남

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
12.0kWatts / 15.0kVA
출력 전압 참고
220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
출력 전압 왜곡
3% 이하
출력 주파수(동기)
50/60 Hz(허용오차 +/- 5%)
출력 주파수(동기되지 않음)
50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
기타 출력 전압
220, 240
Load Crest Factor
2.5 : 1
토폴로지
Double Conversion Online
파형
정현파
과부하 작업
60초 @ 120% 및 30초 @ 145%
출력 전압 THD
선형 부하 < 3% 및 비선형 부하 <5%
출력 전압 허용 오차
+/- 2% 정적 및 100% 부하 단계
바이패스
내장 유지보수 바이패스

입력

입력 주파수
45-65 Hz
주요 작업용 입력 전압 범위
340 - 460 (400V)V
조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)V
입력 총 고조파 왜곡
전부하 시 9% 미만
입력 보호 유형 필요
gL 퓨즈
기타 입력 전압
380, 415
최대 부하 시 입력 역률
0.97

배터리 및 런타임

배터리 유형
유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
DB-9 RS-232, USB
사전 설치 SmartSlot&trade 카드
제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
비상 전원 차단(EPO) 기능

물리적 규격

최대 높이
1300mm, 130.0cm
최대 폭
400mm, 40.0cm
최대 깊이
860mm, 86.0cm
순중량
145.0kg
선적 중량
170.0kg
선적 높이
1440mm, 144.0cm
선적 폭
800mm, 80.0cm
선적 깊이
965mm, 96.5cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 35 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-10 - 60 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-9000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
54.5dBA
온라인 열 방산
1045.0BTU/hr
보호 등급
IP 20

준수 사항

규정 승인
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, TUV
표준 보증
공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
배터리 지침
준수

옵션

서비스