이미지를 롤오버하여 확대
1개 동영상
Easy UPS 3S 40kVA 400 V 3:3 UPS, 내장 배터리 포함 – 작동 시간 15분
E3SUPS40KHB2
간편한 UPS 3S 설치 및 시동이 간편합니다
용량 또는 이중화를 위해 최대 4개의 UPS 병렬 처리
사용 가능한 확장 런타임 옵션
EcoStruxure IT: 탄력적이고 안전하며 지속 가능한 IT 환경 지원
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
투명성
RoHS/REACh
+ 라이프사이클 서비스
WADVEAA-AA-01
WUPGEAA-UG-01
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
웰빙 성과
RoHS 면제 정보
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
중국 RoHS 규정
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
환경 공시
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.