Easy UPS 3S 20kVA 400 V 3:1 UPS, 내장 배터리 포함 – 작동 시간 15분

Easy UPS 3S 20kVA 400 V 3:1 UPS, 내장 배터리 포함 – 작동 시간 15분 전면 왼쪽
Easy UPS 3S 20kVA 400 V 3:1 UPS, 내장 배터리 포함 – 작동 시간 15분 전면 왼쪽
Easy UPS 3S 20kVA 400 V 3:1 UPS, 내장 배터리 포함 – 작동 시간 15분 전면 왼쪽
Easy UPS 3S 20kVA 400 V 3:1 UPS, 내장 배터리 포함 – 작동 시간 15분 전면 오른쪽
Easy UPS 3S 20kVA 400 V 3:1 UPS, 내장 배터리 포함 – 작동 시간 15분 전면
Easy UPS 3S 20kVA 400 V 3:1 UPS, 내장 배터리 포함 – 작동 시간 15분 전면 왼쪽
Easy UPS 3S 20kVA 400 V 3:1 UPS, 내장 배터리 포함 – 작동 시간 15분 전면 오른쪽
Easy UPS 3S 20kVA 400 V 3:1 UPS, 내장 배터리 포함 – 작동 시간 15분 전면
  • 내장 배터리가 포함된 이 고효율 3상 UPS는 15분의 작동 시간을 제공합니다. 이 UPS는 첨단 제품 기능, 경쟁적인 사양, 강력한 전기적 설계를 통해 데이터센터 또는 전기실에서 비즈니스 연속성을 쉽게 실현할 수 있도록 합니다. 20kVA UPS의 설치, 작동, 유지보수, 정비가 매우 ...

  • 포함사항: 먼지 필터, 설치 가이드

제품 개요 보기

E3SUPS20K3IB1 특징

핵심 특징

부하에 따른 런타임 W
부하에 따른 런타임
UPS가 보호해야 하는 모든 장치의 총 부하(전력 소비)를 여기에 입력하십시오. 입력된 값에 따라 총 정전 시간 동안의 런타임을 예측합니다. 런타임 추가로 시스템이 중단 없이 더 긴 정전 동안 작동할 수 있으므로 가용성이 높아집니다.

입력된 총 부하(전력 소비)가 이 제품의 최대값(20000W)을 초과합니다.

예상 런타임을 보려면 부하를 입력하십시오.

최대 사용 용량
최대 사용 용량
지정한 부하를 지원하는 데 사용되는 UPS 용량의 최대 백분율입니다.

부하를 입력하여 계산된 "최대 사용 용량"을 확인하십시오.

출력 전력 용량
20.0kWatts / 20.0kVA
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
400V 3PH
최대 입력 전류
37.0A
Easy UPS 3S 20kVA 400 V 3:1 UPS, 내장 배터리 포함 – 작동 시간 15분
내장 배터리가 포함된 이 고효율 3상 UPS는 15분의 작동 시간을 제공합니다. 이 UPS는 첨단 제품 기능, 경쟁적인 사양, 강력한 전기적 설계를 통해 데이터센터 또는 전기실에서 비즈니스 연속성을 쉽게 실현할 수 있도록 합니다. 20kVA UPS의 설치, 작동, 유지보수, 정비가 매우 간편하기 때문에 중소기업에 적합합니다. 혹독한 환경을 위한 먼지 필터와 적응식 도피 판지가 포함되어 있습니다.
포함사항: 먼지 필터, 설치 가이드

Easy UPS 3S 특징 및 장점

편의성

전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
간편한 사용자 인터페이스
간편한 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 시스템을 쉽게 구성할 수 있습니다.
에코(ECO) 모드
보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
손쉬운 신속 설치
컴팩트하고 가벼워 신속하게 설치할 수 있습니다.
Easy Loop 테스트
별도의 부하기 없이 부하를 연결하기 전에 UPS 성능을 검증할 수 있습니다.
간단한 설치 절차
입력, 출력 및 바이패스 차단기뿐만 아니라 EPO(긴급 전원 차단) 스위치가 포함되어 설치 계획이 단순화되고 구축 시간을 단축합니다.

보호

병렬 기능
여러 장치를 병렬로 배치하여 전원 용량 및 이중화 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
SNMP 카드(옵션)
SNMP 카드를 구매하면 UPS 웹 인터페이스 또는 EcoStruxure IT의 클라우드 기반 및 온프레미스 소프트웨어 제품군을 통해 UPS 상태를 원격으로 모니터링하고 관리할 수 있습니다. EcoStruxure IT에 대한 추가 정보를 확인하려면 여기를 클릭하십시오.
넓은 입력 전력 범위
정전 때와 같이 배터리가 정말 필요할 때를 대비하여 배터리 전원을 보전합니다!
교체형 먼지 필터
악조건에서 UPS 보호.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 벨기에, 불가리아, 바레인, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 콩고, 스위스, 칠레, 카메룬, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 덴마크, 도미니카, 알제리, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 핀란드, 피지, 프랑스, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 과달로프, 그리스, 가이아나, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 이라크, 이란, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리투아니아, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리셔스, 말레이지아, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 세네갈, 수리남, 태국, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베트남, 예멘, 마요티, 남아프리카

Technical Specifications

출력

최대 구성 가능 전력(와트)
20.0kWatts / 20.0kVA
출력 전압 왜곡
3% 이하
출력 주파수(동기)
50 Hz, 60 Hz
기타 출력 전압
220, 240
Load Crest Factor
3:1
토폴로지
Double Conversion Online
과부하 작업
150%(1분), 125%(10분)
출력 전압 THD
100% 비선형 부하 시에 < 5.5%
출력 전압 허용 오차
+/- 1.5%

입력

입력 주파수
45-65 Hz
주요 작업용 입력 전압 범위
304 - 477V
입력 총 고조파 왜곡
전부하 시 5% 미만
입력 보호 유형 필요
회로 차단기 및 휴즈
기타 입력 전압
380, 415
최대 부하 시 입력 역률
0.99

배터리 및 런타임

배터리 유형
VRLA
포함된 배터리 모듈
2
공칭 배터리 전압
240V
최대 배터리 방전 전류의 끝
54.0A
배터리 슬롯이 비어 있음
1
교체 배터리 카트리지 노트
UPS weight does not include battery weight.
배터리 방전 전압의 끝
+/-198VDC

통신과 관리

인터페이스 포트 (들)
E3S_Parallel, E3S_TempSensor

물리적 규격

최대 높이
1400mm, 140.0cm
최대 폭
380mm, 38.0cm
최대 깊이
907mm, 90.7cm
순중량
177.0kg
선적 중량
186.0kg
선적 높이
1640mm, 164.0cm
선적 폭
563mm, 56.3cm
선적 깊이
1014mm, 101.4cm
색상
백색

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 (non-condensing) %
작동 고도
0-984.3미터
보관 온도
-15 - 40 °C
보관 상대 습도
0 - 95 (non-condensing) %
보관 고도
0-15000미터
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
60.0dBA
온라인 열 방산
870.0BTU/hr
보호 등급
IP 20

준수 사항

규정 승인
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE
표준 보증
공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스