Easy UPS 3S 배터리 차단함

Easy UPS 3S 배터리 차단함 전면 왼쪽
Easy UPS 3S 배터리 차단함 전면 왼쪽
Easy UPS 3S 배터리 차단함 전면 왼쪽
Easy UPS 3S 배터리 차단함 전면 오른쪽
Easy UPS 3S 배터리 차단함 전면
Easy UPS 3S 배터리 차단함 Back
Easy UPS 3S 배터리 차단함 전면 왼쪽
Easy UPS 3S 배터리 차단함 전면 오른쪽
Easy UPS 3S 배터리 차단함 전면
Easy UPS 3S 배터리 차단함 Back
  • 이 벽면 장착형 배터리 차단함은 타사 배터리 솔루션과 함께 사용할 수 있습니다.

제품 개요 보기

E3SOPT007 특징

Easy UPS 3S 배터리 차단함
이 벽면 장착형 배터리 차단함은 타사 배터리 솔루션과 함께 사용할 수 있습니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카 공화국, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 가이아나, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 차드, 토고, 태국, 투르크메니스탄, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 베트남, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

배터리 및 런타임

배터리 유형
VRLA
배터리 장착
--

물리적 규격

최대 높이
650mm, 65.0cm
최대 폭
500mm, 50.0cm
최대 깊이
280mm, 28.0cm
순중량
25.0kg
선적 중량
25.0kg
선적 높이
650mm, 65.0cm
선적 폭
500mm, 50.0cm
선적 깊이
280mm, 28.0cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 (no %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-15 - 40 °C
보관 상대 습도
0 - 95 (no %
보관 고도
0-15000미터

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스